(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重量キャビネットワゴン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

重量キャビネットワゴン

  • SALE 2025/06/28まで
通常単価(税別)
143,407円
税込単価
157,748円

重量の 大きい工具や部品などを収納する為の堅牢さと 耐久性をもった重量タイプの...

詳細情報を確認する

  • 段数(段):
    5
  • 色詳細:
    サカエグリーン
  • 天板カラー:
    グリーン
  • 天板材質:
    サカエリューム張21mm天板
  • キャスター:
    100φゴム車
  • お届け状態(完成品・組立式):
    完成品

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

SW-5の外観

SW-5

SMW-5の外観

SMW-5

浅引出しの寸法図(有効高さ H=86)

SW-5浅引出し(有効高さ H=86)

深引出しの寸法図(有効高さ H=188)

SW-5深引出し(有効高さ H=188)

浅引出しの寸法図

SMW-5浅引出し

深引出しの寸法図

SMW-5深引出し

製品の基本仕様・特長

引出し代・均等耐荷重

引出し代・均等耐荷重詳細画像(SW-5)

SW-5

引出し代・均等耐荷重詳細画像(SMW-5)

SMW-5

重量キャビネットワゴン 均等耐荷重:200kgタイプ

SW-5

  • サイズ:間口478×奥行600×高さ882mm
  • 質量:56kg
  • キャスター:φ100(直径100mm)ゴム車(ストッパー付2個)
  • 各引出し:パーテーション1枚(各段)付、デバインダー2枚(各段)付
  • ポールスライドレール採用
  • 転倒防止キャスター付

SMWタイプ 天板皿型 均等耐荷重:250kgタイプ

SMW-5

  • 間口×奥行×高さ:480×700×865mm
  • 質量:61kg
  • キャスター:φ100(直径100mm)ゴム車(ストッパー付2個)
  • 各引出し:パーテーション1枚(各段)付、デバインダー2枚(各段)付
  • ポールスライドレール採用

※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照してください。

天板断面図

SW-5

コボレ止め天板の断面図(SW-5)

SMW-5

コボレ止め天板の断面図(SMW-5)

使用方法・使用事例

使用方法

重量キャビネットワゴン 取扱説明書-1重量キャビネットワゴン 取扱説明書-2
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
天板サイズ(mm)
引出し内寸(mm)
セット内容(付属品)
均等耐荷重(kg)
備考
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMW-5

480
700
865
480×700×21
浅引出し:W369×D467×H86、深引出し:W369×D467×H187
各引出しにパーティション1枚、デバイダー2枚付
250
ボールスライドレール採用。3重安全装置内蔵!
61

1個

143,407( 157,748円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

重量の 大きい工具や部品などを収納する為の堅牢さと 耐久性をもった重量タイプのキャビネットワゴンです。
【特長】
・3重安全装置内蔵で地震があった際も安全面に優れている。(SMW-5、SKW-706)
・2重安全装置内蔵で地震があった際も安全面に優れている。(SW-5)
・サカエリューム張21mm天板採用により、天板上での軽作業もできる。
・コボレ止め付きの為、大切な工具や部品の落下を防ぐ。(4方コボレ止め付)
【用途】
・重量がある部品や工具類を使用する作業の際に
・天面は天板仕様になっているため簡単な立ち作業も可能

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量キャビネットワゴンの型番SMW-5のページです。
型番SMW-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重量キャビネットワゴン

重量キャビネットワゴン

    ミゼットワゴン

    ミゼットワゴン

      大阪製罐 ローラーキャビネット

      大阪製罐 ローラーキャビネット

        キャビネットワゴン 段数(段)1

        キャビネットワゴン 段数(段)1

          指示書作成ワゴン

          指示書作成ワゴン

            830×482×976mm/7段 ロールワゴン

            830×482×976mm/7段 ロールワゴン

              ニューパネルワゴン

              ニューパネルワゴン

                エースワゴン 高さ(mm)880

                エースワゴン 高さ(mm)880

                  671×459×884mm/6段 ツールワゴン

                  671×459×884mm/6段 ツールワゴン

                    ローラーキャビネット 引出4段/6段/7段/8段

                    ローラーキャビネット 引出4段/6段/7段/8段

                      GEDORE ツールトローリー 引出6段 75x4 120x1 120x1

                      GEDORE ツールトローリー 引出6段 75x4 120x1 120x1

                        ローラーキャビネット 引出6段/引出7段

                        ローラーキャビネット 引出6段/引出7段

                          GEDORE ツールトローリー 引出4段 45x4

                          GEDORE ツールトローリー 引出4段 45x4

                            メーカー サカエ 大阪製罐 大阪製罐 サカエ サカエ エスコ サカエ サカエ エスコ トラスコ中山 GEDORE トラスコ中山 GEDORE
                            通常価格 143,407円 24,238円 113,366円 54,124円 133,067円 98,460円 77,672円 96,664円 56,790円 89,012円 98,188円 97,199円 101,580円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   3日目   3日目~   2日目   当日出荷可能 3日目   3日目   2日目   当日出荷可能 8日目   1日目   8日目   1日目  
                            段数(段) 5 - - 1 - - - - - - - - -
                            色詳細 サカエグリーン - - - - - サカエグリーン - - - - - -
                            天板カラー グリーン - - - - - - - - - - - -
                            天板材質 サカエリューム張21mm天板 - - - - - - - - - - - -
                            キャスター 100φゴム車 - - - - - - - - - - - -

                            重量キャビネットワゴンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 引出内に仕切板を取り付ける事は可能ですか?
                            A
                            可能です。各引出しにパーティション1枚、デバイダー2枚が付属しています。
                            (SKW-706はパーティション2枚、デバイダー6枚)

                            スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました