(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

組立式ボックスワゴン PIR・PJRタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

組立式ボックスワゴン PIR・PJRタイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
69,884円 ~ 82,514円
税込価格
76,872円 ~ 90,765円

傾斜付き棚板の為取り出しが容易にできるボックスワゴン【特長】・棚板は傾斜になっ...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    500
  • 高さ(mm):
    1300
  • 段数(段):
    4
  • 色詳細:
    アイボリー
  • キャスター:
    100φゴム車
  • 支柱(mm):
    φ25.4スチール
  • 均等耐荷重(kg):
    200
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

共通仕様
組立式ボックスワゴン PIR・PJRタイプ:関連画像

ボックスワゴンの横面寸法図

  • キャスター:φ100(直径100mm)ゴム車
  • 支柱:φ25.4(直径25.4mm)ゴム車(ストッパー付2個)
  • 均等耐荷重:200kg

H1,300mmタイプ ボックスなし

組立式ボックスワゴン PIR・PJRタイプ:関連画像

PIR-04Iの外観

PIR-04I

  • サイズ:間口900×奥行500×高さ1,300mm
  • 取手:無
  • ボックス:無し
  • 質量:32kg

PIR-04TI

  • サイズ:間口900×奥行500×高さ1,300mm
  • 取手:有
  • ボックス:無し
  • 質量:33kg

PJR-04I

  • サイズ:間口1,200×奥行500×高さ1,300mm
  • 取手:無
  • ボックス:無し
  • 質量:40kg

PJR-04TI

  • サイズ:間口1,200×奥行500×高さ1,300mm
  • 取手:有
  • ボックス:無し
  • 質量:41kg

棚有効寸法:W896(1,196)×D500mm
※()内寸法はW1,200タイプを示します。

H1,300W×W900mmタイプ ボックス(9BTM)

組立式ボックスワゴン PIR・PJRタイプ:関連画像

PIR-04DIの外観

PIR-04DI

  • サイズ:間口900×奥行500×高さ1,300mm
  • 取手:無
  • ボックス:9BTM/12個
  • 質量:40kg

PIR-04DTI

  • サイズ:間口900×奥行500×高さ1,300mm
  • 取手:有
  • ボックス:9BTM/12個
  • 質量:41kg

棚有効寸法:W896(1,196)×D500mm
※()内寸法はW1,200タイプを示します。

H1,300W×W1,200mmタイプ ボックス(9BTM)

組立式ボックスワゴン PIR・PJRタイプ:関連画像

PJR-04DIの外観

PJR-04DI

  • サイズ:間口1,200×奥行500×高さ1,300mm
  • 取手:無
  • ボックス:9BTM/16個
  • 質量:51kg

PJR-04DTI

  • サイズ:間口1,200×奥行500×高さ1,300mm
  • 取手:有
  • ボックス:9BTM/16個
  • 質量:52kg

使用方法・使用事例

使用方法

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
セット内容(付属品)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900
取手=無、ボックス=9BTM:12個
40
1台

1個

76,952( 84,647円 )

3日目

900
取手=有、ボックス=9BTM:12個
41
1台

1個

80,500( 88,550円 )

3日目

900
取手=無、ボックス=無し
32
1台

1個

69,884( 76,872円 )

3日目

900
取手=有、ボックス=無し
33
1台

1個

69,897( 76,887円 )

3日目

1200
取手=無、ボックス=9BTM:16個
51
1台

1個

82,502( 90,752円 )

3日目

1200
取手=有、ボックス=9BTM:16個
52
1台

1個

82,514( 90,765円 )

3日目

1200
取手=無、ボックス=無し
40
1台

1個

71,138( 78,252円 )

3日目

1200
取手=有、ボックス=無し
41
1台

1個

72,336( 79,570円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

傾斜付き棚板の為取り出しが容易にできるボックスワゴン
【特長】
・棚板は傾斜になっているので収納物の出し入れ簡単
・コンテナ付きであれば商品の管理にもオススメ
【用途】
・商品管理に最適
・軽作業の補助として最適

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

組立式ボックスワゴン PIR・PJRタイプ

組立式ボックスワゴン PIR・PJRタイプ

    バーディワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付)

    バーディワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付)

      バーディワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付)

      バーディワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付)

        イーグルワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付)

        イーグルワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付)

          MLワゴン

          MLワゴン

            イーグルワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付)

            イーグルワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付)

              フェニックスワゴン (省音タイプ・スライド棚2段付)

              フェニックスワゴン (省音タイプ・スライド棚2段付)

                ニューCSスーパーワゴン(エラストマー車仕様)

                ニューCSスーパーワゴン(エラストマー車仕様)

                  フェニックスワゴン (高さ700mm~950mmタイプ)

                  フェニックスワゴン (高さ700mm~950mmタイプ)

                    フェニックスワゴン (高さ調節タイプ)

                    フェニックスワゴン (高さ調節タイプ)

                      アクティワゴン AW-3T

                      アクティワゴン AW-3T

                        メーカー サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ
                        通常価格 69,884円 58,720円 39,714円 50,604円 60,568円 53,417円 40,983円 22,377円 42,636円 42,797円 52,542円
                        通常出荷日 3日目   2日目   1日目   1日目~   8日目   2日目~   1日目~   3日目   2日目~   2日目~   3日目  
                        奥行(mm) 500 613 - - 477 - - - - - 500
                        高さ(mm) 1300 1352 1330 1330 - 1352 880 - - - 980
                        段数(段) 4 - - - - - - - - - 3
                        色詳細 アイボリー - - - - - - - - - -
                        キャスター 100φゴム車 - - - - - - - - - 75φゴム車

                        組立式ボックスワゴン PIR・PJRタイプのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 中段の棚板を外して使用できますか。
                        A
                        中段の棚板を含めた状態で強度設計されているので中段の棚板を外しての使用は推奨できません。

                        パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました