(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハニーケースIIボックス 間口120mm・250mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハニーケースIIボックス 間口120mm・250mm

通常価格(税別)
1,259円 ~ 1,569円
税込価格
1,385円 ~ 1,726円

【特長】・ ニューCSワゴンヨコ型に樹脂ボックスを組み合わせることで、小物部品...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 色詳細:
    透明
  • 内寸奥行(mm):
    400
  • 内寸高さ(mm):
    105
  • セット内容(付属品):
    仕切板:1枚付
  • 材質:
    P.S-GP樹脂(ポリスチレンGPタイプ)
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ハニーケースIIボックス

小物収納に便利なCSワゴンヨコ型・ハニーケース用の樹脂ボックス

内寸奥行は400mm、内寸高さは105mmで、間口を120mmか250mmのどちらかから選べる。
CSワゴンヨコ型で透明色のみ。材質はP.S-GP樹脂(ポリスチレンGPタイプ)を使用。

使用方法・使用事例

使用方法

商品情報を表示

型番リスト

型番
内寸間口(mm)
許容荷重(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
120
12
1個

1個

1,259( 1,385円 )

3日目

250
20
1個

1個

1,569( 1,726円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ ニューCSワゴンヨコ型に樹脂ボックスを組み合わせることで、小物部品の管理等、収納効率が更にアップ。
・セット内容(付属品):仕切板1枚付
【用途】
・ビス、製作部品、工具、事務用品などの小物の収納に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハニーケースIIボックス 間口120mm・250mm

ハニーケースIIボックス 間口120mm・250mm

    トラスコ中山 フェニックスワゴン用仕切板セット ホワイト/ヤンググリーン

    トラスコ中山 フェニックスワゴン用仕切板セット ホワイト/ヤンググリーン

      ファルコンワゴン用棚板(レギュラータイプ)

      ファルコンワゴン用棚板(レギュラータイプ)

        フェニックスワゴン 用スライド棚板

        フェニックスワゴン 用スライド棚板

          イーグルワゴン・バーディワゴン兼用上部パンチングパネルセット

          イーグルワゴン・バーディワゴン兼用上部パンチングパネルセット

            イーグルワゴン・バーディワゴン兼用上部パンチングパネルセット (天板仕様)

            イーグルワゴン・バーディワゴン兼用上部パンチングパネルセット (天板仕様)

              フェニックスワゴン用引出し(薄型2段引出し)

              フェニックスワゴン用引出し(薄型2段引出し)

                イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション

                イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション

                  フェニックスワゴン用引出し(深型1段引出し)

                  フェニックスワゴン用引出し(深型1段引出し)

                    トラスコ中山 フェニックスワゴン用追加棚板 ホワイト/ヤンググリーン

                    トラスコ中山 フェニックスワゴン用追加棚板 ホワイト/ヤンググリーン

                      フェニックスワゴン用三方枠

                      フェニックスワゴン用三方枠

                        CSパールラックワゴン用フロアストッパー

                        CSパールラックワゴン用フロアストッパー

                          パネルワゴン用フットブレーキ

                          パネルワゴン用フットブレーキ

                            メーカー サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ
                            通常価格 1,259円 2,773円 7,258円 11,158円 14,104円 17,495円 24,084円 5,098円 18,995円 3,440円 4,509円 11,553円 9,930円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   2日目~   3日目~   3日目  
                            その他 オプション オプション オプション - オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            色詳細 透明 - - - - - - - - - - - -
                            内寸奥行(mm) 400 - - - - - - - - - - - -
                            内寸高さ(mm) 105 - - - - - - - - - - - -
                            セット内容(付属品) 仕切板:1枚付 - - - - - - - - - - - -

                            ハニーケースIIボックス 間口120mm・250mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q なぜ材質にポリスチレンGPを採用しているのですか?
                            A
                            基本的に透明度が高い事、耐熱性が比較的高い事、強度がある事からポリエステルを採用しています。この材質を採用することで、収納物を判り易くできます。

                            パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました