(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューパネルワゴン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニューパネルワゴン

通常価格(税別)
77,672円 ~ 112,271円
税込価格
85,439円 ~ 123,498円

三方パネル付きワゴン【特長】・上部は皿型天板仕様で樹脂マットも付属・上部キャビ...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    880
  • 色詳細:
    サカエグリーン
  • セット内容(付属品):
    樹脂マット付
  • 仕様タイプ:
    天板皿型
  • お届け状態(完成品・組立式):
    完成品

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

NPK-1Cの外観 単位:mm

NPK-1C

NPM-9Cの外観 単位:mm

NPM-9C

引出し内寸法図 仕切不可

引出し 仕切不可

規格表

NPKタイプの引出し内寸法表

品名AmmBkgC%DmmEmmFmmGmmHmm
浅引出し3533084644196284978
深引出し14399157

NPMタイプの引出し内寸法表

品名AmmBkgC%DmmEmmFmmGmmHmm
浅引出し2533079643194784978
深引出し14399157

製品の基本仕様・特長

引出し

引出し代・均等耐荷重

引出し代・均等耐荷重

NPKタイプ

  • サイズ:間口750×奥行500×高さ880mm
  • 均等耐荷重:250kg
  • キャスター:φ100(直径100mm)ゴム車

質量

  • NPK-1C:49kg
  • NPK-3C:47kg
  • NPK-9C:54kg

※ NPK-3C:浅引出し1段・深引出し1段カギ付、中棚無
※ NPK-9C:浅引出し3段のみカギ付、深引出し1段

NPMタイプ

  • サイズ:間口600×奥行400×高さ880mm
  • 均等耐荷重:200kg
  • キャスター:φ75(直径75mm)ゴム車

質量

  • NPM-1C:39kg
  • NPM-9C:44kg

※ NPM-1C:浅引出し2段のみカギ付

共通
※キャスターは、ストッパー付2個

図面

NPK-1C

ニューパネルワゴン NPK-1C図面

NPK-3C

ニューパネルワゴン NPK-3C図面

NPK-9C

ニューパネルワゴン NPK-9C図面

NPM-1C

ニューパネルワゴン NPM-1C図面

NPM-9C

ニューパネルワゴン NPM-9C図面

使用方法・使用事例

使用方法

ニューパネルワゴン 取扱説明書
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
段数(段)
キャスター
引出し内寸(mm)
均等耐荷重(kg)
引出し数
備考
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
750
500
3
100φゴム車
W628×D419×H64
250
2
-
49

1個

96,093( 105,702円 )

3日目

750
500
2
100φゴム車
浅引出し:W628×D419×H64、深引出し:W628×D419×H143
250
2
-
47

1個

91,530( 100,683円 )

3日目

750
500
2
100φゴム車
浅引出し:W628×D419×H64、深引出し:W628×D419×H143
250
4
浅引出し3段のみカギ付
54

1個

112,271( 123,498円 )

3日目

600
400
3
75φゴム車
W478×D319×H64
200
2
-
39

1個

77,672( 85,439円 )

3日目

600
400
2
75φゴム車
浅引出し:W478×D319×H64、深引出し:W478×D319×H143
200
4
浅引出し3段のみカギ付
44

1個

88,498( 97,348円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三方パネル付きワゴン
【特長】
・上部は皿型天板仕様で樹脂マットも付属
・上部キャビネットは鍵付
【用途】
・立ち作業にも適しているワゴン

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニューパネルワゴン

ニューパネルワゴン

    エースワゴン 高さ(mm)880

    エースワゴン 高さ(mm)880

      パネルワゴン

      パネルワゴン

        大阪製罐 ローラーキャビネット

        大阪製罐 ローラーキャビネット

          GEDORE ツールトローリー 引出4段 45x4

          GEDORE ツールトローリー 引出4段 45x4

            ローラーキャビネット 引出6段/引出7段

            ローラーキャビネット 引出6段/引出7段

              ツールワゴン(片面仕様)

              ツールワゴン(片面仕様)

                ローラーキャビネット 引出4段/6段/7段/8段

                ローラーキャビネット 引出4段/6段/7段/8段

                  830×482×976mm/7段 ロールワゴン

                  830×482×976mm/7段 ロールワゴン

                    エスエスワゴン

                    エスエスワゴン

                      トラスコ中山 ローラーキャビネット

                      トラスコ中山 ローラーキャビネット

                        指示書作成ワゴン

                        指示書作成ワゴン

                          キャビネットワゴン(3ロック安全装置付)

                          キャビネットワゴン(3ロック安全装置付)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ 大阪製罐 GEDORE トラスコ中山 濱田プレス工藝 トラスコ中山 エスコ サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山
                            通常価格 77,672円 96,664円 37,411円 113,366円 101,580円 97,199円 61,187円 89,012円 98,460円 68,601円 118,138円 133,067円 139,466円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目~   8日目   1日目   8日目   1日目~   8日目   2日目   当日出荷可能 3日目~   8日目   3日目~   8日目  
                            高さ(mm) 880 880 - 1018 930 950 - 950 976 880 950 - 700
                            色詳細 サカエグリーン - - - - - - - - - - - -
                            セット内容(付属品) 樹脂マット付 - - - - - - - - マット付 - - -
                            仕様タイプ 天板皿型 - - - - - - - - - - - -
                            お届け状態(完成品・組立式) 完成品 完成品 完成品 - - - - - - 完成品 - 完成品 -

                            ニューパネルワゴンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q キャスターにストッパーは付いていますか?
                            A
                            4輪中2ヶ所ストッパー付きになります。
                            Q キャスターは全輪自在ですか?
                            A
                            キャスターは固定2輪・自在2輪になります。取っ手側の2輪が自在になります。

                            スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました