(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツーリング収納ボックス CB-UT307・404・503

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツーリング収納ボックス CB-UT307・404・503

通常価格(税別)
8,180円
税込価格
8,998円

NT・BT以外にもHSK・KM・NC5の収納を可能にした収納ボックスが登場【特...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 色詳細:
    グリーン
  • 材質:
    PP樹脂(ポリプロピレン)
  • 幅寸法(mm):
    384
  • 奥行寸法(mm):
    142
  • 高さ寸法(mm):
    129
  • お届け状態(完成品・組立式):
    完成品
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図
CB-UT503の外観

CB-UT503の外観

W384×D142×H129mm
ツーリングホルダー:UT-50:3個

CB-UT404の外観

CB-UT404の外観

W384×D142×H129mm
ツーリングホルダー:UT-40:4個

CB-UT307の外観

CB-UT307の外観

W384×D142×H129mm
ツーリングホルダー:UT-30:7個

使用方法・使用事例

使用事例

収納ボックス使用例

使用方法

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
ツーリングホルダー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
UT-30(ホルダー):7個収納可
1個

1個

8,180( 8,998円 )

3日目

UT-40(ホルダー):4個収納可
1個

1個

8,180( 8,998円 )

3日目

UT-50(ホルダー):3個収納可
1個

1個

8,180( 8,998円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

NT・BT以外にもHSK・KM・NC5の収納を可能にした収納ボックスが登場
【特長】
・機械まで自由にツールを持ち運びできます。
・作業台やワゴンの上に仮置きして作業を行うことができます。
・取手付で持ち運びもラクラクです。
【用途】
・卓上式ツーリングホルダー収納ボックスとして簡易的に保管が可能

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツーリング収納ボックス CB-UT307・404・503

ツーリング収納ボックス CB-UT307・404・503

    ツーリングワゴン用油受け

    ツーリングワゴン用油受け

      ツーリングホルダー

      ツーリングホルダー

        ツーリングラック・ワゴンオプションパーツ スプレー缶フック(スチールベース)

        ツーリングラック・ワゴンオプションパーツ スプレー缶フック(スチールベース)

          ツーリングラック・ワゴンオプションパーツ ペンチフック(スチールベース)

          ツーリングラック・ワゴンオプションパーツ ペンチフック(スチールベース)

            カスタムワゴン用引出し

            カスタムワゴン用引出し

              ツーリングラック・ワゴンオプションパーツ ボックスフック(スチールベース)

              ツーリングラック・ワゴンオプションパーツ ボックスフック(スチールベース)

                ツーリングラック・ワゴンオプションパーツ ドライバーフック(スチールベース)

                ツーリングラック・ワゴンオプションパーツ ドライバーフック(スチールベース)

                  ツーリングフレーム

                  ツーリングフレーム

                    ツーリングホルダーフレーム

                    ツーリングホルダーフレーム

                      ハンマーフック TL-HMF

                      ハンマーフック TL-HMF

                        ツーリングラック・ワゴンオプションパーツ 仕切り付トレー(最上段のみ)

                        ツーリングラック・ワゴンオプションパーツ 仕切り付トレー(最上段のみ)

                          オプションホルダー

                          オプションホルダー

                            メーカー サカエ サカエ エスコ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 8,180円 4,944円 1,930円 2,885円 1,298円 24,208円 1,924円 1,933円 5,471円 5,493円 1,400円 5,316円 386円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   8日目   3日目   3日目   1日目~   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            その他 オプション オプション - オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション -
                            色詳細 グリーン グリーン - - - - - - - グリーン - グリーン -
                            材質 PP樹脂(ポリプロピレン) - - - - - - - - - - - PP樹脂(ポリプロピレン)
                            幅寸法(mm) 384 - - - - - 140 - - - 140 - -
                            奥行寸法(mm) 142 465 - - - - - - - 130 80 150 -

                            ツーリング収納ボックス CB-UT307・404・503のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 底面はどういう構造ですか?
                            A
                            箱型になっているので油漏れはしにくい構造になっております。

                            ツーリングワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました