(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツーリングキャビネットワゴン(スイングドア付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツーリングキャビネットワゴン(スイングドア付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
175,530円 ~ 185,925円
税込価格
193,083円 ~ 204,518円

スイングドアの内側にパンチングパネルを搭載したツーリングワゴン【特長】・内部キ...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    700
  • 奥行(mm):
    500
  • 高さ(mm):
    1095
  • 色詳細:
    グリーン
  • キャスター:
    ストッパー付2個
  • 均等耐荷重(kg):
    250
  • 備考:
    ボールスライドレール採用
  • お届け状態(完成品・組立式):
    完成品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ツーリングキャビネットワゴン(スイングドア付):関連画像

TLC-AAF1GNAの外観

浅引き出し2段 ツーリング引き出し1段仕様

  • サイズ:間口700×奥行500×高さ1,095mm
  • 質量:68kg
ツーリングキャビネットワゴン(スイングドア付):関連画像

TLC-F2GABの外観

ツーリング引き出し2段仕様

  • サイズ:間口700×奥行500×高さ1,095mm
  • 質量:70kg
ツーリングキャビネットワゴン(スイングドア付):関連画像

ドアを閉じた状態

ツーリングキャビネットワゴン(スイングドア付):関連画像

引き出し代・均等耐荷重

  • ※ 2010年モデル22.5ピッチ(旧タイプ19.5ピッチ用フック等の取り付けは不可。)

使用方法・使用事例

使用方法

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
段数(段)
ツーリングホルダー
ホルダー収納数
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
UT-50タイプ
UT-50 8個
68
1台

1個

175,530( 193,083円 )

3日目

1
UT-40タイプ
UT-40 12個
68
1台

1個

175,530( 193,083円 )

3日目

1
UT-30タイプ
UT-30 18個
68
1台

1個

175,530( 193,083円 )

3日目

2
UT-50タイプ 2段
UT-50 16個
70
1台

1個

185,925( 204,518円 )

3日目

2
UT-50タイプ 1段、UT-40タイプ 1段
UT-50 8個、UT-40 12個
70
1台

1個

185,925( 204,518円 )

3日目

2
UT-50タイプ 1段、UT-30タイプ 1段
UT-50 8個、UT-30 18個
70
1台

1個

185,925( 204,518円 )

3日目

2
UT-40タイプ 2段
UT-40 24個
70
1台

1個

185,925( 204,518円 )

3日目

2
UT-40タイプ 1段、UT-30タイプ 1段
UT-40 12個、UT-30 18個
70
1台

1個

185,925( 204,518円 )

3日目

2
UT-30タイプ 1段、UT-50タイプ 1段
UT-30 18個、UT-50 8個
70
1台

1個

185,925( 204,518円 )

3日目

2
UT-30タイプ 1段、UT-40タイプ 1段
UT-30 18個、UT-40 12個
70
1台

1個

185,925( 204,518円 )

3日目

2
UT-30タイプ 2段
UT-30 36個
70
1台

1個

185,925( 204,518円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スイングドアの内側にパンチングパネルを搭載したツーリングワゴン
【特長】
・内部キャビネット部分はラッチ機構を採用。地震等でも飛び出しを防止。
・豊富なオプションをご用意。
・ツーリング保管だけでなく、軽作業や他の工具収納も可能。
・1台で様々な用途が一度に行える台車タイプのツール収納ワゴン。
【用途】
・自動車工場他切削現場などで採用されている作業兼務のツーリング工具保管台車。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツーリングキャビネットワゴン(スイングドア付)

ツーリングキャビネットワゴン(スイングドア付)

    ツーリングワゴン NTW・PTW

    ツーリングワゴン NTW・PTW

      ツーリングパネルワゴン(引出し付)

      ツーリングパネルワゴン(引出し付)

        ツーリングワゴン W670・5段タイプ

        ツーリングワゴン W670・5段タイプ

          ツーリングワゴン(フットブレーキ付)

          ツーリングワゴン(フットブレーキ付)

            ツーリングワゴン W670・3段タイプ

            ツーリングワゴン W670・3段タイプ

              ツーリングワゴン

              ツーリングワゴン

                フェニックスワゴン (ツーリングタイプ・1段引出し付)

                フェニックスワゴン (ツーリングタイプ・1段引出し付)

                  ツーリングワゴン W790・3段タイプ

                  ツーリングワゴン W790・3段タイプ

                    ツーリングワゴン W1030・4段タイプ

                    ツーリングワゴン W1030・4段タイプ

                      ツーリングワゴン スーパースペシャルワゴンタイプ SSW

                      ツーリングワゴン スーパースペシャルワゴンタイプ SSW

                        ツーリングワゴン W790・6段タイプ

                        ツーリングワゴン W790・6段タイプ

                          ヘビーデューティーユーティリティカート(樹脂製ワゴン)

                          ヘビーデューティーユーティリティカート(樹脂製ワゴン)

                            メーカー サカエ サカエ 大阪製罐 サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ エレクター
                            通常価格 175,530円 44,480円 108,923円 72,908円 50,114円 51,628円 79,557円 51,318円 63,069円 90,356円 40,564円 88,378円 63,308円
                            通常出荷日 3日目   3日目   8日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   3日目   3日目   3日目~   3日目   4日目  
                            間口(mm) 700 - 825 670 - 670 - - 790 1030 - 790 978
                            奥行(mm) 500 532 556 600 600 600 600 - 600 600 - 600 435
                            高さ(mm) 1095 - 999 1230 - 810 - 880 810 1060 - 1440 987
                            色詳細 グリーン グリーン - サカエグリーン - サカエグリーン - - サカエグリーン サカエグリーン - サカエグリーン -
                            キャスター ストッパー付2個 - - 100φナイロンウレタン車(ストッパー付2個) - 100φナイロンウレタン車(ストッパー付2個) - - 100φナイロンウレタン車(ストッパー付2個) 100φナイロンウレタン車(ストッパー付2個) 100φゴム車 (2個ストッパー付) 100φナイロンウレタン車(ストッパー付2個) -

                            ツーリングキャビネットワゴン(スイングドア付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q スイングドア側のキャスターは1個ですか?
                            A
                            1個です。本体125パイの固定キャスターが軸になるのでスイング式の扉として活用できます。
                            Q 引き出しに採用されているダブルサスペンションにより全引き出し開放になるとありますが、転倒の心配はありませんか?
                            A
                            スイングドアが転倒防止の役に立っているので転倒はしにくい構造となっております。

                            ツーリングワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました