(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スペシャルワゴン(棚板前面開放型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スペシャルワゴン(棚板前面開放型)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,177円 ~ 41,341円
税込価格
26,595円 ~ 45,475円

棚板前面開放型のスペシャルワゴン【特長】・棚板前面に立ち上がりがない為、荷物の...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    600
  • 奥行(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    880
  • 段数(段):
    3
  • キャスター:
    50φゴム車
  • 均等耐荷重(kg):
    100
  • 特許登録:
    第3437988号
  • 備考:
    棚板はフラット・皿型変更可能
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 内容量:
    1台

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

このラインは棚板曲げ形状を示しています。

SPY-03C、SPY-03CI

このラインは棚板曲げ形状を示しています。

SPY-03CT、SPY-03CTI

このラインは棚板曲げ形状を示しています。

SPY-20C、SPY-20CI

引出し内寸法図(仕切はできません)

引出し(仕切はできません)

製品の基本仕様・特長

共通仕様

スペシャルワゴンの構図

スペシャルワゴンの構図

  • 均等耐荷重:100kg
  • キャスター:φ50(直径50mm)ゴム車

※ キャスターは、ストッパー付2個

SPY-03C、SPY-03CIの仕様

  • サイズ:間口600×奥行400×高さ880mm
  • 質量:14kg

カラー

  • SPY-03C:サカエグリーン
  • SPY-03CI:サカエホワイトアイボリー

SPY-03CT、SPY-03CTIの仕様

  • サイズ:間口600×奥行400×高さ880mm
  • 質量:15kg
  • 取手付タイプ

カラー

  • SPY-03CT:サカエグリーン
  • SPY-03CTI:サカエホワイトアイボリー

SPY-20C、SPY-20CI

  • サイズ:間口600×奥行400×高さ880mm
  • 質量:19kg
  • 引出し均等耐荷重:20kg

カラー

  • SPY-20C:サカエグリーン
  • SPY-20CI:サカエホワイトアイボリー

図面

SPY-03C/SPY-03CI

スペシャルワゴン(棚板前面開放型) SPY-03C/SPY-03CI図面

SPY-03CT/SPY-03CTI

スペシャルワゴン(棚板前面開放型) SPY-03CT/SPY-03CTI図面

SPY-20C/SPY-20CI

スペシャルワゴン(棚板前面開放型) SPY-20C/SPY-20CI図面

使用方法・使用事例

使用事例

スペシャルワゴンの使用イメージ

使用方法

スペシャルワゴン(棚板前面開放型) 取扱説明書-1スペシャルワゴン(棚板前面開放型) 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
引出し(付・無)
引出し内寸(mm)
仕様タイプ
引出し数
均等耐荷重(引出し)(kg)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
サカエグリーン
なし
-
-
-
-
14
1台

1個

24,177( 26,595円 )

3日目

アイボリー
なし
-
-
-
-
14
1台

1個

24,177( 26,595円 )

3日目

サカエグリーン
なし
-
取っ手付タイプ
-
-
15
1台

1個

25,800( 28,380円 )

3日目

アイボリー
なし
-
取っ手付タイプ
-
-
15
1台

1個

25,800( 28,380円 )

3日目

サカエグリーン
W513×D288×H81(仕切はできません)
-
1
20
19
1台

1個

41,341( 45,475円 )

3日目

アイボリー
W513×D288×H81(仕切はできません)
-
1
20
19
1台

1個

41,341( 45,475円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

棚板前面開放型のスペシャルワゴン
【特長】
・棚板前面に立ち上がりがない為、荷物の出し入れが容易にできます。
【用途】
・保管物を前後にすべらすように出し入れ可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スペシャルワゴン(棚板前面開放型)

スペシャルワゴン(棚板前面開放型)

    スーパーラックワゴン(直進安定金具2個付)

    スーパーラックワゴン(直進安定金具2個付)

      ラビットワゴン 最大積載量150kg ゴム車輪

      ラビットワゴン 最大積載量150kg ゴム車輪

        ラビットワゴン 600×400 ゴム車輪 W色 高さ740mm

        ラビットワゴン 600×400 ゴム車輪 W色 高さ740mm

          スペシャルワゴン 段数(段)2・3・4

          スペシャルワゴン 段数(段)2・3・4

            ニューCSスペシャルワゴン(パールホワイト)

            ニューCSスペシャルワゴン(パールホワイト)

              スーパーワゴン天板付

              スーパーワゴン天板付

                コンビニワゴン(パンチングパネル+コボレ止め付き)

                コンビニワゴン(パンチングパネル+コボレ止め付き)

                  ラビットワゴン RBWシリーズ

                  ラビットワゴン RBWシリーズ

                    メーカー サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ 山金工業 トラスコ中山
                    通常価格 24,177円 61,235円 13,486円 18,763円 9,517円 23,812円 38,670円 32,521円 16,135円
                    通常出荷日 3日目   3日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   1日目~  
                    間口(mm) 600 - - 600 - - - - -
                    奥行(mm) 400 - - 400 - - - 400 -
                    高さ(mm) 880 - - 740 - - - 870 -
                    段数(段) 3 - - - - - 3 - -
                    キャスター 50φゴム車 - - - - - - - -

                    スペシャルワゴン(棚板前面開放型)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q オプション品等ありますか?
                    A
                    オプション品ではないですが、取っ手付、引出し付がそれぞれございます。

                    アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました