(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スペシャルワゴンオプション B山マット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スペシャルワゴンオプション B山マット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,078円 ~ 1,949円
税込価格
1,186円 ~ 2,144円

サカエ アングル式ワゴン スペシャルワゴンオプション B山マット

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 色詳細:
    グリーン
  • 厚み:
    山部分:1.7mm、溝部分:0.7mm
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

規格表

スペシャルワゴンオプション B山マット 規格表

外形図

スペシャルワゴンオプション B山マット 外形図
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
適合機種
幅寸法(mm)
奥行寸法(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
W600×D400タイプ
594
394
1枚

4個

1,557( 1,713円 )

3日目

スペシャルワゴン用、CSツールワゴン用 W400×D330mmタイプ、スペシャルワゴン用 SPE-02I(PNI)・SPE-03I(PNI)・SPE-11I
392
394
1枚

4個

1,078( 1,186円 )

3日目

W540×D450タイプ
532
442
1枚

4個

1,531( 1,684円 )

3日目

SPK-02I
745
495
1枚

4個

1,949( 2,144円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サカエ アングル式ワゴン スペシャルワゴンオプション B山マット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スペシャルワゴンオプション B山マット

スペシャルワゴンオプション B山マット

    B山マット

    B山マット

      スーパーワゴン・スーパースペシャルワゴン用中棚

      スーパーワゴン・スーパースペシャルワゴン用中棚

        ニューCSツールワゴン

        ニューCSツールワゴン

          イーグル・バーディワゴン用オプション 仕切板用棚板

          イーグル・バーディワゴン用オプション 仕切板用棚板

            アングル支柱式ツールワゴン(3段引出し付)

            アングル支柱式ツールワゴン(3段引出し付)

              フロアストッパー(スーパーラックワゴン用・スーパーワゴン用)

              フロアストッパー(スーパーラックワゴン用・スーパーワゴン用)

                684x469x 870mm/3段 ツールワゴン

                684x469x 870mm/3段 ツールワゴン

                  ファイルラビットワゴン用オプション

                  ファイルラビットワゴン用オプション

                    スーパーワゴン用オプション取手

                    スーパーワゴン用オプション取手

                      ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 33.8kg

                      ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 33.8kg

                        イーグル バーディワゴン用棚板 900×600 W/YG色

                        イーグル バーディワゴン用棚板 900×600 W/YG色

                          イーグル・バーディワゴン用オプション 仕切板

                          イーグル・バーディワゴン用オプション 仕切板

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ エスコ トラスコ中山 サカエ 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 1,078円 1,143円 6,048円 12,623円 5,774円 48,921円 11,718円 25,590円 939円 1,722円 62,315円 10,340円 797円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   4日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目   3日目   1日目   1日目~  
                            その他 オプション オプション オプション - オプション - オプション - オプション オプション - オプション オプション
                            色詳細 グリーン - - - - - - - - - - - -
                            厚み 山部分:1.7mm、溝部分:0.7mm - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1枚 1枚 1枚 1台 - - 1個 - - 1個 - - -

                            スペシャルワゴンオプション B山マットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました