(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレストレーワゴン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレストレーワゴン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
67,012円 ~ 76,378円  特別価格 
税込価格
73,713円 ~ 84,016円  特別価格 

棚板部分が着脱式のトレーになっているステンレスワゴン【特長】・着脱自由で、トレ...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    490
  • 奥行(mm):
    345
  • 段数(段):
    3
  • 色詳細:
    ステンレス
  • キャスター:
    75φナイロンウレタン車 SUS304金具
  • 均等耐荷重(kg):
    50
  • 材質:
    SUS304
  • 仕上げ:
    #400
  • お届け状態(完成品・組立式):
    完成品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ステンレストレーワゴン:関連画像

TW-1FSS

ステンレストレーワゴン:関連画像

TW-1MSS

製品の基本仕様・特長

トレーワゴン H875mm

  • サイズ:間口490×奥行345×高さ875mm
  • TW-1SS 質量:8.0kg
  • TW-1FSS 質量:8.5kg
  • トレー内寸法:W435×D290×H46mm(浅)/W425×D280×H80mm(深)
  • トレーは着脱自在
  • キャスター:φ75(直径75mm)ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
  • 材質:スンテレス金具SUS304
  • 均等耐荷重:50kg

※1 TW-1SSは浅型3段です。
※2 TW-1FSSの下段のみ深型です。

トレーワゴン H865mm

  • サイズ:間口490×奥行345×高さ865mm
  • トレー内寸法:W435×D290×H46mm
  • トレーは着脱自在
  • キャスター:φ75(直径75mm)ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
  • 材質:スンテレス金具SUS304
  • 均等耐荷重:50kg

使用方法・使用事例

使用事例

ステンレストレーワゴン:関連画像

TW-1FSS

使用方法

ステンレストレーワゴン 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
仕様タイプ
トレー内寸(mm)
標準装備
備考
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
875
トレー深1、浅2
(浅)W475×D332×H48、(深)W475×D333×H82
(浅)W435×D290×H46、(深)W425×D280×H80
トレーは着脱自在
8
1台

1個

67,012円

64,036

( 70,440円 )

3日目

865
スノコトレー浅3
W475×D332×H48
W435×D290×H46
トレーは着脱自在。スノコトレーはクリーンルームでの使用に適しています。
8.5
1台

1個

76,378円

67,090

( 73,799円 )

3日目

875
トレー浅3
W475×D332×H48
W435×D290×H46
トレーは着脱自在
8.5
1台

1個

70,538円

61,932

( 68,125円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

棚板部分が着脱式のトレーになっているステンレスワゴン
【特長】
・着脱自由で、トレー単体でも使用可能。
・外して洗浄することもでき非常に便利。
・スノコトレーはクリーンルームでの仕様に適している。(TW-1MSS)
【用途】
・医療現場、実験室等で使用可能。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレストレーワゴン

ステンレストレーワゴン

    ステンレスCSワゴン 段数(段)2

    ステンレスCSワゴン 段数(段)2

      サービスワゴン(SUS304・ガード付)

      サービスワゴン(SUS304・ガード付)

        ステンレスミニテーブルワゴン(SUS304)

        ステンレスミニテーブルワゴン(SUS304)

          マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンSUSキャスター付

          マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンSUSキャスター付

            マイティー ステンレスミニテーブルワゴン 600×450 SUSキャスター付 AS-PU6045D

            マイティー ステンレスミニテーブルワゴン 600×450 SUSキャスター付 AS-PU6045D

              ステンレスCSワゴン 大型キャスター把手付仕様

              ステンレスCSワゴン 大型キャスター把手付仕様

                ミニテーブルワゴン AS型 600×450 スチールキャスター付

                ミニテーブルワゴン AS型 600×450 スチールキャスター付

                  ステンレスラボキャリー(SUS304)

                  ステンレスラボキャリー(SUS304)

                    ワーキングカート(SUS430)

                    ワーキングカート(SUS430)

                      マイティー ステンレスミニテーブルワゴン 600×450 SUSキャスター付 AS-PN6045D

                      マイティー ステンレスミニテーブルワゴン 600×450 SUSキャスター付 AS-PN6045D

                        マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンスチールキャスター

                        マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンスチールキャスター

                          UTSカート(SUS430)

                          UTSカート(SUS430)

                            メーカー サカエ サカエ キャニオン テックサス(旧本庄厨房機器製作所) テックサス(旧本庄厨房機器製作所) テックサス(旧本庄厨房機器製作所) サカエ テックサス(旧本庄厨房機器製作所) トラスコ中山 エレクター テックサス(旧本庄厨房機器製作所) テックサス(旧本庄厨房機器製作所) エレクター
                            通常価格 67,012円 26,436円 108,171円 24,553円 54,496円 36,389円 40,435円 28,848円 64,041円 42,450円 32,863円 50,968円 67,350円
                            通常出荷日 3日目   3日目   5日目   8日目   5日目   5日目   3日目   5日目   5日目~   4日目   5日目   5日目   4日目  
                            間口(mm) 490 - - - 600 600 600 600 - - 600 600 -
                            奥行(mm) 345 - - - 450 450 450 450 450 - 450 450 -
                            段数(段) 3 2 - - - - 2 - - - - - -
                            色詳細 ステンレス - - - - - ステンレス - - - - - -
                            キャスター 75φナイロンウレタン車 SUS304金具 - - - - - 100φスチール金具 - - - - - -

                            ステンレストレーワゴンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q トレー部分の高さは変更出来ますか?
                            A
                            トレー周りの受枠は固定なので、高さ変更は不可です。

                            ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました