溶接された小型ステンレスワゴン【特長】・棚板は全て錆に強いステンレスを使用。・...
外観図
CSE-DPSU
CSF-D3SUT
CSM-3BSU
CSM-DPSU
CSM-FSU
CSS-1ASU
CSS-2ASU
CSS-3ASU
型番 | サイズ | 質量 | キャスター |
---|---|---|---|
CSE-DPSU | 間口700×奥行き450×高さ815mm | 10kg | φ100(直径100mm)ナイロンウレタン車(スチール金具) |
CSF-D3SUT | 間口600×奥行き450×高さ865mm | 9.4kg | φ100(直径100mm)ナイロンウレタン車(スチール金具) |
CSM-3BSU | 間口600×奥行き400×高さ810mm | 9.2kg | φ50(直径50mm)ゴム車(スチール金具) ※ ナイロンウレタン車仕様も承ります。 |
CSM-DPSU | 間口600×奥行き400×高さ785mm | 8kg | φ50(直径50mm)ゴム車(スチール金具) ※ ナイロンウレタン仕様も承ります。 |
CSM-FSU | 間口600×奥行き400×高さ760mm | 9kg | φ50(直径50mm)ゴム車(スチール金具) ※ ナイロンウレタン車仕様も承ります。 |
CSS-1ASU | 間口485×奥行き315×高さ760mm | 5.2kg | φ50(直径50mm)ゴム車(スチール金具) |
CSS-2ASU | 間口485×奥行き315×高さ785mm | 6kg | キャスター:φ50(直径50mm)ゴム車(スチール金具) |
CSS-3ASU | 間口485×奥行き315×高さ810mm | 6.2kg | φ50(直径50mm)ゴム車(スチール金具) ※ナイロンウレタン車仕様も承ります。 |
CSE-DPSU パンチングメタル詳細
CSM-DPSU パンチングメタル詳細
溶接された小型ステンレスワゴン
【特長】
・棚板は全て錆に強いステンレスを使用。
・キャスターは、ストッパー付2個
【用途】
・病院・研究所、食品関係から一般工場にいたるまで幅広く使用可能