(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーワゴン用オプション取手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパーワゴン用オプション取手

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,722円 ~ 2,088円
税込価格
1,894円 ~ 2,297円

スーパーワゴンに取付け可能な取手【特長】・スーパーワゴン・スーパースペシャルワ...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 備考:
    支柱幅42.5mm以外の商品には取付けできません。
  • 内容量:
    1個

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

再生樹脂

製品の基本仕様・特長

○品番適合本体奥行寸法適合機種
522081 EM-OPTD400mmEMR・KMR
522082 EK-OPTD500mmEKR・KR
522083 EG-OPTD600mmEGR
522084 ES-OPTD650mmESR

※支柱幅42.5mm以外の商品には取付けできません。

使用方法・使用事例

使用方法

スーパーワゴン用オプション取手 取扱説明書-1スーパーワゴン用オプション取手 取扱説明書-2
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
適応サイズ
適合機種
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体奥行寸法:D600mm
EGR
1個

4個

1,949( 2,144円 )

3日目

本体奥行寸法:D500mm
EKR・KR
1個

4個

1,874( 2,061円 )

3日目

本体奥行寸法:D400mm
EMR・KMR
1個

4個

1,722( 1,894円 )

3日目

本体奥行寸法:D650mm
ESR
1個

4個

2,088( 2,297円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スーパーワゴンに取付け可能な取手
【特長】
・スーパーワゴン・スーパースペシャルワゴンに取付ける事でよりスムーズな移動が可能。
【用途】
・手持ちのスーパーワゴン・スーパースペシャルワゴンに取付けて使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーワゴン用オプション取手

スーパーワゴン用オプション取手

    ニューCSスペシャルワゴン用オプションフロアストッパー(メッキ仕上げ)

    ニューCSスペシャルワゴン用オプションフロアストッパー(メッキ仕上げ)

      イーグル・バーディワゴン用オプション 仕切板

      イーグル・バーディワゴン用オプション 仕切板

        ワゴン用天板

        ワゴン用天板

          スーパーラックワゴン オプション 棚板

          スーパーラックワゴン オプション 棚板

            CSスーパーワゴン用フロアストッパー

            CSスーパーワゴン用フロアストッパー

              フロアストッパー(スーパーラックワゴン用・スーパーワゴン用)

              フロアストッパー(スーパーラックワゴン用・スーパーワゴン用)

                ラビットワゴン用棚板 700×450/400×350 RBW-75T/RBW-43T

                ラビットワゴン用棚板 700×450/400×350 RBW-75T/RBW-43T

                  イーグル バーディワゴン用棚板 900×600 W/YG色

                  イーグル バーディワゴン用棚板 900×600 W/YG色

                    ファイルラビットワゴン用オプション

                    ファイルラビットワゴン用オプション

                      CSS・CSP用オプション引出しセット

                      CSS・CSP用オプション引出しセット

                        イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション

                        イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション

                          スーパー・スーパースペシャルワゴン用キャビネット

                          スーパー・スーパースペシャルワゴン用キャビネット

                            メーカー サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 1,722円 11,741円 797円 16,847円 8,012円 6,906円 11,718円 2,017円 10,340円 939円 20,329円 2,387円 20,576円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   1日目   1日目~   3日目   1日目~   3日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            備考 支柱幅42.5mm以外の商品には取付けできません。 - - - - オプションフロアストッパーをご使用の際は、自在2・固定2のキャスターの状態でご使用下さい。 - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 - 1枚 1枚 1個 1個 - - - 1個 - 1個

                            スーパーワゴン用オプション取手のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q スーパーワゴン・スーパースペシャルワゴンであればどんなタイプでも取付け可能でしょうか?
                            A
                            可能です。(支柱幅42.5mm以外の商品には取付け出来ません。)

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました