(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スーパーワゴン 段数(段)2・3・4
  • 数量スライド割引

スーパーワゴン 段数(段)2・3・4 (レビュー)

通常価格(税別)
19,377円 ~ 87,201円
税込価格
21,315円 ~ 95,921円
通常出荷日
3日目
特許「突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢なアングル式ワゴン。
【特長】
・均等耐荷重表示は安全率20%を想定。
・アイボリー色もあり事務所使用でも違和感のないカラーリング。
・キャスターは、ストッパー付2個
【用途】
・現場の製造ラインで工具やパソコンを置く等補助台としても使用可能。
・1台あたりの均等耐荷重が120~400kgと重量タイプもあるため幅広い用途で使用可能。

(i)ご注意

  • 掲載画像は代表商品の画像です。型番により仕様が異なるため、商品詳細をご確認ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

スーパーワゴン 段数(段)2・3・4のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    装置組立て現場のユニット仮置き台として使用
    評価 4.0満足度:4.02022/06/27
    サカエさんのこの手の商品でハズレを引いた事がないので、作業台やワゴンは大抵サカエさんのものを選んでいます。
    本品も十分な耐荷重があり全体的にロバストな設計。一方で組立ては簡単。
    タイヤの滑りも滑らかで使い勝手も良いと思います。
    最上段の棚板を表裏逆に付けられる設計で、天面に縁を付けるかフラットにするかをユーザーが選択できる自由度があります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品の搬送用に使用しています
    評価 4.0満足度:4.02021/05/26
    当社の金型で製作している製品の搬送用に使用しています。タイヤがしっかりしているせいかかなり重量物を乗せて移動しても、ぐらつかないです。以前のワゴンは、事務所で使う物だったのでぐらついていました。使ってみてイメージ以上の商品でした。ただ高さが低いワゴンは、押し手の部分を高くすると楽に押せます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーワゴン 段数(段)2・3・4

スーパーワゴン 段数(段)2・3・4

    スーパーワゴン(引出し付)

    スーパーワゴン(引出し付)

      スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W750×D500mm)

      スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W750×D500mm)

        スーパーワゴン(フットブレーキ付) H753mm(W600×D400mm)

        スーパーワゴン(フットブレーキ付) H753mm(W600×D400mm)

          スーパーワゴン固定タイプ(高さ調整)

          スーパーワゴン固定タイプ(高さ調整)

            スーパーワゴン 固定タイプ

            スーパーワゴン 固定タイプ

              ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 45.2kg

              ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 45.2kg

                エースワゴン

                エースワゴン

                  ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 59.4kg グリーン

                  ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 59.4kg グリーン

                    スーパーワゴン固定タイプ(天板付)

                    スーパーワゴン固定タイプ(天板付)

                      ヤマテック スペシャルワゴン W1000×D650 移動式 グリーン

                      ヤマテック スペシャルワゴン W1000×D650 移動式 グリーン

                        メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ 山金工業 サカエ 山金工業 サカエ 山金工業
                        通常価格 19,377円 54,093円 36,564円 32,176円 39,365円 18,636円 75,333円 77,518円 95,590円 36,177円 85,328円
                        通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   4日目   3日目   3日目  
                        お届け状態(完成品・組立式) 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 - 完成品 - 組立式 -
                        内容量 1台 1台 1台 1台 1台 1台 - 1台 - 1台 -

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。