(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーラックワゴン オプション 棚板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパーラックワゴン オプション 棚板

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,012円 ~ 23,765円
税込価格
8,813円 ~ 26,142円

スーパーラックワゴン用のオプション棚板【特長】・棚板均等耐荷量150kgタイプ...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 色詳細:
    アイボリー
  • 棚板高さ(mm):
    50
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

スーパーラックワゴン用オプション棚板:関連画像

規格表

間ロ×奥行×高さ○品番
1220×450×50mm520121 SPR-11TAI
1220×600×50mm520190 SPR-12TAI
1500×450×50mm520192 SPR-21MTAI
1500×600×50mm520193 SPR-22MTAI
1800×450×50mm520194 SPR-31MTAI
1800×600×50mm520195 SPR-32MTAI

使用方法・使用事例

使用方法

スーパーラックワゴン オプション 棚板 取扱説明書-1スーパーラックワゴン オプション 棚板 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
適合機種
均等耐荷重(棚一段当り)(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1220
450
スーパージャンボ保管庫用(W1220×D520mm)、スーパーラック用、CSパールラックワゴン用、スーパーラックワゴン用(W1220×D450×H50mm)
80
1枚

1個

8,012( 8,813円 )

3日目

1220
600
スーパーラックワゴン用(W1220×D600×H50mm)、スーパージャンボ保管庫用(W1220×D600×H50mm)
80
1枚

1個

11,023( 12,125円 )

3日目

1500
450
スーパーラックワゴン用(W1500×D450×H50mm)
150
1枚

1個

16,483( 18,131円 )

3日目

1500
600
スーパーラックワゴン用(W1500×D600×H50mm)、スーパージャンボ保管庫用(W1500×D670)
150
1枚

1個

21,576( 23,734円 )

3日目

1800
450
スーパーラックワゴン用(W1800×D450×H50mm)
150
1枚

1個

18,800( 20,680円 )

3日目

1800
600
スーパーラックワゴン用、スーパージャンボ保管庫用、スーパーラック用(W1800×D600×H50mm)
150
1枚

1個

23,765( 26,142円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スーパーラックワゴン用のオプション棚板
【特長】
・棚板均等耐荷量150kgタイプ全ての棚板に補強が入って従来型より強固になっています。
【用途】
・スーパーラックワゴン用のオプション棚板として
・追加用・交換用として使用可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーラックワゴン オプション 棚板

スーパーラックワゴン オプション 棚板

    CSS・CSP用オプション引出しセット

    CSS・CSP用オプション引出しセット

      スーパー・スーパースペシャルワゴン用キャビネット

      スーパー・スーパースペシャルワゴン用キャビネット

        ワゴン用天板

        ワゴン用天板

          ラビットワゴン用棚板 700×450/400×350 RBW-75T/RBW-43T

          ラビットワゴン用棚板 700×450/400×350 RBW-75T/RBW-43T

            イーグル バーディワゴン用棚板 900×600 W/YG色

            イーグル バーディワゴン用棚板 900×600 W/YG色

              イーグル・バーディワゴン用オプション 仕切板用棚板

              イーグル・バーディワゴン用オプション 仕切板用棚板

                イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション

                イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション

                  ファイルラビットワゴン用オプション

                  ファイルラビットワゴン用オプション

                    コンビネーションワゴン用オプション(棚板・スライド棚・引出し・ボックス)

                    コンビネーションワゴン用オプション(棚板・スライド棚・引出し・ボックス)

                      フロアストッパー(スーパーラックワゴン用・スーパーワゴン用)

                      フロアストッパー(スーパーラックワゴン用・スーパーワゴン用)

                        CSスーパーワゴン用フロアストッパー

                        CSスーパーワゴン用フロアストッパー

                          ニューCSスペシャルワゴン用オプションフロアストッパー(メッキ仕上げ)

                          ニューCSスペシャルワゴン用オプションフロアストッパー(メッキ仕上げ)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 8,012円 20,329円 20,576円 16,847円 2,017円 10,340円 5,774円 2,387円 939円 5,880円 11,718円 6,906円 11,741円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   3日目   3日目   3日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            色詳細 アイボリー - - - - - - - - - - - -
                            棚板高さ(mm) 50 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1枚 1個 1個 1枚 - - - - - - 1個 1個 1個

                            スーパーラックワゴン オプション 棚板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚板ピッチは何ミリピッチで段替え可能ですか?
                            A
                            50mmピッチで変更可能です。

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました