(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパースペシャルワゴン(引出し付・天板付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパースペシャルワゴン(引出し付・天板付)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
63,187円 ~ 84,158円  特別価格 
税込価格
69,506円 ~ 92,574円  特別価格 

スムーズなレールを採用した引出し付きのワゴン【特長】・直進安定金具を標準装備・...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    880
  • 色詳細:
    サカエグリーン
  • 天板カラー:
    グリーン
  • 天板材質:
    サカエリューム天板
  • キャスター:
    100φゴム車
  • セット内容(付属品):
    直進安定金具2個付
  • 特許登録:
    第3437988号
  • 中棚:
    50mmピッチで段替え可能
  • 備考:
    直進安定金具を標準装備。支柱突き合わせ方式、棚板は皿型・フラット型変更可能。
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

SSW-112RCTの外観

SSW-112RCT

SSW-222RCTの外観

SSW-222RCT

直進安定金具2個付

直進安定金具2個付

製品の基本仕様・特長

引出し1段 SSW-112RCTの仕様

  • W750×D500×H900mm
  • キャスター:φ100(直径100mm)ゴム車
  • 質量:25kg
  • 中棚:50mmピッチで段替え可能

引出し1段 SSW-222RCTの仕様

  • W900×D600×H900mm
  • キャスター:φ100(直径100mm)ゴム車
  • 質量:36kg
  • 中棚:50mmピッチで段替え可能

図面

SSW-112RCT

スーパースペシャルワゴン(引出し付・天板付) SSW-112RCT図面

SSW-222RCT

スーパースペシャルワゴン(引出し付・天板付) SSW-222RCT図面

天板断面図

SSW-112RCT/SSW-222RCT

サカエリューム天板の構造

サカエリューム天板の構造

使用方法・使用事例

使用方法

スーパースペシャルワゴン(引出し付・天板付) 取扱説明書-1スーパースペシャルワゴン(引出し付・天板付) 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
天板サイズ(mm)
引出し内寸(mm)
棚板サイズ(mm)
均等耐荷重(kg)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
750
500
750×500×21
W476×D340×H105
W600×D400
150
25
1台

1個

63,187円

60,375

( 66,413円 )

3日目

900
600
900×600×21
W626×D390×H104
W750×D500
200
36
1台

1個

84,158( 92,574円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スムーズなレールを採用した引出し付きのワゴン
【特長】
・直進安定金具を標準装備
・引出し付タイプ
・均等耐荷重:200kg(SSW-222)
・均等耐荷重:150kg(SSW-112)
【用途】
・従来のスーパースペシャルワゴンに天板・引出しを付けた事により、収納力の向上、その場での軽作業を可能

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパースペシャルワゴン(引出し付・天板付)

スーパースペシャルワゴン(引出し付・天板付)

    スーパー・スーパースペシャルワゴン用キャビネット

    スーパー・スーパースペシャルワゴン用キャビネット

      スーパーワゴン用オプション取手

      スーパーワゴン用オプション取手

        スーパーワゴン(引出し付)

        スーパーワゴン(引出し付)

          ピットワゴン

          ピットワゴン

            スーパーワゴン 固定タイプ

            スーパーワゴン 固定タイプ

              スーパーワゴン・スーパースペシャルワゴン用キャビネット

              スーパーワゴン・スーパースペシャルワゴン用キャビネット

                スーパーワゴン固定タイプ(高さ調整)天板付

                スーパーワゴン固定タイプ(高さ調整)天板付

                  ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 37.8kg アイボリー色

                  ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 37.8kg アイボリー色

                    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 59.4kg グリーン

                    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 59.4kg グリーン

                      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 52.3kg

                      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 52.3kg

                        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 超深型1段

                        ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 超深型1段

                          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 浅型2段/深型1段

                          ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 浅型2段/深型1段

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ 大阪製罐 サカエ サカエ サカエ 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業
                            通常価格 63,187円 20,576円 1,722円 54,093円 74,193円 18,636円 20,576円 45,148円 57,353円 95,590円 84,485円 47,355円 68,648円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   8日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目~  
                            高さ(mm) 880 - - 880 900 - - 975 / 725 - - - 870 870
                            色詳細 サカエグリーン - - サカエグリーン - - - - - - - - -
                            天板カラー グリーン - - - - - - - - - - - -
                            天板材質 サカエリューム天板 - - - - - - - - - - - -
                            キャスター 100φゴム車 - - - - - - - - - - - -

                            スーパースペシャルワゴン(引出し付・天板付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q こちらの商品にオプション取っ手を取付ける事は可能でしょうか?
                            A
                            取付不可となります。

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました