(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパースペシャルワゴン 引出し付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパースペシャルワゴン 引出し付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
47,839円 ~ 61,880円
税込価格
52,623円 ~ 68,068円

従来のスーパースペシャルワゴンとしての機能はそのままに、スムーズなレールを採用...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    880
  • 段数(段):
    3
  • 色詳細:
    サカエグリーン
  • 引出し(付・無):
  • キャスター:
    100φゴム車
  • セット内容(付属品):
    直進安定金具2個付
  • 特許登録:
    第3437988号
  • 中棚:
    50mmピッチで段替え可能
  • 備考:
    直進安定金具を標準装備。支柱突き合わせ方式、棚板は皿型・フラット型変更可能。
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

SSW-112RC 幅500mm、引出し1段バージョン。

SSW-112RC
幅500mm、引出し1段バージョン。

製品の基本仕様・特長

サイズは幅500mmから、引出し1段が選べる。
中棚: 50mmピッチで段替えが可能。直進安定金具を標準装備(2個付)均等耐荷重表示は安全率20%。

図面

SSW-112RC

スーパースペシャルワゴン 引出し付 SSW-112RC図面

SSW-222RC

スーパースペシャルワゴン 引出し付 SSW-222RC図面

使用方法・使用事例

使用方法

スーパースペシャルワゴン 引出し付 取扱説明書-1スーパースペシャルワゴン 引出し付 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
引出し内寸(mm)
均等耐荷重(kg)
引出し数
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
400
W476×D340×H105
150
1
23
1台

1個

47,839( 52,623円 )

3日目

750
500
W626×D390×H104
200
1
32
1台

1個

61,880( 68,068円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

従来のスーパースペシャルワゴンとしての機能はそのままに、スムーズなレールを採用した引出し付タイプです。
【特長】
・中棚は50mmピッチで段替え可能
・棚板は皿型・フラット型変更可能
・直進安定金具を標準装備
【用途】
・製造工場での補助台や物流倉庫での出荷検査台、仕分台として利用可能
・引出し付きなのでビス、製作部品、工具、事務用品などの小物を収納できるキャビネットとして利用可能
・補助テーブルとして利用可能

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパースペシャルワゴン 引出し付

スーパースペシャルワゴン 引出し付

    スーパーワゴン(引出し付)

    スーパーワゴン(引出し付)

      スーパーワゴン 段数(段)2・3・4

      スーパーワゴン 段数(段)2・3・4

        スーパーワゴン(フットブレーキ付) H753mm(W600×D400mm)

        スーパーワゴン(フットブレーキ付) H753mm(W600×D400mm)

          バーディワゴン(深型1段引出し付)

          バーディワゴン(深型1段引出し付)

            スーパーワゴン 固定タイプ

            スーパーワゴン 固定タイプ

              エースワゴン

              エースワゴン

                ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・天板・2段引出し付)

                ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・天板・2段引出し付)

                  スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W750×D500mm)

                  スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W750×D500mm)

                    ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・天板・1段引出し付)

                    ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・天板・1段引出し付)

                      メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山
                      通常価格 47,839円 54,093円 19,377円 32,176円 48,226円 18,636円 77,518円 126,806円 36,564円 103,157円
                      通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目~   1日目   3日目   1日目~  
                      高さ(mm) 880 880 - 753 880 - - 925 880 925
                      段数(段) 3 3 - - - - - - - -
                      色詳細 サカエグリーン サカエグリーン - - - - サカエグリーン - - -
                      引出し(付・無) - - - - なし - - -
                      キャスター 100φゴム車 - - - - - - - - -

                      スーパースペシャルワゴン 引出し付のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 油汚れが酷い場所で使用しますが、キャスターの交換は出来ますか?
                      A
                      可能です。

                      アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました