(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパースペシャルワゴン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパースペシャルワゴン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,540円 ~ 58,685円
税込価格
26,994円 ~ 64,554円

独自の「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢な構造のアングル式...

詳細情報を確認する

  • キャスター:
    100φゴム車
  • セット内容(付属品):
    直進安定金具2個付
  • 特許登録:
    第3437988号
  • 中棚:
    50mmピッチで段替え可能
  • 備考:
    棚板は皿型・フラット型変更可能。直進安定金具を標準装備。「支柱突き合わせ方式」。
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定14件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

独自の堅牢構造「支柱突き合わせ方式」 特許登録番号:第3437988号

一般タイプと違い、突き合わせタイプならぐらつきがなく堅牢。

一般タイプと違い、突き合わせタイプならぐらつきがなく堅牢。

棚板は皿型・フラット型変更可能。

棚板は皿型・フラット型変更可能。

支柱構造は溶接レスにより美観向上 特許登録番号:第5245056号

支柱断面図。支柱幅は42.5mm

支柱断面図。支柱幅は42.5mm

簡単に組み立て作業ができる構造を実現

棚板は棚受に乗せてビス止めするだけ。従来2人での作業が、1人で簡単に取付け、また組替えが可能。

金具を支柱に引掛ける。

金具を支柱に引掛ける。

棚を棚受に乗せる。

棚を棚受に乗せる。

ねじ止めする。

ねじ止めする。

用途に合わせて変更できる直進安定金具 特許登録番号:第5369263号

直進性、旋回性のいずれかの選択が可能。

直進性、旋回性のいずれかの選択が可能。

スーパースペシャルワゴンは、自在キャスターの回転を止める金具が付属。使用する現場や用途に合わせて、取付け選択が可能。
金具を付けた場合は「2輪固定」でライン作業向け。直進性を優先。金具を付けない場合は「4輪自在」でセル作業向け。旋回性を優先

図面

SSW-112R/SSW-112RI

スーパースペシャルワゴン SSW-112R/SSW-112RI図面

SSW-114R

スーパースペシャルワゴン SSW-114R図面

SSW-222R

スーパースペシャルワゴン SSW-222R図面

SSW-224R

スーパースペシャルワゴン SSW-224R図面

SSW-226R/SSW-226RI

スーパースペシャルワゴン SSW-226R/SSW-226RI図面

SSW-442R/SSW-442RI

スーパースペシャルワゴン SSW-442R/SSW-442RI図面

SSW-446R/SSW-446RI

スーパースペシャルワゴン SSW-446R/SSW-446RI図面

使用方法・使用事例

使用方法

スーパースペシャルワゴン 取扱説明書-1スーパースペシャルワゴン 取扱説明書-2
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
段数(段)
色詳細
均等耐荷重(kg)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
400
880
3
サカエグリーン
150
17
1台

1個

25,470( 28,017円 )

3日目

600
400
880
3
アイボリー
150
17
1台

1個

25,470( 28,017円 )

3日目

600
400
740
3
サカエグリーン
150
16
1台

1個

24,540( 26,994円 )

3日目

600
400
740
3
アイボリー
150
16
1台

1個

24,540( 26,994円 )

3日目

750
500
880
3
サカエグリーン
200
23
1台

1個

33,730( 37,103円 )

3日目

750
500
880
3
アイボリー
200
23
1台

1個

33,730( 37,103円 )

3日目

750
500
740
3
サカエグリーン
200
23
1台

1個

32,541( 35,795円 )

3日目

750
500
740
3
アイボリー
200
23
1台

1個

32,541( 35,795円 )

3日目

750
500
1100
4
サカエグリーン
200
30
1台

1個

43,941( 48,335円 )

10日目

750
500
1100
4
アイボリー
200
30
1台

1個

43,941( 48,335円 )

3日目

900
600
880
3
サカエグリーン
200
39
1台

1個

43,282( 47,610円 )

3日目

900
600
880
3
アイボリー
200
39
1台

1個

43,282( 47,610円 )

3日目

900
600
1100
4
サカエグリーン
200
50
1台

1個

58,685( 64,554円 )

10日目

900
600
1100
4
アイボリー
200
50
1台

1個

58,685( 64,554円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

独自の「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢な構造のアングル式ワゴン。
【特長】
・直進安定金具を標準装備。直進性、旋回性を選んで頂けます。
・均等耐荷重表示は安全率20%を想定します。
・支柱構造は溶接レスにより美観向上です。
【用途】
・工場、倉庫等で部品・伝票・小物類の整理・保管・移動用途に便利なツールワゴン
・作業台の横に置く補助台としても便利

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパースペシャルワゴン

スーパースペシャルワゴン

    スーパーワゴン 段数(段)2・3・4

    スーパーワゴン 段数(段)2・3・4

      スーパーワゴン(引出し付)

      スーパーワゴン(引出し付)

        バーディワゴン(深型1段引出し付)

        バーディワゴン(深型1段引出し付)

          スーパーワゴン(フットブレーキ付) H753mm(W600×D400mm)

          スーパーワゴン(フットブレーキ付) H753mm(W600×D400mm)

            スーパーワゴン 固定タイプ

            スーパーワゴン 固定タイプ

              スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W750×D500mm)

              スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W750×D500mm)

                メーカー サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ
                通常価格 24,540円 19,377円 54,093円 48,226円 32,176円 18,636円 36,564円
                通常出荷日 3日目~   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目  
                キャスター 100φゴム車 - - - - - -
                セット内容(付属品) 直進安定金具2個付 - - - - - -
                特許登録 第3437988号 - 第3437988号 - - - -
                中棚 50mmピッチで段替え可能 - 50mmピッチで段替え可能 - 50mmピッチで段替え可能 - 50mmピッチで段替え可能
                備考 棚板は皿型・フラット型変更可能。直進安定金具を標準装備。「支柱突き合わせ方式」。 - 支柱突き合わせ方式、棚板は皿型・フラット型変更可能。 - - - -

                スーパースペシャルワゴンのレビュー

                評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                車両整備の補助台
                評価 5.0満足度:5.02019/01/07
                SSW-112Rを購入 天板はパソコンやトレー、グリス置きに、下はピックアップした工具やパーツ置きに使用しています。移動して使うには大きさも丁度良く何より使用感がとても良いです。組み立てもしやすく棚も裏表を自由に変えられますし、位置も選べますのでとても使いやすいです。
                組み立て精度や丈夫さも最高のワゴンでした。

                もっと読む 閉じる

                4が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                梱包作業の仕分け台
                評価 4.0満足度:4.02022/01/17
                天板が用途によって変えられるので、作業に合わせて使用することができます。取り外しも楽なので女性の作業者でも難なく対応できます。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                よくあるご質問(FAQ)

                Q 均等耐荷重の表記がありますが、こちらは棚板1枚に対してなのか、ワゴン1台に対してなのか?
                A
                均等耐荷重はワゴン1台に対しての均等耐荷重となります。

                アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました