(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャリー(組立式)単体タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キャリー(組立式)単体タイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,612円 ~ 21,917円
税込価格
12,773円 ~ 24,109円

樹脂製棚板のため軽量コンパクトなワゴン台車【特長】・様々な組合せで、作業に適し...

詳細情報を確認する

  • キャスター仕様:
    65φナイロン車(オール自在)
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 内容量:
    1台

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

サカエキャリー:関連画像

SC-452の外観

2段式の仕様

  • ※()内寸法は、SC-402を示します。
  • 均等積載荷重:30kg(上段)、50kg(下段)
  • キャスター:オール自在
  • 均等耐荷重:80kg
間口×奥行×高さ○品番キャスター質量
500×370×492mm202952 SC-40265φナイロン車5.0kg
600×410×495mm202984 SC-4527.4kg
サカエキャリー:関連画像

SC-403の外観

3段式の仕様

  • 均等積載荷重:10kg(上段)、20kg(中段)、40kg(下段)
  • キャスター:φ65(直径65mm)ナイロン車。オール自在
  • 均等耐荷重:70kg
  • 間口500×奥行370×高さ880mm
  • 質量:8.0kg
サカエキャリー:関連画像

SC-453の外観

3段式の仕様

  • 均等積載荷重:10kg(上段)、20kg(中段)、40kg(下段)
  • キャスター:φ65(直径65mm)ナイロン車。オール自在
  • 均等耐荷重:70kg
  • 間口600×奥行410×高さ886mm
  • 質量:11.6kg
サカエキャリー:関連画像

SC-454Rの外観

4段式の仕様

  • 均等積載荷重:上段から10kg、10kg、20kg、30kg
  • キャスター:φ65(直径65mm)ナイロン車。オール自在
  • 均等耐荷重:70kg
  • 間口600×奥行410×高さ1,280mm
  • 質量:15.8kg

使用方法・使用事例

使用方法

取扱説明書取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
質量(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
段数(段)
均等耐荷重(kg)
均等耐荷重(棚一段当り)(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
500
370
492
2
80
上段:30、下段:50
1台

1個

11,612( 12,773円 )

3日目

8
500
370
880
3
70
上段:10、中段:20、下段:40
1台

1個

18,446( 20,291円 )

3日目

7.4
600
410
495
2
80
上段:30、下段:50
1台

1個

12,836( 14,120円 )

3日目

11.6
600
410
886
3
70
上段:10、中段:20、下段:40
1台

1個

21,917( 24,109円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

樹脂製棚板のため軽量コンパクトなワゴン台車
【特長】
・様々な組合せで、作業に適した環境を生む。
・軽量タイプ
【用途】
・小回りが利いて軽量なため狭い作業スペースでも活用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャリー(組立式)単体タイプ

キャリー(組立式)単体タイプ

    樹脂製ワゴンサービスカート アルミ柱タイプ

    樹脂製ワゴンサービスカート アルミ柱タイプ

      樹脂製ワゴンエクストラカート 全面開放タイプ 409101/409175

      樹脂製ワゴンエクストラカート 全面開放タイプ 409101/409175

        補助ワゴン

        補助ワゴン

          ヘビーデューティーユーティリティカート こぼれ止め付き天板・ゴムキャスター

          ヘビーデューティーユーティリティカート こぼれ止め付き天板・ゴムキャスター

            補助ワゴン 引出し付タイプ

            補助ワゴン 引出し付タイプ

              ラバーメイド ユーティリティーカート ベージュ

              ラバーメイド ユーティリティーカート ベージュ

                ファイルワゴン FW-1・FW-2

                ファイルワゴン FW-1・FW-2

                  メーカー サカエ エレクター エレクター トラスコ中山 ラバーメイド トラスコ中山 ラバーメイド サカエ
                  通常価格 11,612円 73,500円 107,625円 24,736円 62,160円 32,787円 42,714円 32,436円
                  通常出荷日 3日目   4日目   1日目   1日目~   2日目   2日目~   1日目   3日目  
                  キャスター仕様 65φナイロン車(オール自在) - - - - - - -
                  お届け状態(完成品・組立式) 組立式 - - - - - - -
                  内容量 1台 - - - - - - -

                  キャリー(組立式)単体タイプのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 連結は可能ですか?
                  A
                  メッシュ棚タイプであれば連結可能です。

                  2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました