(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャビネットワゴンスイングドア付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CW-SD3N
キャビネットワゴンスイングドア付き スチールセイワゴン アングルシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
134,709円
税込単価
148,180円

キャビネット機能とワゴン機能で効率良く収納!便利なワゴンキャビネット!【特長】...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    700
  • 奥行(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    1095
  • キャスター:
    125φ車輪、100φ自在、100φ自在ストッパー付
  • 引出し内寸(mm):
    浅引出し:W581×D335×H93、深引出し:W581×D335×H201
  • 均等耐荷重(kg):
    250
  • 備考:
    ラッチ機構。ボールスライドレール採用。
  • お届け状態(完成品・組立式):
    完成品

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

CW-SD3N 解除

Loading...

製品特長・仕様

キャビネットワゴンスイングドア付き外観
ラッチ機構 走行中や地震等による引出しの飛出しや転倒を防止。

ラッチ機構
走行中や地震等による引出しの
飛出しや転倒を防止。

ダブルポールスライドレール 開閉が非常にスムーズで、フルサイズ引出すことができ収納物の出し入れが容易に。

ダブルポールスライドレール
開閉が非常にスムーズで、
フルサイズ引出すことができ
収納物の出し入れが容易に。

サイドポケット A4版のカタログや説明書等が収納できる。

サイドポケット
A4版のカタログや説明書等が
収納できる。

スイングドア パンチングパネルフックを付けることによりスッキリ整頓でき、工具の管理が一目でできる。

スイングドア
パンチングパネルフックを付ける
ことによりスッキリ整頓でき、
工具の管理が一目でできる。

キャスター 本体にはφ125(直径125mm)とφ100(直径100mm)自在ストッパー付キャスター。

キャスター
本体にはφ125(直径125mm)と
φ100(直径100mm)
自在ストッパー付キャスター。

B山マット 工具や部品を傷つけない。

B山マット
工具や部品を傷つけない。

引き出し台に対する均等耐荷重は上段が35kg、下段が50kg。

引き出し台に対する均等耐荷重は上段が35kg、下段が50kg

タイプ別比較(上・上段浅引き出し 下・下段深引き出し)

タイプ別比較(上・上段浅引き出し 下・下段深引き出し)

使用方法・使用事例

使用方法

キャビネットワゴンスイングドア付き 取扱説明書
商品情報を表示

CW-SD3N の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
段数(段)
色詳細
セット内容(付属品)
仕様タイプ
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CW-SD3N

3
サカエグリーン
B山マット、スイングドア、サイドポケット
浅引出し(H107×2段)、深引出し(H215×1段)
71

1個

134,709( 148,180円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キャビネット機能とワゴン機能で効率良く収納!便利なワゴンキャビネット!
【特長】
・ひと目でわかる工具の管理が可能です。
・天板表面は耐久性・耐摩耗性・引っかき傷に強く、各種軽作業にも利用可能です。
・ラッチ機構(安全装置)走行中や地震等による引出しの飛出しや転倒を防止します。
・ダブルボールスライドレール開閉が非常にスムーズで、フルサイズ引出すことができ収納物の出し入れが容易に行えます。
・A4版のカタログや説明書等が収納できます。
・パンチングパネルフックを付けることによりスッキリ整頓でき、ひと目でわかる工具の管理ができます。
・本体には125Φ車輪と100Φ自在ストッパー付キャスター、スイングドアには100Φ自在ストッパー付キャスターを装備しています。
【用途】
・各種軽作業に対応したキャビネット機能が付いた台車・ツールワゴン

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キャビネットワゴンスイングドア付きの型番CW-SD3Nのページです。
型番CW-SD3Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャビネットワゴンスイングドア付き

キャビネットワゴンスイングドア付き

    指示書作成ワゴン

    指示書作成ワゴン

      GEDORE ツールトローリー 引出4段 45x4

      GEDORE ツールトローリー 引出4段 45x4

        キャビネットワゴン 段数(段)1

        キャビネットワゴン 段数(段)1

          エスエスワゴン

          エスエスワゴン

            SORI キャビネットワゴン 7000

            SORI キャビネットワゴン 7000

              ツールワゴン(片面仕様)

              ツールワゴン(片面仕様)

                大阪製罐 ローラーキャビネット

                大阪製罐 ローラーキャビネット

                  エースワゴン 高さ(mm)880

                  エースワゴン 高さ(mm)880

                    キャビネットワゴン(3ロック安全装置付)

                    キャビネットワゴン(3ロック安全装置付)

                      GEDORE ツールトローリー 引出6段 75x4 120x1 120x1

                      GEDORE ツールトローリー 引出6段 75x4 120x1 120x1

                        ジャンボワゴン

                        ジャンボワゴン

                          ニューパネルワゴン

                          ニューパネルワゴン

                            メーカー サカエ サカエ GEDORE サカエ サカエ SORI 濱田プレス工藝 大阪製罐 サカエ トラスコ中山 GEDORE サカエ サカエ
                            通常価格 134,709円 133,067円 101,580円 54,124円 68,601円 110,443円 61,187円 113,366円 96,664円 139,466円 98,188円 104,233円 77,672円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   1日目   3日目   3日目~   1日目~   1日目~   8日目   3日目   8日目   1日目   3日目~   3日目  
                            間口(mm) 700 - 625 - - 800 - 683 - - 605 - -
                            奥行(mm) 400 - 400 - - 450 - 462 - 550 375 - -
                            高さ(mm) 1095 - 930 - 880 950 - 1018 880 700 930 - 880
                            キャスター 125φ車輪、100φ自在、100φ自在ストッパー付 - - - - - - - - - - 100φゴム車 -
                            引出し内寸(mm) 浅引出し:W581×D335×H93、深引出し:W581×D335×H201 - - - - - - - - - - - -

                            キャビネットワゴンスイングドア付きのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q オプションのパーツボックスは何個まで取付可能ですか?
                            A
                            8個です。
                            Q 昔購入したフックは使用できますか?
                            A
                            2010年以降のモデルは使用可能です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CW-SD3NB
                            CW-SD5N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            段数
                            (段)
                            色詳細 セット内容(付属品) 仕様タイプ 質量
                            (kg)

                            134,709円

                            ( 148,180円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            3ブルーB山マット、スイングドア、サイドポケット浅引出し(H107×2段)、深引出し(H215×1段)71

                            139,943円

                            ( 153,937円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            3サカエグリーンパーツボックス付、B山マット、スイングドア、サイドポケット浅引出し(H107×2段)、深引出し(H215×1段)73

                            スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました