(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスエスワゴン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エスエスワゴン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
68,601円 ~ 119,205円
税込価格
75,461円 ~ 131,126円

頑丈なスチール製ワゴンキャビネットタイプのワゴン【特長】・前面の扉を閉めること...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    880
  • セット内容(付属品):
    マット付
  • お届け状態(完成品・組立式):
    完成品

型番

未確定14件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

写真右:サカエグリーン 写真左:アイボリー D:奥行450mm W:横幅700mm H:高さ880mm

写真左:サカエグリーン 写真右:アイボリー
D:奥行450mm W:横幅700mm H:高さ880mm

製品の基本仕様・特長

本体重量39kg、頑丈なスチール製により耐荷重280キロを実現。
本体の色は2色選ぶことができ、アイボリーとサカエグリーンから選択可能。
キャスターにはφ100(直径100mm)を採用。
上段の浅い引き出しは、仕切りによって収納するものにあったレイアウト変更が可能。
前面に扉をつけることができるので、収納時の見た目もスッキリさ。

図面

SS-A2N/SS-A2NI

エスエスワゴン SS-A2N/SS-A2NI図面

SS-A3N/SS-A3NI

エスエスワゴン SS-A3N/SS-A3NI図面

SS-A4N/SS-A4NI

エスエスワゴン SS-A4N/SS-A4NI図面

SS-A5N/SS-A5NI

エスエスワゴン SS-A5N/SS-A5NI図面

SS-A14N/SS-A14NI

エスエスワゴン SS-A14N/SS-A14NI図面

SS-B2N

エスエスワゴン SS-B2N図面

SS-B3N

エスエスワゴン SS-B3N図面

SS-B4N

エスエスワゴン SS-B4N図面

SS-B5N

エスエスワゴン SS-B5N図面

使用方法・使用事例

使用方法

エスエスワゴン 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
段数(段)
色詳細
キャスター
引出し内寸(mm)
上段引出し
均等耐荷重(kg)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
700
450
2
サカエグリーン
100φゴム車
浅引出し=W569×D319×H68(各段仕切2枚付)、下段引出し=W589×D360×H116(仕切不可)
2段
280
39

1個

85,639( 94,203円 )

3日目

700
450
2
アイボリー
100φゴム車
浅引出し=W569×D319×H68(各段仕切2枚付)、下段引出し=W589×D360×H116(仕切不可)
2段
280
39

1個

85,639( 94,203円 )

3日目

700
450
2
サカエグリーン
100φゴム車
浅引出し=W569×D319×H68(各段仕切2枚付)、下段引出し=W589×D360×H116(仕切不可)
3段
280
43

1個

91,560( 100,716円 )

6日目

700
450
2
アイボリー
100φゴム車
浅引出し=W569×D319×H68(各段仕切2枚付)、下段引出し=W589×D360×H116(仕切不可)
3段
280
43

1個

91,560( 100,716円 )

6日目

700
450
2
サカエグリーン
100φゴム車
浅引出し=W569×D319×H68(各段仕切2枚付)、下段引出し=W589×D360×H116(仕切不可)
4段
280
46

1個

105,366( 115,903円 )

6日目

700
450
2
アイボリー
100φゴム車
浅引出し=W569×D319×H68(各段仕切2枚付)、下段引出し=W589×D360×H116(仕切不可)
4段
280
46

1個

105,366( 115,903円 )

6日目

700
450
1
サカエグリーン
100φゴム車
浅引出し=W569×D319×H68(各段仕切2枚付)、下段引出し=W589×D360×H116(仕切不可)
5段
280
50

1個

119,205( 131,126円 )

6日目

700
450
1
アイボリー
100φゴム車
浅引出し=W569×D319×H68(各段仕切2枚付)、下段引出し=W589×D360×H116(仕切不可)
5段
280
50

1個

119,205( 131,126円 )

6日目

700
450
1
サカエグリーン
100φゴム車
浅引出し=W259×D319×H68(各段仕切2枚付)、深引出し=W259×D319×H152(各段仕切2枚付)、下段引出し=W589×D360×H116(仕切不可)
-
280
48

1個

110,949( 122,044円 )

3日目

700
450
1
アイボリー
100φゴム車
浅引出し=W259×D319×H68(各段仕切2枚付)、深引出し=W259×D319×H152(各段仕切2枚付)、下段引出し=W589×D360×H116(仕切不可)
-
280
48

1個

110,949( 122,044円 )

3日目

600
400
2
サカエグリーン
75φゴム車
浅引出し=W469×D279×H68(各段仕切2枚付)、下段引出し=W489×D320×H155(仕切不可)
2段
200
32

1個

68,601( 75,461円 )

3日目

600
400
2
サカエグリーン
75φゴム車
浅引出し=W469×D279×H68(各段仕切2枚付)、下段引出し=W489×D320×H155(仕切不可)
3段
200
35

1個

79,479( 87,427円 )

6日目

600
400
2
サカエグリーン
75φゴム車
浅引出し=W469×D279×H68(各段仕切2枚付)、下段引出し=W489×D320×H155(仕切不可)
4段
200
38

1個

86,702( 95,372円 )

6日目

600
400
1
サカエグリーン
75φゴム車
浅引出し=W469×D279×H68(各段仕切2枚付)、下段引出し=W489×D320×H155(仕切不可)
5段
200
41

1個

100,177( 110,195円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

頑丈なスチール製ワゴンキャビネットタイプのワゴン
【特長】
・前面の扉を閉めることで収納物が見えなくなり見た目のスッキリさ、フラットさを実現
・扉を閉めれば前面スッキリフラットに
・豊富なラインアップで作業内容に合ったワゴンがお選びいただけます。
・各段の引き出しには仕切りが2枚ついているので、引き出し内を自由にレイアウト変更可能
・サカエグリーンとアイボリーの選べる2色展開
・本体、間口700×奥行450×高さ880mm、上段浅い引き出し、(W)569×(D)319×(H)68mm、下段(W)589×(D)360×(H)116mm、下段は仕切り不可
【用途】
・自動車・鉄道等の工場等の様々な分野で使用可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスエスワゴン

エスエスワゴン

    重量キャビネット オプション デバイダー

    重量キャビネット オプション デバイダー

      キャビネットワゴンLVE型

      キャビネットワゴンLVE型

        ジャンボワゴン

        ジャンボワゴン

          指示書作成ワゴン

          指示書作成ワゴン

            キャビネットワゴン 段数(段)1

            キャビネットワゴン 段数(段)1

              パネルワゴン

              パネルワゴン

                ジャンボワゴン オプション 棚板

                ジャンボワゴン オプション 棚板

                  エスエスワゴン オプション 架台

                  エスエスワゴン オプション 架台

                    キャビネットワゴンスイングドア付き

                    キャビネットワゴンスイングドア付き

                      830×482×976mm/7段 ロールワゴン

                      830×482×976mm/7段 ロールワゴン

                        パネルワゴン用中棚

                        パネルワゴン用中棚

                          Pro-Auto ローラーキャビネット用仕切板

                          Pro-Auto ローラーキャビネット用仕切板

                            メーカー サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ エスコ サカエ スエカゲツール
                            通常価格 68,601円 324円 91,023円 104,233円 133,067円 54,124円 37,411円 6,204円 33,318円 134,709円 98,460円 7,411円 3,500円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   8日目   3日目~   3日目~   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   2日目   当日出荷可能 3日目   5日目  
                            高さ(mm) 880 - 750 - - - - - - 1095 976 - -
                            セット内容(付属品) マット付 - - - - - - - - - - - -
                            お届け状態(完成品・組立式) 完成品 - - 完成品 完成品 完成品 完成品 - 組立式 完成品 - - -

                            エスエスワゴンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どのような現場に適していますか?
                            A
                            ホコリ、粉塵の多い現場に適しています。収納時きれいに片付きます。

                            スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました