(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パンチングパネル用ダブルフック(小)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パンチングパネル用ダブルフック(小)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,298円
税込単価
1,428円

パンチングパネルで使用可能な専用フック。【特長】・ハンマーや工具を引っ掛けて使...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • その他:
    オプション
  • 適用機種:
    適合パネル:パンチング用
  • セット内容(付属品):
    抜け止めビス:1本
  • 許容荷重(kg):
    2
  • 許容荷重(kg):
    2
  • 内容量:
    1個

型番

SFN-12P 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • フック(2本掛け)
  • 許容荷重:2kg
  • 抜け止めビス1本付

外形図

パンチングパネル用ダブルフック(小)外形図

使用方法・使用事例

使用方法

パンチングパネルへの取付け

パンチングパネル用ダブルフック(小) 使用方法1

(1)パンチングパネルに引っ掛けて

パンチングパネル用ダブルフック(小) 使用方法2

(2)付属のビス(抜け止め)をしめるだけ

使用事例

パンチングパネル用ダブルフック(小) 使用例

パンチングパネル

注意・禁止事項

22.5ピッチ 2010年モデル(旧タイプ19.5ピッチ商品には取付不可です。)

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFN-12P

1個

10個

1,298( 1,428円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パンチングパネルで使用可能な専用フック。
【特長】
・ハンマーや工具を引っ掛けて使用可能
【用途】
・5S対策や見える化・ツールワゴン等のオプションパネル等で使用出来る副資材
・軽荷重用のスタンダードタイプです
・フック先端にキャップを付け、安全に配慮

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンチングパネル用ダブルフック(小)の型番SFN-12Pのページです。
型番SFN-12Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パンチングパネル用ダブルフック(小)

パンチングパネル用ダブルフック(小)

    パンチングパネル用クランクフック

    パンチングパネル用クランクフック

      パンチングパネル用ペンフック(大)

      パンチングパネル用ペンフック(大)

        パンチングパネル用ドライバーフック SFN-13P

        パンチングパネル用ドライバーフック SFN-13P

          パンチングパネル用スパナフック SFN-26

          パンチングパネル用スパナフック SFN-26

            ワイドフック SFN-22

            ワイドフック SFN-22

              パンチングパネル用フック SFN-21P

              パンチングパネル用フック SFN-21P

                工具管理ユニットオプション棚板

                工具管理ユニットオプション棚板

                  ステンレス保管庫 奥行450mm

                  ステンレス保管庫 奥行450mm

                    パンチング保管庫 高さ 1800mm

                    パンチング保管庫 高さ 1800mm

                      パンチング保管庫(パンチングパネル無し)

                      パンチング保管庫(パンチングパネル無し)

                        スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ

                        スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ

                          工具管理ユニット用オプション 転倒防止金具(壁)

                          工具管理ユニット用オプション 転倒防止金具(壁)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ 東製作所 サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 1,298円 1,350円 1,402円 1,912円 1,949円 1,272円 714円 9,447円 61,211円 258,851円 207,189円 122,731円 2,615円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   8日目~   10日目   10日目   3日目~   3日目  
                            商品タイプ 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫パーツ 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - - - - オプション
                            適用機種 適合パネル:パンチング用 - 適合パネル:パンチング用 - - - - - - - - - 工具管理ユニット用
                            セット内容(付属品) 抜け止めビス:1本 - 抜け止めビス:1本 - - - - - - - - - 2個1セット、ビスセット
                            許容荷重(kg) 2 - 2 - - 2 - - - - - - -

                            パンチングパネル用ダブルフック(小)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐荷重はどれ位が目安ですか?
                            A
                            2kgが目安になります。必ず抜けとめビスをご使用下さい。

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました