(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パンチングパネル用ペンフック(大)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パンチングパネル用ペンフック(大)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,402円
税込単価
1,542円

パンチングパネルで使用可能な専用フック。【特長】・カッターや工具をペン立ての様...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • その他:
    オプション
  • 適用機種:
    適合パネル:パンチング用
  • セット内容(付属品):
    抜け止めビス:1本
  • 許容荷重(kg):
    2
  • 許容荷重(kg):
    2
  • 内容量:
    1個

型番

SFN-14P 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 許容荷重:2kg
  • 抜け止めビス1本付

外形図

パンチングパネル用ペンフック(大)  外形図

使用方法・使用事例

使用方法

パンチングパネルへの取付け

パンチングパネル用ペンフック(大) 使用方法1

(1)パンチングパネルに引っ掛けて

パンチングパネル用ペンフック(大) 使用方法2

(2)付属のビス(抜け止め)をしめるだけ

使用事例

パンチングパネル用ペンフック(大) 使用例

パンチングパネル

注意・禁止事項

22.5ピッチ 2010年モデル(旧タイプ19.5ピッチ商品には取付不可です。)

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFN-14P

1個

10個

1,402( 1,542円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パンチングパネルで使用可能な専用フック。
【特長】
・カッターや工具をペン立ての様にして収納可能
【用途】
・5S対策や見える化、ツールワゴン等のオプションパネル等で使用できる副資材

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンチングパネル用ペンフック(大)の型番SFN-14Pのページです。
型番SFN-14Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パンチングパネル用ペンフック(大)

パンチングパネル用ペンフック(大)

    パンチングパネル用クランクフック

    パンチングパネル用クランクフック

      パンチングパネル用ダブルフック(小)

      パンチングパネル用ダブルフック(小)

        パンチングパネル用ドライバーフック SFN-13P

        パンチングパネル用ドライバーフック SFN-13P

          ワイドフック SFN-22

          ワイドフック SFN-22

            パンチングパネル用スパナフック SFN-26

            パンチングパネル用スパナフック SFN-26

              パンチングパネル用フック SFN-21P

              パンチングパネル用フック SFN-21P

                900x476x 60mm  下置き用ベース(ステンレス製)

                900x476x 60mm 下置き用ベース(ステンレス製)

                  工具管理ユニット用オプション パーティション

                  工具管理ユニット用オプション パーティション

                    保管庫用オプションシール(白)

                    保管庫用オプションシール(白)

                      ステンレス保管ユニット オプション 棚板 SUS304

                      ステンレス保管ユニット オプション 棚板 SUS304

                        ジャストライト セーフティキャビネット用固定金具

                        ジャストライト セーフティキャビネット用固定金具

                          保管庫用オプションシール(赤)

                          保管庫用オプションシール(赤)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ エスコ サカエ サカエ サカエ ジャストライト サカエ
                            通常価格 1,402円 1,350円 1,298円 1,912円 1,272円 1,949円 714円 32,843円 1,078円 2,025円 10,647円 50,685円 2,025円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   12日目   3日目  
                            商品タイプ 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫パーツ 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫パーツ 保管庫
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            適用機種 適合パネル:パンチング用 - 適合パネル:パンチング用 - - - - - - - - - -
                            セット内容(付属品) 抜け止めビス:1本 - 抜け止めビス:1本 - - - - - - - - - -
                            許容荷重(kg) 2 - 2 - 2 - - - - - - - -

                            パンチングパネル用ペンフック(大)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 許容荷重は何kg程度可能ですか?
                            A
                            2kg目安です。必ず抜けとめビスをご使用下さい。

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました