(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パンチングパネル用ドライバーフック SFN-13P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パンチングパネル用ドライバーフック SFN-13P

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,912円
税込単価
2,103円

【特長】・パネルのパンチング・ルーバー両方で使用の専用フック・ドライバーや工具...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • その他:
    オプション
  • 許容荷重(kg):
    4
  • 内容量:
    1個

型番

SFN-13P 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ドライバーフック(5本掛け)
  • 適合パネル:パンチング用
  • 許容荷重:4kg
  • 抜け止めビス2本付

外形図

パンチングパネル用ドライバーフック SFN-13P  外形図

使用方法・使用事例

使用方法

パンチングパネルへの取付け

パンチングパネル用ドライバーフック SFN-13P 使用方法1

(1)パンチングパネルに引っ掛けて

パンチングパネル用ドライバーフック SFN-13P 使用方法2

(2)付属のビス(抜け止め)をしめるだけ

使用事例

パンチングパネル用ドライバーフック SFN-13P 使用例

パンチングパネル

注意・禁止事項

22.5ピッチ 2010年モデル(旧タイプ19.5ピッチ商品には取付不可です。)

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFN-13P

1個

10個

1,912( 2,103円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パネルのパンチング・ルーバー両方で使用の専用フック
・ドライバーや工具を5本まで引っ掛けて使用できる
【用途】
・5S対策や見える化・ツールワゴン等のオプションパネル等で使用可能な副資材

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンチングパネル用ドライバーフック SFN-13Pの型番SFN-13Pのページです。
型番SFN-13Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パンチングパネル用ドライバーフック SFN-13P

パンチングパネル用ドライバーフック SFN-13P

    パンチングパネル用スパナフック SFN-26

    パンチングパネル用スパナフック SFN-26

      ワイドフック SFN-22

      ワイドフック SFN-22

        パンチングパネル用クランクフック

        パンチングパネル用クランクフック

          パンチングパネル用ダブルフック(小)

          パンチングパネル用ダブルフック(小)

            パンチングパネル用ペンフック(大)

            パンチングパネル用ペンフック(大)

              工具管理ユニットオプション棚板

              工具管理ユニットオプション棚板

                パンチングパネル用フック SFN-21P

                パンチングパネル用フック SFN-21P

                  工具管理ユニット用オプション 棚板

                  工具管理ユニット用オプション 棚板

                    工具管理用アジャスターベース

                    工具管理用アジャスターベース

                      工具管理ユニット用オプション 転倒防止金具(連結)

                      工具管理ユニット用オプション 転倒防止金具(連結)

                        長靴用トレーボックス/追加トレー

                        長靴用トレーボックス/追加トレー

                          工具管理ユニット用オプション 転倒防止金具(壁)

                          工具管理ユニット用オプション 転倒防止金具(壁)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ アズワン サカエ
                            通常価格 1,912円 1,949円 1,272円 1,350円 1,298円 1,402円 9,447円 714円 4,851円 15,991円 1,582円 4,070円 2,615円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   7日目   3日目   1日目~   3日目  
                            商品タイプ 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫パーツ 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション
                            許容荷重(kg) 4 4 - 2 2 2 - 2 - - - - -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1枚 1個 1枚 1個 1セット(取付金具2個、ビスセット) - 1セット(取付金具2個、ビスセット)

                            パンチングパネル用ドライバーフック SFN-13Pのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            パンチングパネルの整理
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/31
                            パンチングパネルの整理に使用しました。
                            ドライバー等が収納出来て重宝します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐荷重はどれ位が目安ですか?
                            A
                            4kgが目安になります。必ず抜けとめビスをご使用下さい。

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました