(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保管庫用オプションシール(白)

型番:S-KBWH
保管庫用オプションシール(白) ホカンコヨウオプションシール(シロ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,025円
税込単価
2,228円

保管庫の内容物を一目で分かるようにする文字シール。【特長】・保管庫、危険物、火...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • その他:
    オプション
  • 内容量:
    1枚

型番

S-KBWH 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

製品仕様

文字タイプ:保管庫

S-HKWHの外観

文字タイプ:危険物

S-KBWHの外観

文字タイプ:ペール缶

S-KGWHの外観

商品情報を表示

S-KBWHの仕様・寸法情報

商品タイプ保管庫その他オプション
仕様表示内容:危険物寸法(mm)W340×H100
内容量1枚 - -

型番リスト

型番
仕様
寸法(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-KBWH

表示内容:危険物
W340×H100
1枚

2個

2,025( 2,228円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

保管庫の内容物を一目で分かるようにする文字シール。
【特長】
・保管庫、危険物、火気厳禁の3種類。
・シールなので台紙から剥がして貼るだけ。
【仕様】
・寸法(保管庫、危険物):W340×H100mm
・寸法(火気厳禁):W340×H70mm
・文字色:白

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保管庫用オプションシール(白)の型番S-KBWHのページです。
型番S-KBWHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保管庫用オプションシール(白)

保管庫用オプションシール(白)

    保管庫用オプションシール(赤)

    保管庫用オプションシール(赤)

      キャビネット保管システム オプション 棚板

      キャビネット保管システム オプション 棚板

        工具管理ユニット用オプション パーティション

        工具管理ユニット用オプション パーティション

          ステンレス保管ユニット オプション 棚板 SUS304

          ステンレス保管ユニット オプション 棚板 SUS304

            キャビネットラックシステム オプション 棚板

            キャビネットラックシステム オプション 棚板

              ジャストライト セーフティキャビネット用固定金具

              ジャストライト セーフティキャビネット用固定金具

                前扉横収納保管庫用オプション 中棚

                前扉横収納保管庫用オプション 中棚

                  ジャストライト コンパック セーフティキャビネット用 棚板

                  ジャストライト コンパック セーフティキャビネット用 棚板

                    工具管理ユニット用オプション 棚板

                    工具管理ユニット用オプション 棚板

                      キャビネット保管システム オプション パーティション

                      キャビネット保管システム オプション パーティション

                        危険物保管ロッカー(両開扉)

                        危険物保管ロッカー(両開扉)

                          工具管理ユニット用オプション デバイダー

                          工具管理ユニット用オプション デバイダー

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ ジャストライト サカエ ジャストライト サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 2,025円 2,025円 16,951円 1,078円 10,647円 10,081円 50,685円 7,384円 17,806円 4,851円 2,001円 61,248円 636円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   12日目   3日目   6日目   3日目   3日目   3日目~   3日目  
                            商品タイプ 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫パーツ 保管庫 保管庫パーツ 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション
                            内容量 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 - 1枚 - 1枚 1枚 1台 1枚

                            保管庫用オプションシール(白)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 貼り付けする際に何か他の工具は必要ですか?
                            A
                            特にありません。単なるシールなので貼るだけになります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-HKWH
                            S-KGWH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 寸法
                            (mm)
                            内容量

                            2,025円

                            ( 2,228円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            表示内容:保管庫W340×H100-

                            2,025円

                            ( 2,228円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            表示内容:火気厳禁W340×H70-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 寸法
                            (mm)
                            内容量

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト