(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型保管庫

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KU-81M4
大型保管庫 チュウガタホカンコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
135,329円
税込単価
148,862円

奥行き450mm以上の大型保管庫【特長】・本体サイズ:W900×D500×H1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    900
  • 奥行(mm):
    500
  • 高さ(mm):
    1800
  • 均等積載量(Kg)/段:
    80
  • 内寸:間口×奥行×高さ(mm):
    W840×D470×H1660
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    30
  • お届け状態(完成品・組立式):
    完成品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • オプション棚板についてはこちらをご覧ください。

型番

KU-81M4 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

KU-81MGY、KU81Mの外観

KU-81MGY、KU81Mの外観

KU-81M4GY、KU81M4の外観

KU-81M4GY、KU81M4の外観

製品の基本仕様・特長

間口×奥行×高さ○品番質量
900×500×1800143649 KU-81M48kg
143682 KU-81MGY
  • 均等積載荷重(板板1枚当り):80kg
  • 本体内形寸法:W840×D470×H1,660mm
  • KU-81M:棚板3枚付(30mm調整可能)KU-81T、KU-81MGY:棚板3枚付(30mm調整可能)KU-81TGY

カラー

  • KU-81M:サカエグリーン
  • KU-81M4GY:グレー
間口×奥行×高さ○品番質量
900×500×1800143650 KU-81M453kg
143684 KU-81M4GY
  • 均等積載荷重(板板1枚当り):80kg
  • 本体内形寸法:W840×D470×H1,660mm
  • KU-81M4:棚板4枚付(30mm調整可能)KU-81T、KU-81M4GY:棚板4枚付(30mm調整可能)KU-81TGY

カラー

  • KU-81M4:サカエグリーン
  • KU-81MGY:グレー

図面

KU-81M/KU-81MGY

大型保管庫 KU-81M/KU-81MGY図面

KU-81M4/KU-81M4GY

大型保管庫 KU-81M4/KU-81M4GY図面

使用方法・使用事例

使用方法

大型保管庫 取扱説明書
 
商品情報を表示

KU-81M4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(kg)
セット内容(付属品)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KU-81M4

53
棚板4枚 KU-81T
サカエグリーン
1台

1個

135,329( 148,862円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

奥行き450mm以上の大型保管庫
【特長】
・本体サイズ:W900×D500×H1,800mm
・棚板3枚タイプと4枚タイプで設定
・グリーンとグレーの2色を用意
【用途】
・アクリル扉を採用し、工場や現場の見える化を実現
・追加棚板やベースなど、使用に応じたカスタマイズが可能

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • オプション棚板についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型保管庫の型番KU-81M4のページです。
型番KU-81M4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型保管庫

大型保管庫

    キャビネット保管システム オプション パーティション

    キャビネット保管システム オプション パーティション

      ステンレス保管庫 奥行(mm)640

      ステンレス保管庫 奥行(mm)640

        ユニット保管庫 DX型 (オープンタイプ)

        ユニット保管庫 DX型 (オープンタイプ)

          ステンレス収納庫(H1800タイプ)

          ステンレス収納庫(H1800タイプ)

            スーパージャンボ保管庫 オプション 棚板

            スーパージャンボ保管庫 オプション 棚板

              900x450x1030mm 収納庫(引き戸/アクリル戸)

              900x450x1030mm 収納庫(引き戸/アクリル戸)

                大型保管庫用オプション 棚板

                大型保管庫用オプション 棚板

                  キャビネット保管システム ボールスライドレール仕様

                  キャビネット保管システム ボールスライドレール仕様

                    危険物保管庫 スチール

                    危険物保管庫 スチール

                      収納庫(3枚引き戸)

                      収納庫(3枚引き戸)

                        収納庫(2枚引き戸)

                        収納庫(2枚引き戸)

                          キャビネットラックシステム CBR-18GT・CBR-18GAT

                          キャビネットラックシステム CBR-18GT・CBR-18GAT

                            メーカー サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ エスコ サカエ サカエ 大阪製罐 エスコ エスコ サカエ
                            通常価格 129,579円 2,001円 211,692円 60,629円 280,098円 6,627円 71,829円 6,121円 156,045円 4,941円 84,390円 47,421円 153,398円
                            通常出荷日 3日目   3日目   10日目   8日目   14日目   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   9日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ 保管庫 保管庫 保管庫 - 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 - 保管庫 保管庫 保管庫
                            間口(mm) 900 471 - - 900 1220 900 877 - - 900 900 950
                            奥行(mm) 500 - 640 551 500 - 450 460 - - - - 635
                            高さ(mm) 1800 - 1200 - 1800 50 1030 20 1840 - 1030 690 1860
                            均等積載量(Kg)/段 80 - 250 80 50 - - - 150 - - - 300

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 全てタイプはアクリル扉タイプですが、メクラタイプは無いのでしょうか?
                            A
                            大型保管庫は見える化を意識した商品の為、現行ではアクリル扉のみの設定になっております。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KU-81M
                            KU-81M4GY
                            KU-81MGY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量
                            (kg)
                            セット内容(付属品) 内容量

                            129,579円

                            ( 142,537円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            48棚板3枚 KU-81Tサカエグリーン-

                            135,329円

                            ( 148,862円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            53棚板4枚 KU-81TGYグレー-

                            129,579円

                            ( 142,537円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            48棚板3枚 KU-81TGYグレー-

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました