(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型ツーリング保管庫

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TLG-60A
大型ツーリング保管庫 チュウガタホカンコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
218,292円
税込単価
240,121円

ツール脱落防止機能付きのBT・NT専用ツーリング保管庫【特長】・大切なツールを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    832
  • 色:
    グリーン
  • 特長:
    ツール脱落防止機能
  • お届け状態(完成品・組立式):
    完成品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

TLG-60A 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

TLG-73Aの外観・アクリル扉付

TLG-73A・アクリル扉付

TLG-73Cの外観・アクリル扉付

TLG-73C・アクリル扉付

TLG-60Aの外観

TLG-60A

TLG-60ADの外観・アクリル扉付

TLG-60AD・アクリル扉付

製品の基本仕様・特長

開口×奥行×高さ○品番ホルダー個数質量
832×650×1800115115 TLG-60AUT-50 6個×10段 60個86kg
115116 TLG-80CUT-40 8個×10段 80個
  • アジャスター内蔵(AJ-80)
  • カギ付
  • 均等耐荷重(ホルダーフレーム1段当り):60kg
開口×奥行×高さ○品番ホルダー個数質量
832×650×1800115117 TLG-60ADUT-50 6個×10段 60個102kg
115118 TLG-80CDUT-40 8個×10段 80個
  • アジャスター内蔵(AJ-80)
  • カギ付
  • 均等耐荷重(ホルダーフレーム1段当り):60kg

TLG-73A・アクリル扉付

  • W832×D450×H1,760mm
  • ホルダー個数:UT-50 6個×10段60個
  • 質量:101kg
  • カギ付
  • 均等耐荷重(ホルダーフレーム1段当り):60kg

TLG-73C・アクリル扉付

  • W832×D450×H1,760mm
  • ホルダー個数:UT-40 8個×10段80個
  • 質量:101kg
  • カギ付
  • 均等耐荷重(ホルダーフレーム1段当り):60kg

外形図

TLG-60Aの寸法図

TLG-60A

TLG-60ADの寸法図

TLG-60AD

TLG-73A、TLG-73Cの寸法図

TLG-73A、TLG-73C

使用方法・使用事例

使用方法

大型ツーリング保管庫 取扱説明書
 
商品情報を表示

TLG-60A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行(mm)
高さ(mm)
扉仕様
質量(kg)
仕様
アジャスター
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLG-60A

650
1800
-
86
ホルダー収納数:UT-50 6個×10段 60個
内蔵(AJ-80)
1台

1個

218,292( 240,121円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ツール脱落防止機能付きのBT・NT専用ツーリング保管庫
【特長】
・大切なツールをホコリ等から守り、一括集中管理できます。
・ツールキャッチ機構によりツールが勝手にホルダーから抜けない安全機能付です。
【用途】
・大手自動車工場や関連企業、職業能力専門校・自動車整備専門校でも採用
・脱落防止機能やホルダーフレームも共用で使用出来る様に施した、利便性に富んだデザイン
・5S対策や安全対策にも採用

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型ツーリング保管庫の型番TLG-60Aのページです。
型番TLG-60Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型ツーリング保管庫

大型ツーリング保管庫

    パンチング保管庫(パンチングパネル無し)

    パンチング保管庫(パンチングパネル無し)

      パンチング保管庫 高さ 1800mm

      パンチング保管庫 高さ 1800mm

        フリッパードアキャビネット FPD型

        フリッパードアキャビネット FPD型

          キャビネットラックシステム CBR-18GT・CBR-18GAT

          キャビネットラックシステム CBR-18GT・CBR-18GAT

            パンチングパネル用ペンフック(大)

            パンチングパネル用ペンフック(大)

              パンチングパネル用ダブルフック(小)

              パンチングパネル用ダブルフック(小)

                キャビネット保管システム オプション 固定金具

                キャビネット保管システム オプション 固定金具

                  工具管理ユニット 奥行(mm)71・450

                  工具管理ユニット 奥行(mm)71・450

                    ワイドフック SFN-22

                    ワイドフック SFN-22

                      スーパーヘビーキャビネット 引出し付タイプ

                      スーパーヘビーキャビネット 引出し付タイプ

                        ステンレス小型保管庫

                        ステンレス小型保管庫

                          工具管理ユニット スチール両開扉タイプ

                          工具管理ユニット スチール両開扉タイプ

                            メーカー サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 201,326円 207,189円 258,851円 165,987円 153,398円 1,402円 1,298円 2,951円 363円 1,272円 334,857円 104,119円 104,114円
                            通常出荷日 6日目   10日目   10日目   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   18日目   5日目~   3日目  
                            商品タイプ 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 - 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫
                            間口(mm) 832 - - 1010 950 - - - - - 1200 360 1200
                            グリーン ホワイト ホワイト - サカエグリーン - - - - - - - -
                            特長 ツール脱落防止機能 - - - - - - - - - - - -
                            お届け状態(完成品・組立式) 完成品 完成品 完成品 - 組立式 - - - - - - - 完成品

                            大型ツーリング保管庫のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ホルダーフレームの組み換えは可能ですか?
                            A
                            段単位で組み替え可能です。10段の構成になっていますのでNT-50(BT-50)とNT-40(BT-40)の中から組み替え可能です。詳しい内容については弊社サポートセンターへお問い合わせください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TLG-60AD
                            TLG-73A
                            TLG-73C
                            TLG-80C
                            TLG-80CD
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            奥行(mm) 高さ(mm) 扉仕様 質量
                            (kg)
                            仕様 アジャスター 内容量

                            288,403円

                            ( 317,243円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            6501800アクリル扉102ホルダー収納数:UT-50 6個×10段 60個内蔵(AJ-80)-

                            201,326円

                            ( 221,459円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            4501760アクリル扉101ホルダー収納数:UT-50 6個×10段 60個--

                            215,782円

                            ( 237,360円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            4501760アクリル扉101ホルダー収納数:UT-40 8個×10段 80個--

                            230,848円

                            ( 253,933円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            6501800-86ホルダー収納数:UT-40 8個×10段 80個内蔵(AJ-80)-

                            305,446円

                            ( 335,991円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            6501800アクリル扉102ホルダー収納数:UT-40 8個×10段 80個内蔵(AJ-80)-

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました