(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

前扉横収納保管庫

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

前扉横収納保管庫

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
138,425円 ~ 215,008円
税込価格
152,268円 ~ 236,509円

【特長】・作業効率をアップし、限られた作業スペースの有効利用を図る為、使用時に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    994
  • 奥行(mm):
    623
  • 均等積載量(Kg)/段:
    80
  • 色:
    グレー
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    30
  • 特許・実用新案登録:
    実用新案出願中
  • お届け状態(完成品・組立式):
    完成品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

KU-K93BGYの仕様

KU-K93BGY

KU-K90A2AGYの外観

KU-K90A2AGY

製品の基本仕様・特長

KU-K93BGYの仕様

  • 扉:スチール
  • W994×D623×H880mm
  • 摘要:KU-K93TGY
  • 質量:50kg
  • 本体内形寸法:W806×D590×H750mm
  • 棚板2枚付(30mm調整可能)
  • カギ付

KU-K90A2GY/KU-K90A2AGYの仕様

間口×奥行×高さ○品番摘要質量
スチール994×623×1760143661 KU-K90A2GY棚板3枚付
(30mm調整可能)
KU-K93TGY_x000D_
78kg
アクリル143662 KU-K90A2AGY80kg
  • 本体内形寸法:W806×D590×H1,610mm
  • カギ付

図面

KU-K90A2AGY

前扉横収納保管庫 KU-K90A2AGY図面

KU-K90A2GY

前扉横収納保管庫 KU-K90A2GY図面

KU-K93BGY

前扉横収納保管庫 KU-K93BGY図面

使用方法・使用事例

使用方法

前扉横収納保管庫 取扱説明書
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
内寸:間口×奥行×高さ(mm)
扉仕様
質量(kg)
セット内容(付属品)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1760
W806×D590×H1610
アクリル扉
80
棚板3枚 KU-K93TGY
1台

1個

215,008( 236,509円 )

3日目

1760
W806×D590×H1610
スチール扉
78
棚板3枚 KU-K93TGY
1台

1個

154,645( 170,110円 )

3日目

880
W806×D590×H750
スチール扉
50
棚板2枚 KU-K93TGY
1台

1個

138,425( 152,268円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業効率をアップし、限られた作業スペースの有効利用を図る為、使用時に扉が邪魔にならない前扉横収納式を採用した工具管理ユニットです。
・耐荷重は1段80kg
【用途】
・軽量の金型収納庫や薬品庫・農具や工具等あらゆるシーンで採用

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

前扉横収納保管庫

前扉横収納保管庫

    前扉横収納保管庫用オプション 中棚

    前扉横収納保管庫用オプション 中棚

      フリッパードアキャビネット FPD型

      フリッパードアキャビネット FPD型

        ステンレス保管庫 奥行600mm

        ステンレス保管庫 奥行600mm

          ステンレス保管庫用追加棚板

          ステンレス保管庫用追加棚板

            ステンレス保管庫 奥行450mm

            ステンレス保管庫 奥行450mm

              薬品庫SW型用スライド式棚板

              薬品庫SW型用スライド式棚板

                前扉横収納保管庫用オプション キャスターベース

                前扉横収納保管庫用オプション キャスターベース

                  スーパージャンボ保管庫 オプション 棚板

                  スーパージャンボ保管庫 オプション 棚板

                    ユニット保管庫 DX型 (引違扉タイプ)

                    ユニット保管庫 DX型 (引違扉タイプ)

                      ユニット保管庫 DX型 (オープンタイプ)

                      ユニット保管庫 DX型 (オープンタイプ)

                        工具管理ユニット 奥行(mm)71・450

                        工具管理ユニット 奥行(mm)71・450

                          工具管理ユニット スチール両開扉タイプ

                          工具管理ユニット スチール両開扉タイプ

                            メーカー サカエ サカエ トラスコ中山 東製作所 トラスコ中山 東製作所 トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ
                            通常価格 138,425円 7,384円 165,987円 160,417円 8,547円 61,211円 19,474円 20,083円 6,627円 203,870円 60,629円 363円 104,114円
                            通常出荷日 3日目   3日目   4日目   8日目   8日目   8日目~   8日目   5日目   3日目   8日目   8日目   3日目~   3日目  
                            商品タイプ 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫パーツ 保管庫 保管庫 - - - 保管庫
                            間口(mm) 994 - 1010 - 874 - 373 1000 1220 - - - 1200
                            奥行(mm) 623 - 650 600 - 450 421 630 - 551 551 - 450
                            均等積載量(Kg)/段 80 - 150 - - - - - - 80 80 - 80
                            グレー グレー - - - - - - アイボリー - - - -

                            前扉横収納保管庫のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚板の高さ変更についてどれ位のピッチで変更可能ですか?
                            A
                            30mmピッチで変更が可能です。追加棚板はKU-K93T(グリーン)かKU-K93TGY(グレー)を選定の上追加購入下さい。

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました