(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工具保管庫用オプション棚板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工具保管庫用オプション棚板

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,602円
税込単価
7,262円

SK(軽量)タイプ工具保管ユニット専用の追加棚板。【特長】・※適用機種を確認の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    895
  • 奥行(mm):
    375
  • 高さ(mm):
    15
  • その他:
    オプション
  • 適用機種:
    工具管理ユニット用
  • セット内容(付属品):
    棚受金具
  • 色:
    サカエグリーン
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    24
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。

Loading...

工具管理ユニット オプション棚板の仕様

SK-TTNの寸法図

SK-TTNの寸法図

棚板は24mmピッチで組み替え可能。

棚板は24mmピッチで組み替え可能。

  • 棚受金具付
  • W895×D375×H15mm
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-TTN

1枚

2個

6,602( 7,262円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SK(軽量)タイプ工具保管ユニット専用の追加棚板。
【特長】
・※適用機種を確認の上、商品設定をお願いします。
・KUタイプにはサイズが異なるため、使用不可。
【用途】
・SKタイプ工具保管ユニット用の副資材オプション。
・追加棚板。

(i)ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工具保管庫用オプション棚板の型番SK-TTNのページです。
型番SK-TTNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工具保管庫用オプション棚板

工具保管庫用オプション棚板

    工具管理ユニット用オプション 棚板

    工具管理ユニット用オプション 棚板

      前扉横収納保管庫用オプション 中棚

      前扉横収納保管庫用オプション 中棚

        工具管理ユニットオプション棚板

        工具管理ユニットオプション棚板

          パンチング保管庫用棚板

          パンチング保管庫用棚板

            キャビネットラックシステム オプション 棚板

            キャビネットラックシステム オプション 棚板

              工具管理ユニット用オプション 仕切板(上段-中段用)

              工具管理ユニット用オプション 仕切板(上段-中段用)

                ジャストライト セーフティキャビネット用棚板 30ガロン・45ガロン用

                ジャストライト セーフティキャビネット用棚板 30ガロン・45ガロン用

                  木天板(ホワイト)

                  木天板(ホワイト)

                    ジャストライト コンパック セーフティキャビネット用 棚板

                    ジャストライト コンパック セーフティキャビネット用 棚板

                      大型保管庫用オプション 棚板

                      大型保管庫用オプション 棚板

                        ステンレス保管庫用棚板

                        ステンレス保管庫用棚板

                          ステンレス保管庫用追加棚板

                          ステンレス保管庫用追加棚板

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ ジャストライト エスコ ジャストライト サカエ サカエ トラスコ中山
                            通常価格 6,602円 4,851円 7,384円 9,447円 10,800円 10,081円 3,202円 19,431円 16,029円 17,806円 6,121円 17,106円 8,547円
                            通常出荷日 7日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   1日目   当日出荷可能 6日目   3日目   3日目   8日目  
                            商品タイプ 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫パーツ 保管庫 保管庫 保管庫 - 保管庫パーツ 保管庫パーツ 保管庫 保管庫 保管庫
                            間口(mm) 895 - - 1192 - - 374 - - - 877 - 874
                            奥行(mm) 375 - - 403 570 580 50 - - - 460 570 -
                            高さ(mm) 15 25 - 25 35 40 178 - - - 20 35 17.5
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション オプション オプション オプション

                            工具保管庫用オプション棚板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 1段に使用する棚受け金具は何個ありますか?
                            A
                            4個です。(前後左右)高さのピッチは24mmで変更可能です。

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました