(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工具管理用アジャスターベース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工具管理用アジャスターベース

通常単価(税別)
15,991円
税込単価
17,590円

SK(軽量)タイプ工具保管ユニット専用のオプションアジャスターベース。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    900
  • 奥行(mm):
    450
  • 高さ(mm):
    60
  • その他:
    オプション
  • 適用機種:
    工具管理ユニット用
  • 色:
    サカエグリーン
  • 内容量:
    1個

Loading...

工具管理ユニット アジャスターベースの仕様

SK-BBNの外観

SK-BBNの外観

W900×D450×H60mm
※ユニットとして組み合わせる場合に必要。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-BBN

1個

1個

15,991( 17,590円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SK(軽量)タイプ工具保管ユニット専用のオプションアジャスターベース。
【特長】
・※適用機種を確認の上、商品設定をお願いします。
・KUタイプにはサイズが異なるため、使用不可。
【用途】
・SKタイプ工具保管ユニット用の副資材オプション。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工具管理用アジャスターベースの型番SK-BBNのページです。
型番SK-BBNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工具管理用アジャスターベース

工具管理用アジャスターベース

    パンチング保管庫用棚板

    パンチング保管庫用棚板

      前扉横収納保管庫用オプション 中棚

      前扉横収納保管庫用オプション 中棚

        ステンレス保管庫用ベース

        ステンレス保管庫用ベース

          工具管理ユニット用オプション 棚板

          工具管理ユニット用オプション 棚板

            一斗缶保管庫用オプション油受

            一斗缶保管庫用オプション油受

              工具保管庫用オプション棚板

              工具保管庫用オプション棚板

                900x476x 60mm  下置き用ベース(ステンレス製)

                900x476x 60mm 下置き用ベース(ステンレス製)

                  キャビネットラックシステム オプション 棚板

                  キャビネットラックシステム オプション 棚板

                    工具管理ユニットオプション棚板

                    工具管理ユニットオプション棚板

                      50mm 下置き用ベース

                      50mm 下置き用ベース

                        前扉横収納保管庫用オプション・アジャスターベース

                        前扉横収納保管庫用オプション・アジャスターベース

                          大型保管庫用オプション アジャスターベース

                          大型保管庫用オプション アジャスターベース

                            メーカー サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ エスコ サカエ サカエ エスコ サカエ サカエ
                            通常価格 15,991円 10,800円 7,384円 17,016円 4,851円 11,554円 6,602円 32,843円 10,081円 9,447円 11,441円 9,776円 8,752円
                            通常出荷日 7日目   3日目   3日目   8日目   3日目   3日目   7日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目  
                            商品タイプ 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫パーツ 保管庫 保管庫パーツ 保管庫パーツ 保管庫 保管庫
                            間口(mm) 900 - - 900 - - 895 - - 1192 - 1000 906
                            奥行(mm) 450 570 - - - 293 375 - 580 403 - 630 507
                            高さ(mm) 60 35 - - 25 40 15 - 40 25 - 58 58
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション

                            工具管理用アジャスターベースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ベースを載せて改めて耐震対策をしたい場合は何か転倒防止金具は設定あるのでしょうか?
                            A
                            RG-YKというオプションがありますので、ご希望があれば検討下さい。

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました