(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工具管理ユニット用オプション 転倒防止金具(床)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工具管理ユニット用オプション 転倒防止金具(床)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,172円
税込単価
3,489円

KUタイプ工具保管ユニット専用の床固定用の金具セット。【特長】・床条件はコンク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • その他:
    オプション
  • 適用機種:
    工具管理ユニット用、スーパージャンボ保管庫SSK用
  • セット内容(付属品):
    2個1セット、ビスセット・アンカーボルト
  • 内容量:
    1セット(取付金具2個、ビスセット、アンカーボルト)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 2個1セット
  • ビスセット、アンカーボルト付

使用方法・使用事例

使用事例

工具管理ユニット用オプション 転倒防止金具(床)  使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KU-FK2

1セット(取付金具2個、ビスセット、アンカーボルト)

4個

3,172( 3,489円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

KUタイプ工具保管ユニット専用の床固定用の金具セット。
【特長】
・床条件はコンクリート
・使用する床が傾いている場合は使用出来ない場合がある
・軽荷重のスタンダードタイプです
・フック先端にキャップを付け、安全に配慮
【用途】
・KU工具保管ユニット用の副資材オプション

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工具管理ユニット用オプション 転倒防止金具(床)の型番KU-FK2のページです。
型番KU-FK2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工具管理ユニット用オプション 転倒防止金具(床)

工具管理ユニット用オプション 転倒防止金具(床)

    工具管理ユニット用オプション 転倒防止金具(壁)

    工具管理ユニット用オプション 転倒防止金具(壁)

      工具管理ユニット用オプション 転倒防止金具(連結)

      工具管理ユニット用オプション 転倒防止金具(連結)

        工具管理ユニット用オプション 棚板

        工具管理ユニット用オプション 棚板

          工具管理ユニット用オプション ずれ止め金具

          工具管理ユニット用オプション ずれ止め金具

            ステンレス保管ユニット オプション 棚板 SUS304

            ステンレス保管ユニット オプション 棚板 SUS304

              工具管理ユニット用オプション キャスターベース

              工具管理ユニット用オプション キャスターベース

                スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ

                スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ

                  フリッパードアキャビネット FPD型

                  フリッパードアキャビネット FPD型

                    工具保管庫用オプション棚板

                    工具保管庫用オプション棚板

                      ステンレス吊戸棚 間口900mm

                      ステンレス吊戸棚 間口900mm

                        工具管理ユニット用オプション アジャスターベース

                        工具管理ユニット用オプション アジャスターベース

                          前扉横収納保管庫用オプション 中棚

                          前扉横収納保管庫用オプション 中棚

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ 東製作所 サカエ サカエ
                            通常価格 3,172円 2,615円 1,582円 4,851円 1,481円 10,647円 18,873円 122,731円 165,987円 6,602円 36,805円 8,305円 7,384円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   3日目~   4日目   7日目   5日目   5日目   3日目  
                            商品タイプ 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 - 保管庫 保管庫
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - - オプション - オプション オプション
                            適用機種 工具管理ユニット用、スーパージャンボ保管庫SSK用 工具管理ユニット用 工具管理ユニット用 - - - KU-93H、KU-93HA、KU-CBⅢ、KU-CK1T、KU-91D、KU-94B、KU-90B、KU-93B、KU-93D、KU-92D、KU-90A2、KU-90A2A、KU-90HAGY、KU-93BA、KU-96B3、KU-920D 及び、グレー(GY)、アイボリー(I)色商品 - - 工具管理ユニット用 - KU-93H、KU-93HA、KU-CBⅢ、KU-CK1T、KU-91D、KU-94B、KU-90B、KU-93B、KU-93D、KU-92D、KU-90A2、KU-90A2A、KU-90HAGY、KU-93BA、KU-96B3、KU-920D 及び、グレー(GY)、アイボリー(I)色商品、HFW-16TL、24TL、32TL、48TL、64TL、326TL及びアイボリー(I)色商品 KU-K93BAGY、KU-K93BGY、KU-K90A2GY、KU-K90A2AGY
                            セット内容(付属品) 2個1セット、ビスセット・アンカーボルト 2個1セット、ビスセット 2個1セット、ビスセット 棚受金具4個 4個1セット - - - - 棚受金具 - - 棚受金具4個
                            内容量 1セット(取付金具2個、ビスセット、アンカーボルト) 1セット(取付金具2個、ビスセット) 1セット(取付金具2個、ビスセット) 1枚 1パック(4個) 1枚 1個 1台 - 1枚 - 1個 1枚

                            工具管理ユニット用オプション 転倒防止金具(床)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 床がアスファルトの場合は打ち込み可能でしょうか?
                            A
                            アスファルトですと材質が柔らかく、アンカーが膨らんでも振れ止めが出来ずに抜けてしまいます。

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました