(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工具管理ユニット用オプション 仕切板(上段-中段用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工具管理ユニット用オプション 仕切板(上段-中段用)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,202円
税込価格
3,522円

KUタイプ工具保管ユニット専用の棚間の縦式仕切板【特長】・KU工具保管ユニット...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    374
  • 奥行(mm):
    50
  • 高さ(mm):
    178
  • その他:
    オプション
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

KU-2Sの外観、寸法 単位:mm

KU-2S

製品の基本仕様・特長

適合機種:KU-90B、-92D、-920D、-93B、-94B、-102B、-90A2、-90A2A、及びGY(グレー)色

カラー

  • KU-2S:グリーン
  • KU-2SGY:グレー

使用方法・使用事例

使用事例

KU-2Sの取付イメージ

KU-2Sの取付イメージ

KU-2Sの使用例

KU-2Sの使用例

使用方法

工具管理ユニット用オプション 仕切板(上段-中段用) 取扱説明書
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
適用機種
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
KU-90B、-92D、-920D、-93B、-94B、-102B、-90A2、-90A2A
サカエグリーン
1枚

5個

3,202( 3,522円 )

3日目

KU-90BGY、-93BGY、-94BGY、-102BGY、-90A2GY、-90A2AGY
グレー
1枚

5個

3,202( 3,522円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

KUタイプ工具保管ユニット専用の棚間の縦式仕切板
【特長】
・KU工具保管ユニットの棚板タイプのみ使用可能。
・グリーンとグレーの2色をご用意。
【用途】
・KU工具保管ユニット用の副資材オプション

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工具管理ユニット用オプション 仕切板(上段-中段用)

工具管理ユニット用オプション 仕切板(上段-中段用)

    工具保管庫用オプション棚板

    工具保管庫用オプション棚板

      工具管理ユニットオプション棚板

      工具管理ユニットオプション棚板

        工具管理ユニット用オプション 棚板

        工具管理ユニット用オプション 棚板

          キャビネットラックシステム オプション 棚板

          キャビネットラックシステム オプション 棚板

            前扉横収納保管庫用オプション 中棚

            前扉横収納保管庫用オプション 中棚

              吊り戸棚・ガラス戸

              吊り戸棚・ガラス戸

                タクボ ガレージ ベルフォーマ V-SC34

                タクボ ガレージ ベルフォーマ V-SC34

                  工具管理ユニット 奥行(mm)71・450

                  工具管理ユニット 奥行(mm)71・450

                    木天板(ホワイト)

                    木天板(ホワイト)

                      パンチング保管庫用棚板

                      パンチング保管庫用棚板

                        吊り戸棚・ステンレス戸

                        吊り戸棚・ステンレス戸

                          メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ マルゼン タクボ サカエ エスコ サカエ マルゼン
                          通常価格 3,202円 6,602円 9,447円 4,851円 10,081円 7,384円 44,177円 37,119円 363円 16,029円 10,800円 46,366円
                          通常出荷日 3日目   7日目   3日目   3日目   3日目   3日目   8日目   5日目   3日目~   1日目   当日出荷可能 3日目   8日目  
                          商品タイプ 保管庫 保管庫 保管庫パーツ 保管庫 保管庫 保管庫 - 保管庫パーツ - 保管庫パーツ 保管庫 -
                          間口(mm) 374 895 1192 - - - - - - - - -
                          奥行(mm) 50 375 403 - 580 - - - - - 570 -
                          高さ(mm) 178 15 25 25 40 - 600 - - - 35 600
                          その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション - オプション オプション -

                          工具管理ユニット用オプション 仕切板(上段-中段用)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 棚板にセットする時、仕切り板は横にスライド可能でしょうか?
                          A
                          棚板のカマチに引っ掛けるだけですのでスライドは可能です。

                          保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました