(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工具管理ユニット用オプション パーティション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KU-10PGY
工具管理ユニット用オプション パーティション コウグカンリユニットヨウオプション パーティション

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,078円
税込単価
1,186円

KUタイプ工具保管ユニット専用のタテ仕切り板。【特長】・引出し付きタイプのタテ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    376
  • その他:
    オプション
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

KU-10PGY 解除

Loading...

工具管理ユニットオプションパーツ パーティション(タテ仕切)の仕様

パーティションの外観

パーティションの外観

※H100用:P50×6、H200用:P33.4×10

引出し寸法○品番(グリーン色)○品番(グレー色)
H100用L376×H73643651
KU-10P
643658
KU-10PGY
H200用L376×H160643652
KU-20P
643659
KU-20PGY

引出し

引出し代・均等耐荷重

引出し代・均等耐荷重

H100引出しの寸法、パーティション使用イメージ

H100引出しの寸法、パーティション使用イメージ

H200引出しの寸法、パーティション使用イメージ

H200引出しの寸法、パーティション使用イメージ

共通事項
単位:mm

 
商品情報を表示

KU-10PGY の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行(mm)
適用サイズ
補足
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KU-10PGY

73
H100用
グレー
H100用:P50×6
1枚

5個

1,078( 1,186円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

KUタイプ工具保管ユニット専用のタテ仕切り板。
【特長】
・引出し付きタイプのタテ仕切。
・適合機種に合わせて選択。
【用途】
・KU工具保管ユニット用の副資材オプション。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工具管理ユニット用オプション パーティションの型番KU-10PGYのページです。
型番KU-10PGYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工具管理ユニット用オプション パーティション

工具管理ユニット用オプション パーティション

    工具管理ユニット用オプション デバイダー

    工具管理ユニット用オプション デバイダー

      工具管理ユニット用オプション 棚板

      工具管理ユニット用オプション 棚板

        工具管理ユニット用オプション 仕切板(上段-中段用)

        工具管理ユニット用オプション 仕切板(上段-中段用)

          工具管理用アジャスターベース

          工具管理用アジャスターベース

            工具保管庫用オプション棚板

            工具保管庫用オプション棚板

              ステンレス保管ユニット オプション 棚板 SUS304

              ステンレス保管ユニット オプション 棚板 SUS304

                工具管理ユニット用オプション 転倒防止金具(連結)

                工具管理ユニット用オプション 転倒防止金具(連結)

                  工具管理ユニット用オプション アジャスターベース

                  工具管理ユニット用オプション アジャスターベース

                    工具管理ユニット用オプション ずれ止め金具

                    工具管理ユニット用オプション ずれ止め金具

                      キャビネット保管システム オプション パーティション

                      キャビネット保管システム オプション パーティション

                        工具管理ユニット用オプション キャスターベース

                        工具管理ユニット用オプション キャスターベース

                          キャビネット保管システム オプション 棚板

                          キャビネット保管システム オプション 棚板

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 1,078円 636円 4,851円 3,202円 15,991円 6,602円 10,647円 1,582円 8,305円 1,481円 2,001円 18,873円 16,951円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   7日目   7日目   3日目   3日目   5日目   3日目   3日目   5日目   3日目  
                            商品タイプ 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫
                            間口(mm) 376 - - 374 900 895 - - 906 - 471 906 790
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            内容量 1枚 1枚 1枚 1枚 1個 1枚 1枚 1セット(取付金具2個、ビスセット) 1個 1パック(4個) 1枚 1個 1枚

                            工具管理ユニット用オプション パーティションのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q パーテーションは元々本体に付属されているものなのでしょうか?
                            A
                            H100用には各段4枚、H200用には3枚標準セット品です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KU-10P
                            KU-20P
                            KU-20PGY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            奥行(mm) 適用サイズ 補足 内容量

                            1,078円

                            ( 1,186円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            73H100用サカエグリーンH100用:P50×6-

                            1,987円

                            ( 2,186円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            160H200用サカエグリーンH200用:P33.4×10-

                            1,987円

                            ( 2,186円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            160H200用グレーH200用:P33.4×10-

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました