(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工具管理ユニット用オプション デバイダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KU-10D2
工具管理ユニット用オプション デバイダー コウグカンリユニットヨウオプション デバイダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
662円
税込単価
728円

KUタイプ工具保管ユニット専用のヨコ仕切り板。【特長】・引出し付きタイプのヨコ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • その他:
    オプション
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

型番

KU-10D2 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

引出し寸法グリーン色グレー色
H100用W147×H73KU-10D1KU-10D1GY
W197×H73KU-10D2KU-10D2GY
H200用W197×H160KU-20DKU-20DGY

外形図

工具管理ユニット用オプション デバイダー  外形図

使用方法・使用事例

使用事例

工具管理ユニット用オプション デバイダー  使用事例

H100引出し/H200引出し

 
商品情報を表示

KU-10D2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
適用サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KU-10D2

197
73
H100用
サカエグリーン
1枚

5個

662( 728円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

KUタイプ工具保管ユニット専用のヨコ仕切り板。
【特長】
・引出し付きタイプのヨコ仕切。
・適合機種に合わせて選択。
【用途】
・KU工具保管ユニット用の副資材オプション。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工具管理ユニット用オプション デバイダーの型番KU-10D2のページです。
型番KU-10D2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工具管理ユニット用オプション デバイダー

工具管理ユニット用オプション デバイダー

    キャビネットラックシステム オプション 棚板

    キャビネットラックシステム オプション 棚板

      工具管理ユニット用オプション パーティション

      工具管理ユニット用オプション パーティション

        工具管理ユニット用オプション 棚板

        工具管理ユニット用オプション 棚板

          前扉横収納保管庫用オプション 中棚

          前扉横収納保管庫用オプション 中棚

            保管庫用オプションシール(赤)

            保管庫用オプションシール(赤)

              工具管理ユニット 奥行(mm)71・450

              工具管理ユニット 奥行(mm)71・450

                工具保管庫用オプション棚板

                工具保管庫用オプション棚板

                  400mm 収納庫(両開き)

                  400mm 収納庫(両開き)

                    保管庫用オプションシール(白)

                    保管庫用オプションシール(白)

                      ステンレス保管ユニット オプション 棚板 SUS304

                      ステンレス保管ユニット オプション 棚板 SUS304

                        キャビネット保管システム オプション 棚板

                        キャビネット保管システム オプション 棚板

                          ステンレス保管庫用追加棚板

                          ステンレス保管庫用追加棚板

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ エスコ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山
                            通常価格 636円 10,081円 1,078円 4,851円 7,384円 2,025円 363円 6,602円 43,164円 2,025円 10,647円 16,951円 8,547円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   7日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   8日目  
                            商品タイプ 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 - 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション - オプション オプション オプション オプション
                            内容量 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1台 1枚 - 1枚 1枚 1枚 -

                            工具管理ユニット用オプション デバイダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 何故パーテーションが無いと使用出来ないのでしょうか?
                            A
                            縦仕切り(パーテーション)の側面に刻みがあり、にヨコ仕切り(デバイダー)セットする為、デバイダー単独ではご使用出来ません。
                            Q デバイダーは元々本体に付属されているものなのでしょうか?
                            A
                            H100用には各段10枚、H200用には8枚標準セット品です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KU-10D1
                            KU-10D1GY
                            KU-10D2GY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口(mm) 奥行(mm) 適用サイズ 内容量

                            636円

                            ( 700円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            14773H100用サカエグリーン-

                            636円

                            ( 700円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            14773H100用グレー-

                            662円

                            ( 728円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            19773H100用グレー-

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました