(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工具管理ユニット用オプション ずれ止め金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KU-SK
工具管理ユニット用オプション ずれ止め金具 コウグカンリユニットヨウオプション ずれドメカナグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,481円
税込単価
1,629円

KUタイプ工具保管ユニット専用の上下連結用ズレ止め金具【特長】・KU工具保管ユ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • その他:
    オプション
  • 適用サイズ:
    間口:450、550、900用
  • 質量(kg):
    0.25
  • セット内容(付属品):
    4個1セット
  • 内容量:
    1パック(4個)

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

Loading...

工具管理ユニットオプションパーツ ズレ止め金具の仕様

KU-SKの外観

KU-SKの外観

ズレ止め金具の使用イメージ ※最外側のみ使用可

ズレ止め金具の使用イメージ ※最外側のみ使用可

仕様

  • 適用間口寸法:450mm、550mm、900mm用
  • 4個1セット
  • 質量:0.25kg

カラー

  • KU-SK:グリーン
  • KU-SKGY:グレー

※KU-RK2との併用はできません。

 
商品情報を表示

KU-SK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KU-SK

サカエグリーン
1パック(4個)

5個

1,481( 1,629円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

KUタイプ工具保管ユニット専用の上下連結用ズレ止め金具
【特長】
・KU工具保管ユニットを上下に重ねてユニットする際に各コーナー4箇所にセットしてから使用。
・グリーンとグレーの2色ご用意。
【用途】
・KU工具保管ユニット用の副資材オプション

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工具管理ユニット用オプション ずれ止め金具の型番KU-SKのページです。
型番KU-SKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工具管理ユニット用オプション ずれ止め金具

工具管理ユニット用オプション ずれ止め金具

    工具管理ユニット 奥行(mm)71・450

    工具管理ユニット 奥行(mm)71・450

      キャビネットラックシステム オプション 棚板

      キャビネットラックシステム オプション 棚板

        工具管理ユニット用オプション デバイダー

        工具管理ユニット用オプション デバイダー

          工具管理ユニット用オプション パーティション

          工具管理ユニット用オプション パーティション

            保管庫用オプションシール(赤)

            保管庫用オプションシール(赤)

              工具管理ユニット用オプション 棚板

              工具管理ユニット用オプション 棚板

                工具管理ユニット用オプション 仕切板(上段-中段用)

                工具管理ユニット用オプション 仕切板(上段-中段用)

                  前扉横収納保管庫用オプション 中棚

                  前扉横収納保管庫用オプション 中棚

                    工具保管庫用オプション棚板

                    工具保管庫用オプション棚板

                      非常災害用備蓄品箱 W900×D420×H370 61-3334-77

                      非常災害用備蓄品箱 W900×D420×H370 61-3334-77

                        工具管理ユニット用オプション 転倒防止金具(床)

                        工具管理ユニット用オプション 転倒防止金具(床)

                          パンチング保管庫用棚板

                          パンチング保管庫用棚板

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ アズワン サカエ サカエ
                            通常価格 1,481円 363円 10,081円 636円 1,078円 2,025円 4,851円 3,202円 7,384円 6,602円 57,940円 3,172円 10,800円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   7日目   10日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 保管庫 - 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 - 保管庫 保管庫
                            その他 オプション - オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション
                            適用サイズ 間口:450、550、900用 - - - - - - - - - - - -
                            質量(kg) 0.25 - - - - - - - - - - - -
                            セット内容(付属品) 4個1セット - 棚受2本 - - - 棚受金具4個 - 棚受金具4個 棚受金具 - 2個1セット、ビスセット・アンカーボルト 棚受2個

                            工具管理ユニット用オプション ずれ止め金具のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            ズレ止め
                            評価 3.0満足度:3.02023/07/29
                            ズレ止め金具として使用しました。
                            ちゃんとズレることなく使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 工具等は必要でしょうか?
                            A
                            必要ありません。4コーナー共同時にセット頂いてから上置きユニットをセット下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KU-SKGY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            1,481円

                            ( 1,629円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            グレー-

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました