(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工具管理ユニット 奥行(mm)71・450

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工具管理ユニット 奥行(mm)71・450

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
363円 ~ 272,996円  特別価格 
税込価格
399円 ~ 300,296円  特別価格 

合理的な組み合わせで収納効率が更にアップ【特長】・1ヶ所にまとめる集中管理や用...

詳細情報を確認する

  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定49件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

KU-92D W900×D450×H440mm 質量:17㎏

KU-92D
W900×D450×H440mm 質量:17㎏

KU-93D W900×D450×H440mm 質量:21㎏

KU-93D
W900×D450×H440mm 質量:21㎏

KU-920D W900×D450×H440mm 質量:21㎏

KU-920D
W900×D450×H440mm 質量:21㎏

KU-91D W900×D450×H440mm 質量:53㎏

KU-91D
W900×D450×H440mm 質量:53㎏

KU-41C W450×D400×H880mm 質量:46㎏

KU-41C
W450×D400×H880mm 質量:46㎏

KU-42C W450×D450×H880mm 質量:29㎏

KU-42C
W450×D450×H880mm 質量:29㎏

KU-CB1 W550×D450×H880mm 質量:22㎏

KU-CB1
W550×D450×H880mm 質量:22㎏

図面

KU-5D2/KU-5D2GY

工具管理ユニット 奥行(mm)71・450 KU-5D2/KU-5D2GY図面

KU-7D1/KU-7D1GY

工具管理ユニット 奥行(mm)71・450 KU-7D1/KU-7D1GY図面

KU-8D1/KU-8D1GY

工具管理ユニット 奥行(mm)71・450 KU-8D1/KU-8D1GY図面

KU-41C

工具管理ユニット 奥行(mm)71・450 KU-41C図面

KU-42C

工具管理ユニット 奥行(mm)71・450 KU-42C図面

KU-44B/KU-44BGY

工具管理ユニット 奥行(mm)71・450 KU-44B/KU-44BGY図面

KU-66B/KU-66BGY

工具管理ユニット 奥行(mm)71・450 KU-66B/KU-66BGY図面

KU-90A2/KU-90A2GY

工具管理ユニット 奥行(mm)71・450 KU-90A2/KU-90A2GY図面

KU-90A2A/KU-90A2AGY

工具管理ユニット 奥行(mm)71・450 KU-90A2A/KU-90A2AGY図面

KU-90B/KU-90BGY

工具管理ユニット 奥行(mm)71・450 KU-90B/KU-90BGY図面

KU-90HAGY

工具管理ユニット 奥行(mm)71・450 KU-90HAGY図面

KU-91D

工具管理ユニット 奥行(mm)71・450 KU-91D図面

KU-92D

工具管理ユニット 奥行(mm)71・450 KU-92D図面

KU-93B/KU-93BGY

工具管理ユニット 奥行(mm)71・450 KU-93B/KU-93BGY図面

KU-93BA/KU-93BAGY

工具管理ユニット 奥行(mm)71・450 KU-93BA/KU-93BAGY図面

KU-93D

工具管理ユニット 奥行(mm)71・450 KU-93D図面

KU-93H/KU-93HGY

工具管理ユニット 奥行(mm)71・450 KU-93H/KU-93HGY図面

KU-93HA/KU-93HAGY

工具管理ユニット 奥行(mm)71・450 KU-93HA/KU-93HAGY図面

KU-94B/KU-94BGY

工具管理ユニット 奥行(mm)71・450 KU-94B/KU-94BGY図面

KU-920D

工具管理ユニット 奥行(mm)71・450 KU-920D図面

KU-CB1

工具管理ユニット 奥行(mm)71・450 KU-CB1図面

KU-CK1T

工具管理ユニット 奥行(mm)71・450 KU-CK1T図面

使用方法・使用事例

使用方法

工具管理ユニット 奥行(mm)71・450 取扱説明書-1工具管理ユニット 奥行(mm)71・450 取扱説明書-2工具管理ユニット 奥行(mm)71・450 取扱説明書-3
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
均等積載量(Kg)/段
その他
内寸:間口×奥行×高さ(mm)
扉内寸:間口×奥行×高さ(mm)
扉仕様
均等耐荷重/引出し(kg)
質量(kg)
セット内容(付属品)
仕様
棚板調整ピッチ(mm)
特長
補足
お届け状態(完成品・組立式)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
135
71
-
-
オプション
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1台

1個

363( 399円 )

3日目

保管庫
900
450
880
70
-
-
-
-
70
114
転倒防止補助脚(アンカー用穴:14φ)
サカエグリーン
引出し:H100×2段、H200×3段
-
ボールスライドレール採用・ラッチ機構・オールロック機構
-
完成品
1台

1個

208,052( 228,857円 )

3日目

保管庫
900
450
880
70
-
-
-
-
70
114
転倒防止補助脚(アンカー用穴:14φ)
グレー
引出し:H100×2段、H200×3段
-
ボールスライドレール採用・ラッチ機構・オールロック機構
-
完成品
1台

1個

208,052( 228,857円 )

3日目

保管庫
900
450
880
70
-
-
-
-
70
118
転倒防止補助脚(アンカー用穴:14φ)
サカエグリーン
引出し:H100×6段、H200×1段
-
ボールスライドレール採用・ラッチ機構・オールロック機構
-
完成品
1台

1個

252,268( 277,495円 )

3日目

保管庫
900
450
880
70
-
-
-
-
70
118
転倒防止補助脚(アンカー用穴:14φ)
グレー
引出し:H100×6段、H200×1段
-
ボールスライドレール採用・ラッチ機構・オールロック機構
-
完成品
1台

1個

252,268( 277,495円 )

3日目

保管庫
900
450
880
70
-
-
-
-
70
120
転倒防止補助脚(アンカー用穴:14φ)
サカエグリーン
引出し:H100×8段
-
ボールスライドレール採用・ラッチ機構・オールロック機構
-
完成品
1台

1個

272,996( 300,296円 )

3日目

保管庫
900
450
880
70
-
-
-
-
70
120
転倒防止補助脚(アンカー用穴:14φ)
グレー
引出し:H100×8段
-
ボールスライドレール採用・ラッチ機構・オールロック機構
-
完成品
1台

1個

272,996( 300,296円 )

3日目

保管庫
450
450
880
50
-
-
-
-
50
46
-
サカエグリーン
-
-
-
-
完成品
1台

1個

81,601( 89,761円 )

3日目

保管庫
450
450
880
80
-
-
W380×D425×H485
-
50
29
棚板1枚
サカエグリーン
-
30
-
-
完成品
1台

1個

58,984( 64,882円 )

3日目

保管庫
900
450
880
70
-
-
-
-
70
112
転倒防止補助脚(アンカー用穴:14φ)
サカエグリーン
引出し:H200×4段
-
ボールスライドレール採用・ラッチ機構・オールロック機構
-
完成品
1台

1個

195,193( 214,712円 )

3日目

保管庫
900
450
880
70
-
-
-
-
70
112
転倒防止補助脚(アンカー用穴:14φ)
グレー
引出し:H200×4段
-
ボールスライドレール採用・ラッチ機構・オールロック機構
-
完成品
1台

1個

195,193( 214,712円 )

3日目

保管庫
900
450
880
70
-
-
-
-
70
114
転倒防止補助脚(アンカー用穴:14φ)
サカエグリーン
引出し:H100×4段、H200×2段
-
ボールスライドレール採用・ラッチ機構・オールロック機構
-
完成品
1台

1個

222,532( 244,785円 )

3日目

保管庫
900
450
880
70
-
-
-
-
70
114
転倒防止補助脚(アンカー用穴:14φ)
グレー
引出し:H100×4段、H200×2段
-
ボールスライドレール採用・ラッチ機構・オールロック機構
-
完成品
1台

1個

222,532( 244,785円 )

3日目

保管庫
900
450
1760
80
-
W805×D425×H1665
-
-
-
64
棚板3枚 KU-3B
サカエグリーン
-
30
-
-
完成品
1台

1個

107,966( 118,763円 )

3日目

保管庫
900
450
1760
80
-
W805×D425×H1665
-
-
-
66
棚板3枚 KU-3B、KU-3BGY
サカエグリーン
-
30
-
-
完成品
1台

1個

151,353( 166,488円 )

3日目

保管庫
900
450
1760
80
-
W805×D425×H1665
-
-
-
66
棚板3枚 KU-3B、KU-3BGY
グレー
-
30
-
-
完成品
1台

1個

151,353( 166,488円 )

3日目

保管庫
900
450
1760
80
-
W805×D425×H1665
-
-
-
64
棚板3枚 KU-3BGY
グレー
-
30
-
-
完成品
1台

1個

107,966( 118,763円 )

3日目

保管庫
900
450
880
80
-
W850×D427×H785
-
-
-
30
棚板:2枚 KU-3B
サカエグリーン
-
30
-
-
完成品
1台

1個

49,207( 54,128円 )

3日目

保管庫
900
450
880
80
-
W850×D427×H785
-
-
-
30
棚板:2枚 KU-3BGY
グレー
-
30
-
-
完成品
1台

1個

49,207( 54,128円 )

3日目

保管庫
900
450
1760
80
-
W850×D385×H1670
-
-
-
59
棚板3枚 KU-3DGY
グレー
-
30
-
-
完成品
1台

1個

145,481( 160,029円 )

5日目

保管庫
900
450
440
80
-
-
-
-
-
53
仕切板:各2枚
サカエグリーン
-
-
-
-
完成品
1台

1個

79,372( 87,309円 )

3日目

保管庫
900
450
440
80
-
W850×D425×H345
-
-
-
17
棚板:1枚(KU-3B)
サカエグリーン
-
30
-
-
完成品
1台

1個

26,082( 28,690円 )

3日目

保管庫
900
450
880
80
-
W805×D425×H785
-
-
-
32
棚板:2枚 KU-3B
サカエグリーン
-
30
-
-
完成品
1台

1個

69,636( 76,600円 )

3日目

保管庫
900
450
880
80
-
W805×D425×H785
-
-
-
34
棚板:2枚 KU-3B
サカエグリーン
-
30
-
-
完成品
1台

1個

78,762( 86,638円 )

3日目

保管庫
900
450
880
80
-
W805×D425×H785
-
-
-
34
棚板:2枚 KU-3BGY
グレー
-
30
-
-
完成品
1台

1個

78,762( 86,638円 )

3日目

保管庫
900
450
880
80
-
W805×D425×H785
-
-
-
32
棚板:2枚 KU-3BGY
グレー
-
30
-
-
完成品
1台

1個

69,636( 76,600円 )

3日目

保管庫
900
450
440
80
-
-
-
-
-
21
ボックス:SA-2 6個、SA-3 4個、ボックスストッパー
サカエグリーン
-
-
-
ボックスカラーは自由な組み合わせができます。
完成品
1台

1個

34,636( 38,100円 )

3日目

保管庫
900
450
880
80
-
W850×D385×H815
-
-
-
32
棚板:2枚 KU-3D
サカエグリーン
-
30
-
-
完成品
1台

1個

72,461( 79,707円 )

3日目

保管庫
900
450
880
80
-
W850×D385×H815
-
-
-
34
棚板:2枚 KU-3D
サカエグリーン
-
30
-
-
完成品
1台

1個

83,337( 91,671円 )

3日目

保管庫
900
450
880
80
-
W850×D385×H815
-
-
-
34
棚板:2枚 KU-3BGY
グレー
-
30
-
-
完成品
1台

1個

83,337( 91,671円 )

10日目

保管庫
900
450
880
80
-
W850×D385×H815
-
-
-
32
棚板:2枚 KU-3BGY
グレー
-
30
-
-
完成品
1台

1個

72,461( 79,707円 )

3日目

保管庫
900
450
880
80
-
-
W805×D425×H660
-
30
43
棚板:2枚 KU-3B
サカエグリーン
-
30
-
引出しには鍵は付いていません。
完成品
1台

1個

84,400( 92,840円 )

3日目

保管庫
900
450
880
80
-
-
W805×D425×H660
-
30
43
棚板:2枚 KU-3BGY
グレー
-
30
-
引出しには鍵は付いていません。
完成品
1台

1個

84,400( 92,840円 )

3日目

保管庫
900
450
440
80
-
W800×D425×H345
-
-
-
21
棚板:1枚(KU-3B)
サカエグリーン
-
30
-
-
完成品
1台

1個

48,904( 53,794円 )

3日目

保管庫
550
450
880
80
-
W465×D425×H785
-
-
-
22
棚板2枚
サカエグリーン
-
30
-
-
完成品
1台

1個

57,376( 63,114円 )

9日目

保管庫
900
450
880
80
-
-
W390×D425×H815
-
50
66
棚板2枚
サカエグリーン
-
30
-
-
完成品
1台

1個

130,639( 143,703円 )

3日目

保管庫
900
450
880
80
-
-
W375×D425×H452
-
30
62
棚板1枚、ボックス:FB-4T:12個、FB-5T:9個、FB-6T:4個
サカエグリーン
-
30
-
引出しには鍵は付いていません。
完成品
1台

1個

137,845( 151,630円 )

5日目

保管庫
900
450
400
50
-
W860×D419×H340
-
-
-
14
-
サカエグリーン
-
-
-
-
完成品
1台

1個

40,812( 44,893円 )

7日目

保管庫
900
450
400
50
-
W860×D392×H340
-
-
-
15
-
サカエグリーン
-
-
-
-
完成品
1台

1個

31,787( 34,966円 )

7日目

保管庫
900
450
750
50
-
W860×D419×H690
-
-
-
24
棚板1枚
サカエグリーン
-
-
-
単体で使用の場合は、アジャスターベース(SK-BBN)が必要です。
完成品
1台

1個

56,767( 62,444円 )

7日目

保管庫
900
450
750
50
-
W860×D392×H690
-
アクリル扉
-
26
棚板1枚
サカエグリーン
-
-
-
-
完成品
1台

1個

60,692( 66,761円 )

9日目

保管庫
900
450
750
50
-
W860×D392×H690
-
-
-
25
棚板1枚
サカエグリーン
-
-
-
-
完成品
1台

1個

43,095( 47,405円 )

7日目

保管庫
900
450
1050
50
-
W860×D419×H990
-
-
-
33
棚板2枚
サカエグリーン
-
-
-
単体で使用の場合は、アジャスターベース(SK-BBN)が必要です。
完成品
1台

1個

66,797( 73,477円 )

7日目

保管庫
900
450
1050
50
-
W860×D449×H990
-
-
-
26
棚板2枚
サカエグリーン
-
-
-
-
完成品
1台

1個

39,577( 43,535円 )

7日目

保管庫
900
450
1050
50
-
W860×D392×H990
-
アクリル扉
-
35
棚板2枚
サカエグリーン
-
-
-
-
完成品
1台

1個

75,127( 82,640円 )

7日目

保管庫
900
450
1050
50
-
W860×D392×H990
-
-
-
34
棚板2枚
サカエグリーン
-
-
-
-
完成品
1台

1個

61,460( 67,606円 )

7日目

保管庫
900
450
1860
50
-
W860×D419×H1722
-
-
-
57
棚板4枚、アジャスターベース
サカエグリーン
-
-
-
-
完成品
1台

1個

89,574( 98,531円 )

7日目

保管庫
900
450
1800
50
-
W860×D380×H1722
-
アクリル扉
-
54
棚板4枚
サカエグリーン
-
-
-
-
完成品
1台

1個

104,723( 115,195円 )

7日目

保管庫
900
450
1800
50
-
W860×D380×H1722
-
-
-
55
棚板4枚
サカエグリーン
-
-
-
-
完成品
1台

1個

83,194( 91,513円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

合理的な組み合わせで収納効率が更にアップ
【特長】
・1ヶ所にまとめる集中管理や用途別に整理保管する分散型管理など、スペース、目的に合わせ自由自在に組み合わせ、効率のよいレイアウトをお作りいただけます。
・統一された寸法(間口、奥行、高さ)によりレイアウトが自由自在です!
【用途】
・学校や研究所での機材収納にも最適

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工具管理ユニット 奥行(mm)71・450

工具管理ユニット 奥行(mm)71・450

    パンチング保管庫 高さ 1800mm

    パンチング保管庫 高さ 1800mm

      工具管理ユニット用オプション キャスターベース

      工具管理ユニット用オプション キャスターベース

        大型保管庫75型

        大型保管庫75型

          工具管理ユニット用オプション アジャスターベース

          工具管理ユニット用オプション アジャスターベース

            工具管理ユニット スチール両開扉タイプ

            工具管理ユニット スチール両開扉タイプ

              パンチング保管庫(パンチングパネル無し)

              パンチング保管庫(パンチングパネル無し)

                キャビネット保管システム オプション パーティション

                キャビネット保管システム オプション パーティション

                  前扉横収納保管庫用オプション キャスターベース

                  前扉横収納保管庫用オプション キャスターベース

                    大型保管庫用オプション キャスターベース

                    大型保管庫用オプション キャスターベース

                      危険物保管ロッカー用オプション キャスターベース

                      危険物保管ロッカー用オプション キャスターベース

                        フリッパードアキャビネット FPD型

                        フリッパードアキャビネット FPD型

                          前扉横収納保管庫

                          前扉横収納保管庫

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 363円 258,851円 18,873円 260,757円 8,305円 104,114円 207,189円 2,001円 20,083円 21,546円 18,506円 165,987円 138,425円
                            通常出荷日 3日目~   10日目   5日目   19日目   5日目   3日目   10日目   3日目   5日目   3日目   3日目   4日目   3日目  
                            内容量 1台 1台 1個 1台 1個 1台 1台 1枚 1個 1個 1個 - 1台

                            工具管理ユニット 奥行(mm)71・450のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐震対策が必要です。方法はありますか?
                            A
                            オプションで連結用金具やアンカー固定金具等を設定しています。

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました