(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

危険物保管庫ロッカー(横ケント式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KU-KAR1
危険物保管庫ロッカー(横ケント式) チュウガタホカンコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
146,803円
税込単価
161,483円

【特長】・使用時、開けた扉をそのままスライドさせ本体側面に収納することにより、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    994
  • 奥行(mm):
    623
  • 均等積載量(Kg)/段:
    80
  • 棚板寸法:間口×奥行×高さ(mm):
    W805×D555×H48
  • セット内容(付属品):
    棚板3枚
  • 色:
    レッド
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    30
  • 特許・実用新案登録:
    実用新案出願中
  • 特長:
    通気孔付
  • お届け状態(完成品・組立式):
    完成品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 危険物の保管に当たっては、事前に所轄の消防署へ確認を行ってください。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

KU-KAR1 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

横幅900mm、奥行450mm、高さ880mm。両扉開閉可能、鍵付き。

横幅900mm、奥行450mm、高さ880mm。両扉開閉可能、鍵付き。

製品の基本仕様・特長

通気孔付きタイプ。開けた扉は本体側面に収納可能。

通気孔付きタイプ。開けた扉は本体側面に収納可能。

棚板のコーナーは全て溶接のため、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。

棚板のコーナーは全て溶接のため、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。

通気孔なしタイプは棚板2枚付き、通気孔ありタイプは棚板3枚付き。どちらも棚板の高さは30mm毎に調整可能。

図面

KU-KAR1

危険物保管庫ロッカー(横ケント式) KU-KAR1図面

KU-KAR2

危険物保管庫ロッカー(横ケント式) KU-KAR2図面

使用方法・使用事例

使用方法

危険物保管庫ロッカー(横ケント式) 取扱説明書
 
商品情報を表示

KU-KAR1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
内寸:間口×奥行×高さ(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KU-KAR1

880
W810×D590×H765
61
1台

1個

146,803( 161,483円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用時、開けた扉をそのままスライドさせ本体側面に収納することにより、作業の邪魔にならない画期的な扉開閉機能を備えた危険物保管庫です。
・薬品などの危険物を安全に保管するロッカーです。カラーは、危険物を一目で知らせる赤。工場内のどこからでもすぐに分かり、作業性が向上します。鍵付きタイプの為、安全性がさらにアップ。棚板は、自在に変えられる為、収納物の大小を問わず、整然とした収納が可能です。
・側面に通気孔付、棚板のコーナーは全て溶接しているため、皿型使用によるドレイン受けとしても利用可能です。
・かぎ付き、両開扉、(W)900×(D)450×(H)880mm、均等耐荷重棚一段あたり80kgです。
【用途】
・危険性のある液体・塗料を保管し安全性を保つ。
・危険物倉庫内に保管する商品の差別化として使用可能なキャビネット

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 危険物の保管に当たっては、事前に所轄の消防署へ確認を行ってください。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

危険物保管庫ロッカー(横ケント式)の型番KU-KAR1のページです。
型番KU-KAR1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

危険物保管庫ロッカー(横ケント式)

危険物保管庫ロッカー(横ケント式)

    危険物保管庫 スチール

    危険物保管庫 スチール

      危険物保管ロッカー(両開扉)

      危険物保管ロッカー(両開扉)

        非常災害用備蓄品箱 W900×D420×H370 61-3334-77

        非常災害用備蓄品箱 W900×D420×H370 61-3334-77

          350×350×400mmセーフティボックス

          350×350×400mmセーフティボックス

            保管庫用オプションシール(赤)

            保管庫用オプションシール(赤)

              保管庫用オプションシール(白)

              保管庫用オプションシール(白)

                工具管理ユニット用オプション パーティション

                工具管理ユニット用オプション パーティション

                  収納庫(引き戸)1200×450×1030mm EA954DJ-14

                  収納庫(引き戸)1200×450×1030mm EA954DJ-14

                    工具管理ユニット 奥行(mm)71・450

                    工具管理ユニット 奥行(mm)71・450

                      収納庫(引き戸)1200×450×1030mm EA954DJ-24

                      収納庫(引き戸)1200×450×1030mm EA954DJ-24

                        塩ビ薬品庫 上下段セット・上置専用・下置専用

                        塩ビ薬品庫 上下段セット・上置専用・下置専用

                          収納庫(2枚引き戸)

                          収納庫(2枚引き戸)

                            メーカー サカエ 大阪製罐 サカエ アズワン エスコ サカエ サカエ サカエ エスコ サカエ エスコ 新光化成 エスコ
                            通常価格 146,803円 4,941円 61,248円 57,940円 41,890円 2,025円 2,025円 1,078円 70,506円 363円 63,154円 75,250円 47,421円
                            通常出荷日 3日目   8日目   3日目~   10日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   2日目   当日出荷可能 3日目~   2日目   当日出荷可能 11日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 保管庫 - 保管庫 - 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 - 保管庫 保管庫 保管庫
                            間口(mm) 994 - - - 350 - - 376 1200 - 1200 - 900
                            奥行(mm) 623 - - - 350 - - - 450 - 450 450 -
                            均等積載量(Kg)/段 80 - - - - - - - - - - - -
                            棚板寸法:間口×奥行×高さ(mm) W805×D555×H48 - - - - - - - - - - - -

                            危険物保管庫ロッカー(横ケント式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 危険物などを現状直置きで管理している為、監査より指摘を受けました。 管理する商品又どのくらい収納できますか?
                            A
                            危険物の種類、また管轄の消防署により規定が異なります。また当商品は一時保管用途のため、長期間の保管は専用の保管庫に貯蔵下さい。
                            Q 南京錠を取り付けることは可能ですか?
                            A
                            可能です。寸法にあった商品を購入して下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KU-KAR2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ(mm) 内寸:間口×奥行×高さ
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            内容量

                            197,386円

                            ( 217,125円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1760W810×D590×H162590-

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました