(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

危険物保管ロッカー用オプション キャスターベース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:E-ARCD
危険物保管ロッカー用オプション キャスターベース キケンブツホカンロッカーオプション キャスターベース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,506円
税込単価
20,357円

KUタイプ危険物ロッカー専用のオプションキャスターベース。【特長】・適合機種に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • その他:
    オプション
  • 色:
    レッド
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

Loading...

危険物保管ロッカー用 キャスターベースの仕様

E-KARCDの外観

E-KARCDの外観

三方コボレ止め構造の為、保管庫の搭載が容易にできる

三方コボレ止め構造

仕様

  • 高さ:荷台面高さ

E-ARCD

  • サイズ:間口906×奥行457×高さ128mm
  • キャスター:φ75(直径75mm)ゴム車
  • 均等耐荷重:240kg
  • 適合機種:KU-AR、KU-AR1

E-KARCD

  • サイズ:間口1,006×奥行630×高さ128mm
  • キャスター:φ100(直径100mm)ゴム車
  • 均等耐荷重:400kg
  • 適合機種:KU-KAR1、KU-KAR2

※キャスターは、ストッパー付2個

 
商品情報を表示

E-ARCD の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
適用機種
均等耐荷重(kg)
キャスター(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-ARCD

906
457
128
KU-AR、KU-AR1(通気孔有)
240
75φゴム車
1個

1個

18,506( 20,357円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

KUタイプ危険物ロッカー専用のオプションキャスターベース。
【特長】
・適合機種に合わせて選択。
・三方コボレトメ構造の為、危険物保管ロッカーの搭載が容易にできる。
・搭載後保管庫が脱落しない様ストッパー金具で固定することができる。
【用途】
・危険物保管ロッカー専用ベース。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

危険物保管ロッカー用オプション キャスターベースの型番E-ARCDのページです。
型番E-ARCDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

危険物保管ロッカー用オプション キャスターベース

危険物保管ロッカー用オプション キャスターベース

    工具管理ユニット用オプション キャスターベース

    工具管理ユニット用オプション キャスターベース

      危険物保管ロッカー用オプション アジャスターベース

      危険物保管ロッカー用オプション アジャスターベース

        工具管理ユニット用オプション アジャスターベース

        工具管理ユニット用オプション アジャスターベース

          ステンレス保管ユニット オプション キャスターベース

          ステンレス保管ユニット オプション キャスターベース

            一斗缶・ペール缶保管庫

            一斗缶・ペール缶保管庫

              大型保管庫用オプション アジャスターベース

              大型保管庫用オプション アジャスターベース

                工具管理ユニット用オプション 転倒防止金具(壁)

                工具管理ユニット用オプション 転倒防止金具(壁)

                  工具管理ユニット用オプション 転倒防止金具(床)

                  工具管理ユニット用オプション 転倒防止金具(床)

                    工具管理ユニット 奥行(mm)71・450

                    工具管理ユニット 奥行(mm)71・450

                      一斗缶サポート台セット

                      一斗缶サポート台セット

                        スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ

                        スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ

                          大型保管庫用オプション キャスターベース

                          大型保管庫用オプション キャスターベース

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ
                            通常価格 18,506円 18,873円 7,882円 8,305円 33,447円 202,066円 8,752円 2,615円 3,172円 363円 7,913円 122,731円 21,546円
                            通常出荷日 3日目   5日目   3日目   5日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   1日目   3日目~   3日目  
                            商品タイプ 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 - その他 保管庫 保管庫
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション オプション - オプション - オプション
                            レッド - レッド - ステンレス レッド - - - - - アイボリー -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1台 1個 1セット(取付金具2個、ビスセット) 1セット(取付金具2個、ビスセット、アンカーボルト) 1台 - 1台 1個

                            危険物保管ロッカー用オプション キャスターベースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 何故類似タイプのR型にはベース等の設定は無いのですか?
                            A
                            KUタイプは棚板1枚当り80kg迄掲載可能なタイプで逆にRタイプは40kgです。本体の作りも違う為、ベース設定しても本体のよじれにより危険が伴う場合がある為、ユーザー様がご希望する設定を各種ご用意しました。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            E-KARCD
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 適用機種 均等耐荷重
                            (kg)
                            キャスター
                            (mm)
                            内容量

                            20,094円

                            ( 22,103円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1006630165KU-KAR1、KU-KAR2(2機種通気孔有)400100φゴム車-

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました