(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

危険物保管ロッカー(両開扉)

危険物保管ロッカー(両開扉)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
61,248円 ~ 137,314円
税込価格
67,373円 ~ 151,045円

赤色でどこに設置しても目立つ保管庫【特長】・薬品などの危険物を安全に保管するロ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 色:
    レッド
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    30
  • お届け状態(完成品・組立式):
    完成品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 危険物の保管に当たっては、事前に所轄の消防署へ確認を行ってください。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

「危険物」「保管庫」のオプションシール(別売)についてはこちらをご覧ください。

製品特長・仕様

外観図

KU-AR 外形寸法: W900 x D450 x H880mm 棚板寸法: W875 x D400 x H25mm 棚板2枚付(30mmピッチで調整可能)

KU-AR

KU-AR1(通気孔あり) 外形寸法: W900 x D450 x H880mm 棚板寸法: W875 x D400 x H25mm 棚板3枚付(30mmピッチで調整可能)

KU-AR1(通気孔あり)

 
R-330 外形寸法: W880 x D380 x H880mm 棚板寸法: W859 x D310 x H19mm 棚板2枚付(30mmピッチで調整可能)

R-330

R-360外形寸法: W880 x D380 x H1790mm 棚板寸法: W859 x D310 x H19mm 棚板4枚付(30mmピッチで調整可能)

R-360

製品の基本仕様・特長

型番外形寸法(mm)棚板寸法(mm)仕様
KU-ARW900×D450×H880W875×D400×H25棚板2枚付(30mmピッチで調整可能)
KU-AR1W900×D450×H880W875×D400×H25棚板3枚付(30mmピッチで調整可能)
R-330W880×D380×H880W859×D310×H19棚板2枚付(30mmピッチで調整可能)
R-360W880×D380×H1,790W859×D310×H19棚板4枚付(30mmピッチで調整可能)

目立つ赤色で、一目ですぐにどこからでも場所がわかり、危険物だと認識もしやすい。保管する商品を差別化する際の使用におすすめ。

図面

KU-AR

危険物保管ロッカー(両開扉) KU-AR図面

KU-AR1

危険物保管ロッカー(両開扉) KU-AR1図面

R-330

危険物保管ロッカー(両開扉) R-330図面

R-360

危険物保管ロッカー(両開扉) R-360図面

使用方法・使用事例

使用方法

危険物保管ロッカー(両開扉) 取扱説明書

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
均等積載量(Kg)/段
内寸:間口×奥行×高さ(mm)
棚板寸法:間口×奥行×高さ(mm)
質量(kg)
セット内容(付属品)
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900
450
880
80
W850×D420×H800
W875×D400×H25
32
棚板2枚
-
1台

1個

77,672( 85,439円 )

3日目

900
450
880
80
W850×D420×H800
W845×D400×H48
53
棚板3枚
通気孔付
1台

1個

137,314( 151,045円 )

3日目

880
380
880
40
W808×D340×H746.5
W859×D310×H19
23
棚板2枚
-
1台

1個

61,248( 67,373円 )

16日目

880
380
1790
40
W808×D340×H1626.5
W859×D310×H19
40
棚板4枚
-
1台

1個

82,261( 90,487円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

赤色でどこに設置しても目立つ保管庫
【特長】
・薬品などの危険物を安全に保管するロッカー
・カラーは、危険物を一目で知らせる赤。工場内のどこからでもすぐに分かり、作業性が向上
・危険性のある液体・塗料を保管し安全性を保つ
・棚板は30mmごとに調整可能
【用途】
・危険物倉庫内に保管する商品を差別化するために使用可能なキャビネット

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 危険物の保管に当たっては、事前に所轄の消防署へ確認を行ってください。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

危険物保管ロッカー(両開扉)

危険物保管ロッカー(両開扉)

    危険物保管庫ロッカー(横ケント式)

    危険物保管庫ロッカー(横ケント式)

      危険物保管庫 スチール

      危険物保管庫 スチール

        一斗缶・ペール缶保管庫

        一斗缶・ペール缶保管庫

          一斗缶保管庫 上扉開放保管雇用受皿

          一斗缶保管庫 上扉開放保管雇用受皿

            食器棚

            食器棚

              保管庫用オプションシール(赤)

              保管庫用オプションシール(赤)

                フリッパードアキャビネット FPD型

                フリッパードアキャビネット FPD型

                  収納庫(オープン型)

                  収納庫(オープン型)

                    危険物保管ロッカー用オプション キャスターベース

                    危険物保管ロッカー用オプション キャスターベース

                      吊り戸棚・ガラス戸

                      吊り戸棚・ガラス戸

                        900x450x1030mm 収納庫(引き戸/アクリル戸)

                        900x450x1030mm 収納庫(引き戸/アクリル戸)

                          ステンレス小型保管庫

                          ステンレス小型保管庫

                            メーカー サカエ サカエ 大阪製罐 サカエ サカエ マルゼン サカエ トラスコ中山 エスコ サカエ マルゼン エスコ トラスコ中山
                            通常価格 61,248円 146,803円 4,941円 202,066円 8,012円 113,783円 2,025円 165,987円 60,560円 18,506円 44,177円 71,829円 104,119円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   8日目   3日目   3日目   8日目   3日目   4日目   2日目   当日出荷可能 3日目   8日目   1日目   当日出荷可能 5日目~  
                            商品タイプ 保管庫 保管庫 - 保管庫 保管庫 - 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 - 保管庫 保管庫
                            レッド レッド - レッド - - - - - レッド - - -
                            棚板調整ピッチ(mm) 30 30 - 50 - - - - - - - - -
                            お届け状態(完成品・組立式) 完成品 完成品 - 完成品 - - - - - - - - -
                            内容量 1台 1台 - 1台 1枚 - 1枚 - - 1個 - - -

                            危険物保管ロッカー(両開扉)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 消防法に対応していますか?
                            A
                            消防法は各地域にて異なりますので、管轄の消防署へお問い合わせください。

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました