(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パンチング保管庫(パンチングパネル無し)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PNH-9063W
パンチング保管庫(パンチングパネル無し) チュウガタホカンコ

通常単価(税別)
207,189円
税込単価
227,908円

堅牢な大型の保管庫【特長】・本体対角を容易にだせる背板はめこみ構造により堅牢な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 奥行(mm):
    640
  • 高さ(mm):
    1800
  • 均等積載量(Kg)/段:
    250
  • 色:
    ホワイト
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    50
  • アジャスター:
    樹脂製(ネジ径:M12 P=1.75)
  • お届け状態(完成品・組立式):
    完成品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • オプション棚板についてはこちらをご覧ください。

型番

PNH-9063W 解除

Loading...

製品特長・仕様

スタンダードタイプ パンチングパネル無外観図

PNH-1263Wの外観

PNH-1263W

PNH-9063Wの外観

PNH-9063W

両開扉タイプ(スライド棚付)外観図

PNH-9063C3Wの外観

PNH-9063C3W

※()内はW1,200タイプの寸法を示す

両開扉タイプ(スライド棚付)の閉時の外観

両開扉タイプ(スライド棚付)の閉時

製品の基本仕様・特長

スライド棚引出し率

スライド棚引出し率

地震等振動によるスライド棚の飛び出しを防止する

ラッチ機構

有効内寸法

有効内寸法

※()内寸法はW1,200タイプを示す

床面とのレベル調整ができ、容易に水平が出せる

樹脂アジャスター付 ネジ径:M12(P=1.75)

  • 側面(間口方向)の端まで棚として使用可能

スタンダードタイプ パンチングパネル無

PNH-1263Wの仕様

  • サイズ:間口1,200×奥行640×高さ1,800mm
  • 質量:130kg
  • カラー:ホワイト
  • 棚板有効寸法:W1,095×D570mm
  • 均等耐荷重(棚板1段当り):250kg

PNH-9063Wの仕様

  • サイズ:間口900×奥行640×高さ1,800mm
  • 質量:110kg
  • カラー:ホワイト
  • 棚板有効寸法:W795×D570mm
  • 均等耐荷重(棚板1段当り):250kg

両開扉タイプ(スライド棚付)

  • 均等耐荷重(スライド棚1段当り):70kg
  • 均等耐荷重(棚板1段当り):250kg

PNH-1263C3Wの仕様

  • サイズ:間口1,200×奥行640×高さ1,800mm
  • 質量:164kg
  • カラー:ホワイト
  • 棚板有効寸法:W1,095×D570mm

PNH-9063C3Wの仕様

  • サイズ:間口900×奥行640×高さ1,800mm
  • 質量:140kg
  • カラー:ホワイト
  • 棚板有効寸法:W795×D570mm

図面

PNH-1263W

パンチング保管庫(パンチングパネル無し) PNH-1263W図面

PNH-9063W

パンチング保管庫(パンチングパネル無し) PNH-9063W図面

使用方法・使用事例

使用方法

パンチング保管庫(パンチングパネル無し) 取扱説明書-1パンチング保管庫(パンチングパネル無し) 取扱説明書-2
 
商品情報を表示

PNH-9063W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
棚板寸法:間口×奥行×高さ(mm)
質量(kg)
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PNH-9063W

900
W795×D570
110
-
1台

1個

207,189( 227,908円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

堅牢な大型の保管庫
【特長】
・本体対角を容易にだせる背板はめこみ構造により堅牢なだけでなく、組立性を向上させた保管庫。
・棚板は50mmピッチで変更可能
【用途】
・壁面保管庫、工具ユニットとして様々なシーンで
・自動車整備場や実験保管庫、ピット収納棚や5S用の見えない化を大きく補助する。
・事務所廻りの重量保管等にも

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • オプション棚板についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンチング保管庫(パンチングパネル無し)の型番PNH-9063Wのページです。
型番PNH-9063Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パンチング保管庫(パンチングパネル無し)

パンチング保管庫(パンチングパネル無し)

    パンチング保管庫 高さ 1800mm

    パンチング保管庫 高さ 1800mm

      工具管理ユニット スチール両開扉タイプ

      工具管理ユニット スチール両開扉タイプ

        工具管理ユニット 奥行(mm)71・450

        工具管理ユニット 奥行(mm)71・450

          ステンレス収納庫(H1800タイプ)

          ステンレス収納庫(H1800タイプ)

            キャビネットラックシステム CBR-18GT・CBR-18GAT

            キャビネットラックシステム CBR-18GT・CBR-18GAT

              キャビネット保管システム ボールスライドレール仕様

              キャビネット保管システム ボールスライドレール仕様

                食器棚

                食器棚

                  ステンレス保管庫 奥行450mm

                  ステンレス保管庫 奥行450mm

                    大型保管庫75型

                    大型保管庫75型

                      フリッパードアキャビネット FPD型

                      フリッパードアキャビネット FPD型

                        大型保管庫用オプション 棚板

                        大型保管庫用オプション 棚板

                          ステンレス保管庫 両開扉タイプ(パンチング付・パンチング無し)

                          ステンレス保管庫 両開扉タイプ(パンチング付・パンチング無し)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ マルゼン 東製作所 サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ
                            通常価格 207,189円 258,851円 104,114円 363円 280,098円 153,398円 156,045円 113,783円 61,211円 260,757円 165,987円 6,121円 220,489円
                            通常出荷日 10日目   10日目   3日目   3日目~   14日目   3日目   9日目   8日目   8日目~   19日目   4日目   3日目   10日目  
                            商品タイプ 保管庫 保管庫 保管庫 - 保管庫 保管庫 保管庫 - 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫
                            奥行(mm) 640 640 450 - 500 635 - - 450 790 650 460 640
                            高さ(mm) 1800 1800 - - 1800 1860 1840 1800 800 1800 - 20 1800
                            均等積載量(Kg)/段 250 250 80 - 50 300 150 - - 100 150 - 250
                            ホワイト ホワイト - - - サカエグリーン グレー - - パールホワイト - - ステンレス

                            パンチング保管庫(パンチングパネル無し)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q オプションで棚板追加も可能ですか?
                            A
                            可能ですが、保管庫には総荷重が存在している為、棚板1枚当りの耐荷重も下がりますので予めご了承下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PNH-1263C3W
                            PNH-1263W
                            PNH-9063C3W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口(mm) 棚板寸法:間口×奥行×高さ
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            特長 内容量

                            316,561円

                            ( 348,217円 )
                            1個 -

                            10日目

                            1200W1095×D570164ボールスライドレール採用・ラッチ機構付-

                            228,259円

                            ( 251,085円 )
                            1個 -

                            10日目

                            1200W1095×D570130--

                            295,751円

                            ( 325,326円 )
                            1個 -

                            10日目

                            900W795×D570140ボールスライドレール採用・ラッチ機構付-

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました