(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パンチング保管庫 高さ 1800mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パンチング保管庫 高さ 1800mm

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
258,851円 ~ 344,461円
税込価格
284,736円 ~ 378,907円

大型の堅牢な保管庫【特長】・本体対角を容易にだせる背板はめこみ構造により堅牢な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 奥行(mm):
    640
  • 高さ(mm):
    1800
  • 均等積載量(Kg)/段:
    250
  • 色:
    ホワイト
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    50
  • アジャスター:
    樹脂製(ネジ径:M12 P=1.75)
  • パンチングパネル詳細:
    パンチングパネル(側面)は、50mmピッチで調整可能です。
  • お届け状態(完成品・組立式):
    完成品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • オプション棚板についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

スタンダードタイプ パンチングパネル付外観図

スタンダードタイプ パンチングパネル付の外観

※画像はカラーがサカエグリーンの商品です。

PNH-9063PWの外観

PNH-9063PW

スライド棚付タイプ 両開扉タイプ(スライド棚・パンチングパネル付)外観図

PNH-1263PC3Wの外観

PNH-1263PC3W

※()内はW900タイプの寸法を示す

製品の基本仕様・特長

床面とのレベル調整ができ、容易に水平が出せる

樹脂アジャスター付
ネジ径:M12(P=1.75)

  • 側面(間口方向)の端まで棚として使用可能
  • 棚板は50mmピッチで段替え可能

スタンダードタイプ パンチングパネル付

PNH-1263PWの仕様

  • サイズ:間口1,200×奥行640×高さ1,800mm
  • 質量:156kg
  • カラー:ホワイト
  • 棚板有効寸法:W1,095×D570mm
  • 均等耐荷重(棚板1段当り):250kg

PNH-9063PWの仕様

  • サイズ:間口900×奥行640×高さ1,800mm
  • 質量:130kg
  • カラー:ホワイト
  • 棚板有効寸法:W795×D570mm
  • 均等耐荷重(棚板1段当り):250kg

スライド棚付タイプ 両開扉タイプ(スライド棚・パンチングパネル付)

  • 均等耐荷重(棚板1段当り):250kg
  • 均等耐荷重(スライド棚1段当り):70kg

PNH-1263PC3Wの仕様

  • サイズ:間口1,200×奥行640×高さ1,800mm
  • 質量:191kg
  • カラー:ホワイト
  • 棚板有効寸法:W1,095×D570mm

PNH-9063PC3Wの仕様

  • サイズ:間口900×奥行640×高さ1,800mm
  • 質量:160kg
  • カラー:ホワイト
  • 棚板有効寸法:W795×D570mm

図面

PNH-1263PW

パンチング保管庫 高さ 1800mm PNH-1263PW図面

PNH-9063PW

パンチング保管庫 高さ 1800mm PNH-9063PW図面

使用方法・使用事例

使用方法

パンチング保管庫 高さ 1800mm 取扱説明書-1パンチング保管庫 高さ 1800mm 取扱説明書-2
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
棚板寸法:間口×奥行×高さ(mm)
棚板内寸:間口×奥行×高さ(mm)
質量(kg)
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200
W1200×D570
W1030×D492
191
ボールスライドレール採用・ラッチ機構付
1台

1個

344,461( 378,907円 )

10日目

1200
W1200×D570
-
156
-
1台

1個

283,898( 312,288円 )

10日目

900
W900×D570
-
130
-
1台

1個

258,851( 284,736円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大型の堅牢な保管庫
【特長】
・本体対角を容易にだせる背板はめこみ構造により堅牢なだけでなく、組立性を向上させた保管庫
【用途】
・壁面保管庫、工具ユニットとして様々なシーンで
・自動車整備場や実験保管庫、ピット収納棚や5S用の見えない化を大きく補助する。
・事務所廻りの重量保管等にも

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • オプション棚板についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パンチング保管庫 高さ 1800mm

パンチング保管庫 高さ 1800mm

    パンチング保管庫(パンチングパネル無し)

    パンチング保管庫(パンチングパネル無し)

      大型保管庫75型

      大型保管庫75型

        収納保管庫 RW45-10SG

        収納保管庫 RW45-10SG

          大型保管庫

          大型保管庫

            スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ

            スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ

              収納保管庫 RW45-07SG

              収納保管庫 RW45-07SG

                両開き保管庫 RW45-10H

                両開き保管庫 RW45-10H

                  ステンレス収納庫(H1800タイプ)

                  ステンレス収納庫(H1800タイプ)

                    両開き保管庫 RW45-07H

                    両開き保管庫 RW45-07H

                      キャビネット保管システム ボールスライドレール仕様

                      キャビネット保管システム ボールスライドレール仕様

                        テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-701MDL

                        テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-701MDL

                          テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-707MDL

                          テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-707MDL

                            メーカー サカエ サカエ サカエ ケニス サカエ サカエ ケニス ケニス トラスコ中山 ケニス サカエ テラオカ テラオカ
                            通常価格 258,851円 207,189円 260,757円 75,239円 129,579円 122,731円 66,329円 61,379円 280,098円 52,469円 156,045円 300,000円 380,000円
                            通常出荷日 10日目   10日目   19日目   11日目   3日目   3日目~   11日目   11日目   14日目   11日目   9日目   19日目   11日目  
                            商品タイプ 保管庫 保管庫 保管庫 - 保管庫 保管庫 - - 保管庫 - 保管庫 保管庫 保管庫
                            奥行(mm) 640 640 790 - 500 - - - 500 - - 500 525
                            高さ(mm) 1800 1800 1800 - 1800 - - - 1800 - 1840 900 900
                            均等積載量(Kg)/段 250 250 100 - 80 - - - 50 - 150 - -
                            ホワイト ホワイト パールホワイト - - アイボリー - - - - グレー - -

                            パンチング保管庫 高さ 1800mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q オプションで棚板追加も可能ですか?
                            A
                            可能ですが、保管庫には総荷重が存在している為、棚板1枚当りの耐荷重も下がりますので予めご了承下さい。

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました