(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス保管庫 両開扉タイプ(パンチング付・パンチング無し)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス保管庫 両開扉タイプ(パンチング付・パンチング無し)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
220,489円 ~ 416,351円
税込価格
242,538円 ~ 457,986円

大型のステンレス保管庫【特長】・本体対角を容易にだせる背板はめこみ構造により堅...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 奥行(mm):
    640
  • 高さ(mm):
    1800
  • 均等積載量(Kg)/段:
    250
  • 色:
    ステンレス
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    50
  • アジャスター:
    ステンレス樹脂(ネジ径:M12×P1.75)
  • 特許・実用新案登録:
    特許出願中
  • お届け状態(完成品・組立式):
    完成品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • オプション棚板についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

PNH-9063SUの外観

PNH-9063SU

PNH-1263SUの外観

PNH-1263SU

ステンレス保管庫内の外観

ステンレス保管庫内の外観

製品の基本仕様・特長

床面とのレベル調整ができ、容易に水平が出せる

ステンレス製アジャスター付
ネジ径:M12×P1.75

PNH-9063SU/PNH-9063SU4の仕様

  • サイズ:間口900×奥行640×高さ1,800mm
  • 質量:110kg
  • 棚板有効寸法:W795×D570mm
  • 付属品:棚板3枚(50mmピッチで上下調整可)

材質

  • PNH-9063SU4:SUS430
  • PNH-9063SU:SUS304

PNH-1263SU/PNH-1263SU4の仕様

  • サイズ:間口1,200×奥行640×高さ1,800mm
  • 質量:130kg
  • 棚板有効寸法:W1,095×D570mm
  • 付属品:棚板3枚(50mmピッチで上下調整可)

材質

  • PNH-1263SU4:SUS430
  • PNH-1263SU:SUS304

図面

PNH-1263SU/PNH-1263SU4

ステンレス保管庫 両開扉タイプ(パンチング付・パンチング無し) PNH-1263SU/PNH-1263SU4図面

PNH-9063SU/PNH-9063SU4

ステンレス保管庫 両開扉タイプ(パンチング付・パンチング無し) PNH-9063SU/PNH-9063SU4図面

使用方法・使用事例

使用方法

ステンレス保管庫 両開扉タイプ(パンチング付・パンチング無し) 取扱説明書
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
棚板寸法:間口×奥行×高さ(mm)
質量(kg)
材質
パンチングパネル詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200
W1095×D570
130
SUS304(No. 4仕上げ)
-
1台

1個

416,351( 457,986円 )

10日目

1200
W1095×D570
130
SUS430(No. 4仕上げ)
-
1台

1個

252,632( 277,895円 )

10日目

900
W795×D570
110
SUS304(No. 4仕上げ)
-
1台

1個

369,435( 406,379円 )

10日目

900
W795×D570
110
SUS430(No. 4仕上げ)
-
1台

1個

220,489( 242,538円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大型のステンレス保管庫
【特長】
・本体対角を容易にだせる背板はめこみ構造により堅牢なだけでなく、組立性を向上させた保管庫。
・棚板は50mmピッチで変更可能
・側面(間口方向)の端まで棚として使用する事が可能。
・材質はNo.4仕上げで光沢のある細かい仕上げを採用。
【用途】
・厨房現場、建材現場、車輌現場、医療現場、食品設備等で。
・保管庫、キャビネット等の用途で各現場、各研究所のクリーンルーム現場内で使用されている。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • オプション棚板についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス保管庫 両開扉タイプ(パンチング付・パンチング無し)

ステンレス保管庫 両開扉タイプ(パンチング付・パンチング無し)

    パンチング保管庫 高さ 1800mm

    パンチング保管庫 高さ 1800mm

      キャビネット保管システム ボールスライドレール仕様

      キャビネット保管システム ボールスライドレール仕様

        大型保管庫

        大型保管庫

          パンチング保管庫(パンチングパネル無し)

          パンチング保管庫(パンチングパネル無し)

            ステンレス保管ユニット

            ステンレス保管ユニット

              ステンレス保管庫 奥行(mm)640

              ステンレス保管庫 奥行(mm)640

                保管庫アジャスト付 (SUS430・二段式・上下ガラス扉仕様) VAGGシリーズ

                保管庫アジャスト付 (SUS430・二段式・上下ガラス扉仕様) VAGGシリーズ

                  大型保管庫75型

                  大型保管庫75型

                    900x350x1770mmカルテ収納庫

                    900x350x1770mmカルテ収納庫

                      メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ アズワン サカエ エスコ
                      通常価格 220,489円 258,851円 156,045円 129,579円 207,189円 126,049円 211,692円 138,531円 260,757円 108,194円
                      通常出荷日 10日目   10日目   9日目   3日目   10日目   3日目   10日目   9日目   19日目   2日目   当日出荷可能
                      商品タイプ 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫
                      奥行(mm) 640 640 - 500 640 510 640 - 790 350
                      高さ(mm) 1800 1800 1840 1800 1800 - 1200 1750 1800 1770
                      均等積載量(Kg)/段 250 250 150 80 250 - 250 - 100 -
                      ステンレス ホワイト グレー - ホワイト ステンレス - - パールホワイト -

                      ステンレス保管庫 両開扉タイプ(パンチング付・パンチング無し)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q オプションで棚板追加も可能ですか?
                      A
                      可能ですが、保管庫には総荷重が存在している為、棚板1枚当りの耐荷重も下がりますので予めご了承下さい。

                      保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました