(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス保管ユニット オプション 棚板 SUS304

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス保管ユニット オプション 棚板 SUS304

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,647円 ~ 25,317円
税込価格
11,712円 ~ 27,849円

ステンレス保管システム(SUタイプ)に使用出来る追加棚板。【特長】・適用機種に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 高さ(mm):
    25
  • 均等積載量(Kg)/段:
    80
  • その他:
    オプション
  • 材質:
    SUS304
  • 色:
    ステンレス
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ステンレスキャビネット オプション棚板の仕様

オプション棚板の外観

オプション棚板の外観

仕様

  • 材質:ステンレスSUS304

適合機種

  • SU-CB1T:SU-CB1
  • SU-3HT:SU-93H、SU-93HA
  • SU-3BT:SU-90A2、SU-93B
間口×奥行×高さ○品番質量
424×464×25644634 SU-CB1T2.2kg
874×434×25644635 SU-3HT4kg
874×464×25644633 SU-3BT4kg

単位:mm

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
適用機種
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
874
464
SU-90A2・SU-93B
4
1枚

1個

17,788( 19,567円 )

3日目

874
434
SU-93H・SU93HA
4
1枚

1個

25,317( 27,849円 )

3日目

424
464
SU-CB1
2.2
1枚

1個

10,647( 11,712円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス保管システム(SUタイプ)に使用出来る追加棚板。
【特長】
・適用機種に合わせて選択。
【用途】
・ステンレス保管ユニットの副資材オプション。

(i)ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス保管ユニット オプション 棚板 SUS304

ステンレス保管ユニット オプション 棚板 SUS304

    キャビネット保管システム オプション 棚板

    キャビネット保管システム オプション 棚板

      ジャストライト コンパック セーフティキャビネット用 棚板

      ジャストライト コンパック セーフティキャビネット用 棚板

        キャビネット保管システム オプション デバイダー

        キャビネット保管システム オプション デバイダー

          ジャストライト セーフティキャビネット用棚板 30ガロン・45ガロン用

          ジャストライト セーフティキャビネット用棚板 30ガロン・45ガロン用

            大型保管庫用オプション 棚板

            大型保管庫用オプション 棚板

              ステンレス保管庫用棚板

              ステンレス保管庫用棚板

                ステンレス保管庫用追加棚板

                ステンレス保管庫用追加棚板

                  キャビネット保管システム オプション パーティション

                  キャビネット保管システム オプション パーティション

                    スーパージャンボ保管庫 オプション 棚板

                    スーパージャンボ保管庫 オプション 棚板

                      前扉横収納保管庫用オプション 中棚

                      前扉横収納保管庫用オプション 中棚

                        ステンレス保管ユニット 転倒防止用床固定金具

                        ステンレス保管ユニット 転倒防止用床固定金具

                          工具管理ユニット用オプション 棚板

                          工具管理ユニット用オプション 棚板

                            メーカー サカエ サカエ ジャストライト サカエ ジャストライト サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 10,647円 16,951円 17,806円 324円 19,431円 6,121円 17,106円 8,547円 2,001円 6,627円 7,384円 3,988円 4,851円
                            通常出荷日 3日目   3日目   6日目   3日目   4日目   3日目   3日目   8日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 保管庫 保管庫 保管庫パーツ 保管庫 - 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫
                            高さ(mm) 25 35 - - - 20 35 17.5 - 50 - - 25
                            均等積載量(Kg)/段 80 150 - - - - 250 - - - - - -
                            その他 オプション オプション オプション オプション - オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            材質 SUS304 - - - - - - - - - - SUS304 -

                            ステンレス保管ユニット オプション 棚板 SUS304のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 追加棚板の取付は簡単ですか?
                            A
                            本体内部の孔に爪を引っ掛けた後乗せるだけなので、非常に簡単です。

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました