(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス保管ユニット オプション キャスターベース

型番:E-SUCD2
ステンレス保管ユニット オプション キャスターベース チュウガタホカンコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
58,256円
税込単価
64,082円

SUタイプ薬品庫専用のオプションキャスターベース。【特長】・三方コボレトメ構造...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 奥行(mm):
    518
  • その他:
    オプション
  • 材質:
    SUS304
  • 色:
    ステンレス
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

E-SUCD2 解除

Loading...

ステンレスキャビネット オプション キャスターベースの仕様

キャスターベースの外観

キャスターベースの外観

仕様

  • 材質:ステンレスSUS304
  • キャスター:ステンレス金具
  • ※ キャスターは、4輪自在キャスター(ストッパー付2個)
  • ※ E-SUCD3は、キャスター6ヶ所仕様

均等耐荷重

  • E-SUCD1:320kg
  • E-SUCD2:400kg
  • E-SUCD3:600kg
間口×奥行×高さ○品番キャスター適合機種
456×518×127583101 E-SUCD175φナイロンウレタン車SU-CB1、33、66SB、88SB
906×518×164583102 E-SUCD2100φナイロンウレタン車SU-93B、93H、93HA、91
1804×518×164583103 E-SUCD3100φナイロンウレタン車SU-181
  • 単位:mm
  • 高さ:荷台面高さ
商品情報を表示

E-SUCD2の仕様・寸法情報

商品タイプ保管庫間口(mm)906
奥行(mm)518高さ(mm)164
その他オプション適用機種SU-93B、93H、93HA、91
均等耐荷重(kg)400材質SUS304
ステンレスキャスター(mm)100φナイロンウレタン車 SUS304金具
補足-内容量1個

型番リスト

型番
間口(mm)
高さ(mm)
適用機種
均等耐荷重(kg)
キャスター(mm)
補足
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-SUCD2

906
164
SU-93B、93H、93HA、91
400
100φナイロンウレタン車 SUS304金具
-
1個

1個

58,256( 64,082円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

SUタイプ薬品庫専用のオプションキャスターベース。
【特長】
・三方コボレトメ構造の為、ステンレス薬品庫の搭載が容易に出来る。
・搭載後ズレ止め金具にて保管庫類の脱落を防止することが出来る。
【用途】
・薬品庫(ガロン用、バーチカル、セキュリティボックス付き用)専用のキャスターベース。
・適用機種に合わせて選択。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス保管ユニット オプション キャスターベースの型番E-SUCD2のページです。
型番E-SUCD2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス保管ユニット オプション キャスターベース

ステンレス保管ユニット オプション キャスターベース

    危険物保管ロッカー用オプション キャスターベース

    危険物保管ロッカー用オプション キャスターベース

      前扉横収納保管庫用オプション キャスターベース

      前扉横収納保管庫用オプション キャスターベース

        大型保管庫用オプション キャスターベース

        大型保管庫用オプション キャスターベース

          工具管理ユニット用オプション キャスターベース

          工具管理ユニット用オプション キャスターベース

            900x476x 60mm  下置き用ベース(ステンレス製)

            900x476x 60mm 下置き用ベース(ステンレス製)

              ステンレス保管庫用棚板

              ステンレス保管庫用棚板

                スーパージャンボ保管庫 オプション 棚板

                スーパージャンボ保管庫 オプション 棚板

                  一斗缶保管庫用オプション油受

                  一斗缶保管庫用オプション油受

                    前扉横収納保管庫用オプション・アジャスターベース

                    前扉横収納保管庫用オプション・アジャスターベース

                      工具管理ユニット用オプション アジャスターベース

                      工具管理ユニット用オプション アジャスターベース

                        大型保管庫用オプション アジャスターベース

                        大型保管庫用オプション アジャスターベース

                          ステンレス保管庫用ベース

                          ステンレス保管庫用ベース

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ エスコ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山
                            通常価格 33,447円 18,506円 20,083円 21,546円 18,873円 32,843円 17,106円 6,627円 11,554円 9,776円 8,305円 8,752円 17,016円
                            通常出荷日 3日目   3日目   5日目   3日目   5日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   5日目   5日目   3日目   8日目  
                            商品タイプ 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫パーツ 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫
                            奥行(mm) 518 - 630 507 457 - 570 - 293 630 457 507 -
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            材質 SUS304 - - - - - - - ステンレスSUS304 - - - -
                            ステンレス レッド - - - - ステンレス アイボリー - - - - -

                            ステンレス保管ユニット オプション キャスターベースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q キャスターが劣化した場合、交換は簡単ですか?
                            A
                            本体ベースにネジ穴がありますので交換可能です。M12×P11.75を採用していますが、軸長の問題があるので都度見積願います。
                            Q 他の商品でも載せて使用出来ますか?
                            A
                            他のものですと、ベース本体によじれが生じる場合がありますので、出来れば控えて頂ければと思います。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            E-SUCD1
                            E-SUCD3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口(mm) 高さ(mm) 適用機種 均等耐荷重
                            (kg)
                            キャスター
                            (mm)
                            補足 内容量

                            33,447円

                            ( 36,792円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            456127SU-CB1、33、66SB、88SB32075φナイロンウレタン車 SUS304金具--

                            85,351円

                            ( 93,886円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1804164SU-181600100φナイロンウレタン車 SUS304金具E-SUCD3は、キャスター6ヶ所仕様となります。-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口(mm) 高さ(mm) 適用機種 均等耐荷重
                            (kg)
                            キャスター
                            (mm)
                            補足 内容量

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト