(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス保管システム オプション 固定金具(床タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス保管システム オプション 固定金具(床タイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,377円
税込単価
7,015円

ステンレス保管システム(PNHタイプ)に使用出来る床固定用の金具。【特長】・耐...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • その他:
    オプション
  • 材質:
    SUS304
  • 内容量:
    1個

Loading...

ステンレス保管庫用 耐震固定金具の仕様

ステンレス保管システム オプション 固定金具(床タイプ):関連画像

SU-FSKの使用イメージ

仕様

  • 材質:ステンレスSUS304
  • ※ アジャスターと六角ナットは付属していません。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SU-FSK

1個

2個

6,377( 7,015円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス保管システム(PNHタイプ)に使用出来る床固定用の金具。
【特長】
・耐震固定金具。
【用途】
・ステンレス保管システムの副資材オプション。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス保管システム オプション 固定金具(床タイプ)の型番SU-FSKのページです。
型番SU-FSKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス保管システム オプション 固定金具(床タイプ)

ステンレス保管システム オプション 固定金具(床タイプ)

    ステンレス収納庫用オプション

    ステンレス収納庫用オプション

      ステンレス保管庫(片面引違戸)  間口750mm

      ステンレス保管庫(片面引違戸) 間口750mm

        ステンレス保管庫(片面引違戸)  間口900mm

        ステンレス保管庫(片面引違戸) 間口900mm

          ステンレス小型保管庫

          ステンレス小型保管庫

            吊り戸棚・ステンレス戸

            吊り戸棚・ステンレス戸

              ステンレス保管庫用ベース

              ステンレス保管庫用ベース

                ステンレス片面引出し付保管庫 間口900mm

                ステンレス片面引出し付保管庫 間口900mm

                  上下二段式ステンレス保管庫 間口1800mm

                  上下二段式ステンレス保管庫 間口1800mm

                    ステンレス保管庫用追加棚板

                    ステンレス保管庫用追加棚板

                      食器棚

                      食器棚

                        ステンレス保管庫(片面引違戸)  間口1500mm

                        ステンレス保管庫(片面引違戸) 間口1500mm

                          ステンレス保管庫 奥行450mm

                          ステンレス保管庫 奥行450mm

                            メーカー サカエ トラスコ中山 東製作所 東製作所 トラスコ中山 マルゼン トラスコ中山 東製作所 東製作所 トラスコ中山 マルゼン 東製作所 東製作所
                            通常価格 6,377円 16,631円 43,430円 49,840円 104,119円 46,366円 17,016円 75,344円 164,744円 8,547円 113,783円 64,608円 61,211円
                            通常出荷日 3日目   4日目~   1日目~   5日目~   5日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   9日目   8日目~  
                            商品タイプ 保管庫 保管庫パーツ - - 保管庫 - 保管庫 - - 保管庫 - - 保管庫
                            その他 オプション オプション - - - - オプション - - オプション - - -
                            材質 SUS304 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            ステンレス保管システム オプション 固定金具(床タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 設置に使用する六角ナットの寸法を教えてください。
                            A
                            M12 並目の六角ナットをご使用ください。
                            Q アスファルトの床に固定可能ですか?
                            A
                            コンクリートのみ対応しています。

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました