(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパージャンボ保管庫 オプション 連結固定金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパージャンボ保管庫 オプション 連結固定金具

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,265円
税込単価
5,792円

スーパージャンボ保管庫(SKS)タイプを横連結する場合に使用する金具。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • その他:
    オプション
  • セット内容(付属品):
    8個1セット、ボルト・ナット各4個
  • 内容量:
    1セット(ボルト4個、ナット4個)

Loading...

製品特長・仕様

  • 8個1セット
  • ボルト、ナット各4個付

使用方法・使用事例

使用事例

スーパージャンボ保管庫用オプション 連結固定金具:関連画像

使用方法

スーパージャンボ保管庫 オプション 連結固定金具 取扱説明書-1スーパージャンボ保管庫 オプション 連結固定金具 取扱説明書-2
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPR-RK

1セット(ボルト4個、ナット4個)

4個

5,265( 5,792円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スーパージャンボ保管庫(SKS)タイプを横連結する場合に使用する金具。
【特長】
・上下左右連結金具8個付き。
【用途】
・スーパージャンボ保管庫の副資材オプション。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパージャンボ保管庫 オプション 連結固定金具の型番SPR-RKのページです。
型番SPR-RKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパージャンボ保管庫 オプション 連結固定金具

スーパージャンボ保管庫 オプション 連結固定金具

    ステンレス吊戸棚 間口1800mm

    ステンレス吊戸棚 間口1800mm

      50mm 下置き用ベース

      50mm 下置き用ベース

        スーパーヘビーキャビネット用仕切板 540×H120

        スーパーヘビーキャビネット用仕切板 540×H120

          木天板(ホワイト)

          木天板(ホワイト)

            ステンレス収納庫用オプション

            ステンレス収納庫用オプション

              薬品庫用トレー・引き出しセット UR-0

              薬品庫用トレー・引き出しセット UR-0

                吊り戸棚・ステンレス戸

                吊り戸棚・ステンレス戸

                  900x476x 60mm  下置き用ベース(ステンレス製)

                  900x476x 60mm 下置き用ベース(ステンレス製)

                    吊り戸棚・ガラス戸

                    吊り戸棚・ガラス戸

                      400mm 収納庫(両開き)

                      400mm 収納庫(両開き)

                        工具管理ユニット用オプション 仕切板(上段-中段用)

                        工具管理ユニット用オプション 仕切板(上段-中段用)

                          Mr.シャッターマンシャッターカバー

                          Mr.シャッターマンシャッターカバー

                            メーカー サカエ 東製作所 エスコ トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 マルゼン エスコ マルゼン エスコ サカエ タクボ
                            通常価格 5,265円 65,303円 11,441円 23,299円 16,029円 16,631円 990円 46,366円 32,843円 44,177円 43,164円 3,202円 16,381円
                            通常出荷日 2日目   5日目   1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 4日目~   4日目   8日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 3日目   11日目~  
                            商品タイプ 保管庫 - 保管庫パーツ 保管庫パーツ 保管庫パーツ 保管庫パーツ 保管庫パーツ - 保管庫パーツ - 保管庫 保管庫 -
                            その他 オプション - オプション オプション オプション オプション オプション - オプション - - オプション -
                            セット内容(付属品) 8個1セット、ボルト・ナット各4個 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1セット(ボルト4個、ナット4個) - - - - - - - - - - 1枚 -

                            スーパージャンボ保管庫 オプション 連結固定金具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 連結しようとしたのですが、高さが合わずに上手くいきません。対策はありますか?
                            A
                            床レベルによるものと考えられます。オプションでAJ-1Sという防振アジャスタータイプですと軸長が60mm(それ以上もご用意あります)ありますので、レベル調整頂き、取り付けをお願いします。

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました