(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパージャンボ保管庫 オプション 棚板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SPR-10TAI
スーパージャンボ保管庫 オプション 棚板 スーパージャンボホカンコ オプション タナイタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,627円
税込単価
7,290円

スーパージャンボ保管庫(SKS)タイプで使用可能な追加棚板【特長】・本体のサイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    1220
  • 高さ(mm):
    50
  • その他:
    オプション
  • 色:
    アイボリー
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。

型番

SPR-10TAI 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

スーパージャンボ保管庫用オプション 棚板:関連画像

SPR-11MTAI

製品の基本仕様・特長

SPR-10TAIの仕様

  • 適用:W1,220×D450用
  • サイズ:間口1,220×奥行390×高さ50mm
  • 棚受金具、ボルト4個付
  • 均等耐荷重(棚板1段当り):80kg

補強付タイプの仕様

適用間口×奥行×高さ(mm)○品番
W1,220×D450用1,220×390×50520188
SPR-10MTAI
W1,220×D520用1,220×450×50520189
SPR-11MTAI
W1,220×D670用1,220×600×50520187
SPR-12MTAI
  • 棚受金具、ボルト4個付
  • 均等耐荷重(棚板1段当り):150kg

外形図

棚板断面図

スーパージャンボ保管庫用オプション 棚板:関連画像

SPR-10TAI

スーパージャンボ保管庫用オプション 棚板:関連画像

補強付タイプ

使用方法・使用事例

使用方法

スーパージャンボ保管庫 オプション 棚板 取扱説明書-1スーパージャンボ保管庫 オプション 棚板 取扱説明書-2
 
商品情報を表示

SPR-10TAI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行(mm)
均等積載量(Kg)/段
適用サイズ
特許・実用新案登録
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPR-10TAI

390
80
W1220×D450用
-
1枚

2個

6,627( 7,290円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スーパージャンボ保管庫(SKS)タイプで使用可能な追加棚板
【特長】
・本体のサイズに併せて選定。
・補強付タイプもある。
【用途】
・スーパージャンボ保管庫の副資材オプション

(i)ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパージャンボ保管庫 オプション 棚板の型番SPR-10TAIのページです。
型番SPR-10TAIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパージャンボ保管庫 オプション 棚板

スーパージャンボ保管庫 オプション 棚板

    ステンレス保管庫用追加棚板

    ステンレス保管庫用追加棚板

      ステンレス収納庫(H1800タイプ)

      ステンレス収納庫(H1800タイプ)

        キャビネット保管システム オプション パーティション

        キャビネット保管システム オプション パーティション

          キャビネット保管システム オプション 棚板

          キャビネット保管システム オプション 棚板

            スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ

            スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ

              工具管理ユニット用オプション 棚板

              工具管理ユニット用オプション 棚板

                キャビネット保管システム ボールスライドレール仕様

                キャビネット保管システム ボールスライドレール仕様

                  前扉横収納保管庫用オプション 中棚

                  前扉横収納保管庫用オプション 中棚

                    パンチング保管庫用棚板

                    パンチング保管庫用棚板

                      ステンレス保管ユニット オプション 棚板 SUS304

                      ステンレス保管ユニット オプション 棚板 SUS304

                        前扉横収納保管庫

                        前扉横収納保管庫

                          長靴用トレーボックス/追加トレー

                          長靴用トレーボックス/追加トレー

                            メーカー サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ アズワン
                            通常価格 6,627円 8,547円 280,098円 2,001円 16,951円 122,731円 4,851円 156,045円 7,384円 10,800円 10,647円 138,425円 4,070円
                            通常出荷日 3日目   8日目   14日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   9日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~  
                            商品タイプ 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫
                            間口(mm) 1220 874 900 471 790 - - - - - - 994 -
                            高さ(mm) 50 17.5 1800 - 35 - 25 1840 - 35 25 - -
                            その他 オプション オプション - オプション オプション - オプション - オプション オプション オプション - -
                            アイボリー - - グレー グレー アイボリー - グレー グレー サカエグリーン ステンレス グレー -

                            スーパージャンボ保管庫 オプション 棚板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 本体にはどちらでも使用可能ですか?
                            A
                            可能です。
                            Q 受け皿で使用した場合の棚板立ち上がりはHどれ位ですか?
                            A
                            H50mmです。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SPR-10MTAI
                            SPR-11MTAI
                            SPR-12MTAI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            奥行(mm) 均等積載量(Kg)/段 適用サイズ 特許・実用新案登録 内容量

                            11,106円

                            ( 12,217円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            390150W1220×D450用特許登録:第4156580号-

                            12,695円

                            ( 13,965円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            450150W1220×D520用特許登録:第4156580号-

                            16,106円

                            ( 17,717円 )
                            1個 -

                            3日目

                            600150W1220×D670用特許登録:第4156580号-

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました