(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SKS-124518I
スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ スーパージャンボホカンコ SKSタイプ

通常単価(税別)
181,518円
税込単価
199,670円

大型収納物も楽々収納可能な保管庫【特長】・棚板もフラット型・受け皿型の2種類で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 色:
    アイボリー
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • オプション棚板についてはこちらをご覧ください。

型番

SKS-124518I 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

スーパージャンボ保管庫:関連画像

SKS-124512IK

スーパージャンボ保管庫:関連画像

SKS-125212AIK

スーパージャンボ保管庫:関連画像

SKS-124518AIK

製品の基本仕様・特長

棚板耐荷重間口×奥行×高さ○品番質量
80kgスチール1220×450×1200144251 SKS-124512IK87kg
透明窓付144271 SKS-124512AIK
  • 棚板内形寸法:W1,215×D384mm
  • 棚板2枚付(皿型・フラット型変更可能)

※ 棚板は50mmピッチで上下移動可能

棚板耐荷重間口×奥行×高さ○品番質量
80kgスチール1220×520×1200144252 SKS-125212IK94kg
透明窓付144272 SKS-125212AIK
150kgスチール1220×520×1200144262 SKS-125212MIK102kg
透明窓付144282 SKS-125212MAIK
  • 棚板内形寸法:W1,215×D445mm
  • 棚板2枚付(皿型・フラット型変更可能)

※ 棚板は50mmピッチで上下移動可能

棚板耐荷重間口×奥行×高さ○品番質量
80kgスチール1220×450×1800144253 SKS-124518IK112kg
透明窓付144273 SKS-124518AIK
150kgスチール1220×450×1800144263 SKS-124518MIK124kg
透明窓付144283 SKS-124518MAIK
  • 棚板内形寸法:W1,215×D384mm
  • 棚板3枚付(皿型・フラット型変更可能)

※ 棚板は50mmピッチで上下移動可能

※ 均等耐荷重表示は安全率20%を見ております。
※ 上記以外の仕様につきましては、カタログをご参照ください。

図面

SKS-124512AI/SKS-124512AIK

スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ SKS-124512AI/SKS-124512AIK図面

SKS-124512I/SKS-124512IK

スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ SKS-124512I/SKS-124512IK図面

SKS-124512MAI

スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ SKS-124512MAI図面

SKS-124512MI

スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ SKS-124512MI図面

SKS-124518AI/SKS-124518AIK

スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ SKS-124518AI/SKS-124518AIK図面

SKS-124518I/SKS-124518IK

スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ SKS-124518I/SKS-124518IK図面

SKS-124518MAI/SKS-124518MAIK

スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ SKS-124518MAI/SKS-124518MAIK図面

SKS-124518MI/SKS-124518MIK

スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ SKS-124518MI/SKS-124518MIK図面

SKS-125212AI/SKS-125212AIK

スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ SKS-125212AI/SKS-125212AIK図面

SKS-125212I/SKS-125212IK

スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ SKS-125212I/SKS-125212IK図面

SKS-125212MAI/SKS-125212MAIK

スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ SKS-125212MAI/SKS-125212MAIK図面

SKS-125212MI/SKS-125212MIK

スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ SKS-125212MI/SKS-125212MIK図面

SKS-125218AI/SKS-125218AIK

スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ SKS-125218AI/SKS-125218AIK図面

SKS-125218I/SKS-125218IK

スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ SKS-125218I/SKS-125218IK図面

SKS-125218MAI/SKS-125218MAIK

スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ SKS-125218MAI/SKS-125218MAIK図面

SKS-125218MI/SKS-125218MIK

スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ SKS-125218MI/SKS-125218MIK図面

SKS-126712AI

スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ SKS-126712AI図面

SKS-126712I

スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ SKS-126712I図面

SKS-126712MAI

スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ SKS-126712MAI図面

SKS-126712MI

スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ SKS-126712MI図面

SKS-126715AI

スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ SKS-126715AI図面

SKS-126715I

スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ SKS-126715I図面

SKS-126715MAI

スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ SKS-126715MAI図面

SKS-126715MI

スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ SKS-126715MI図面

SKS-126718AI

スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ SKS-126718AI図面

SKS-126718I

スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ SKS-126718I図面

SKS-126718MAI

スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ SKS-126718MAI図面

SKS-126718MI

スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ SKS-126718MI図面

SKS-126721MAI

スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ SKS-126721MAI図面

SKS-126721MI

スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ SKS-126721MI図面

SKS-156712MAI

スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ SKS-156712MAI図面

SKS-156712MI

スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ SKS-156712MI図面

SKS-156715MAI

スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ SKS-156715MAI図面

SKS-156715MI

スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ SKS-156715MI図面

SKS-156718MAI

スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ SKS-156718MAI図面

SKS-156718MI

スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ SKS-156718MI図面

SKS-156721MAI

スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ SKS-156721MAI図面

SKS-156721MI

スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ SKS-156721MI図面

使用方法・使用事例

使用方法

スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ 取扱説明書-1スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ 取扱説明書-2
 
商品情報を表示

SKS-124518I の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
均等積載量(Kg)/段
棚板内寸:間口×奥行×高さ(mm)
扉仕様
質量(kg)
セット内容(付属品)
棚板調整ピッチ(mm)
特許・実用新案登録
お届け状態(完成品・組立式)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKS-124518I

1220
450
1800
80
W1215×D384
スチール扉
112
棚板3枚(皿型・フラット型変更可能)
50
特許登録:第3437988号
完成品
1台

1個

181,518( 199,670円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大型収納物も楽々収納可能な保管庫
【特長】
・棚板もフラット型・受け皿型の2種類で組立が可能な為、様々な用途で使用が可能
・突合せ方式、フラット補強棚板が機能されている大型保管庫
・耐震固定金具(標準2個付:アンカーボルトは付属なし)も完備
・突合せ方式と併せて地震対策も装備されているので安心
・棚板はオプションで追加可能
【用途】
・重厚長大ユーザーだけでなく、長尺収納保管庫、図面収納ラック、災害用工具保管庫等様々なシーンで
・他に目隠しカバー、キャスターベース等の豊富なオプションでカスタマイズ可能

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • オプション棚板についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパージャンボ保管庫 SKSタイプの型番SKS-124518Iのページです。
型番SKS-124518Iに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ

スーパージャンボ保管庫 SKSタイプ

    フリッパードアキャビネット FPD型

    フリッパードアキャビネット FPD型

      スーパージャンボ保管庫 オプション 連結固定金具

      スーパージャンボ保管庫 オプション 連結固定金具

        工具管理ユニット用オプション 棚板

        工具管理ユニット用オプション 棚板

          スーパージャンボ保管庫 オプション 棚板

          スーパージャンボ保管庫 オプション 棚板

            キャビネット保管システム ボールスライドレール仕様

            キャビネット保管システム ボールスライドレール仕様

              工具管理ユニット用オプション 転倒防止金具(床)

              工具管理ユニット用オプション 転倒防止金具(床)

                工具管理ユニット用オプション キャスターベース

                工具管理ユニット用オプション キャスターベース

                  キャビネット保管システム オプション 棚板

                  キャビネット保管システム オプション 棚板

                    工具管理ユニット用オプション 転倒防止金具(壁)

                    工具管理ユニット用オプション 転倒防止金具(壁)

                      ステンレス収納庫(H1800タイプ)

                      ステンレス収納庫(H1800タイプ)

                        工具管理ユニット用オプション ずれ止め金具

                        工具管理ユニット用オプション ずれ止め金具

                          工具管理ユニット用オプション アジャスターベース

                          工具管理ユニット用オプション アジャスターベース

                            メーカー サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ
                            通常価格 122,731円 165,987円 5,265円 4,851円 6,627円 156,045円 3,172円 18,873円 16,951円 2,615円 280,098円 1,481円 8,305円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   2日目   3日目   3日目   9日目   3日目   5日目   3日目   3日目   14日目   3日目   5日目  
                            商品タイプ 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫
                            アイボリー - - - アイボリー グレー - - グレー - - - -
                            内容量 1台 - 1セット(ボルト4個、ナット4個) 1枚 1枚 1台 1セット(取付金具2個、ビスセット、アンカーボルト) 1個 1枚 1セット(取付金具2個、ビスセット) - 1パック(4個) 1個

                            スーパージャンボ保管庫 SKSタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 商品は完成品ですか?
                            A
                            完成品出荷タイプと組立式(ノックダウン方式)と商品により異なります。
                            Q 使用する現場の通路が狭いのですが、その場合はノックダウン方式で現地での組立は可能ですか?
                            A
                            現地状況や納入場所によっては対応出来ない場合がありますので、お手数ですがお問合せ下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SKS-124512IK
                            SKS-124512MAI
                            SKS-124512MI
                            SKS-124518IK
                            SKS-124518MAI
                            SKS-124518MAIK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 均等積載量(Kg)/段 棚板内寸:間口×奥行×高さ
                            (mm)
                            扉仕様 質量
                            (kg)
                            セット内容(付属品) 棚板調整ピッチ
                            (mm)
                            特許・実用新案登録 お届け状態(完成品・組立式) 内容量

                            122,731円

                            ( 135,004円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1220450120080W1215×D384スチール扉87棚板2枚(皿型・フラット型変更可能)50特許登録:第3437988号組立式-

                            171,550円

                            ( 188,705円 )
                            1個 -

                            15日目

                            12204501200150W1215×D384透明窓付扉95棚板2枚(皿型・フラット型変更可能)50特許登録:第3437988号、第4156580号完成品-

                            158,432円

                            ( 174,275円 )
                            1個 -

                            15日目

                            12204501200150W1215×D384スチール扉95棚板2枚(皿型・フラット型変更可能)50特許登録:第3437988号、第4156580号完成品-

                            147,452円

                            ( 162,197円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1220450180080W1215×D384スチール扉112棚板3枚(皿型・フラット型変更可能)50特許登録:第3437988号組立式-

                            218,048円

                            ( 239,853円 )
                            1個 -

                            15日目

                            12204501800150W1215×D384透明窓付扉124棚板3枚(皿型・フラット型変更可能)50特許登録:第3437988号、第4156580号完成品-

                            186,041円

                            ( 204,645円 )
                            1個 -

                            5日目

                            12204501800150W1215×D384透明窓付扉124棚板3枚(皿型・フラット型変更可能)50特許登録:第3437988号、第4156580号組立式-

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました