(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャビネット保管システム オプション パーティション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HPA-15GY
キャビネット保管システム オプション パーティション キャビネットホカンシステム オプション パーティション

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,393円
税込単価
2,632円

ワイドキャビネットWC・WGタイプの引き出しを仕切可能にする板。【特長】・タテ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    471
  • その他:
    オプション
  • 色:
    グレー
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

HPA-15GY 解除

Loading...

製品仕様

キャビネット保管システム用オプション パーティション:関連画像

パーティション(タテ仕切)の外観 単位:mm

※画像はグリーンです。

仕様

  • カラー:グレー

引出し(H寸法)

  • HPA-10GY:H100mmタイプ(70)
  • HPA-15GY:H150mmタイプ(120)
 
商品情報を表示

HPA-15GY の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適用サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HPA-15GY

H150mmタイプ
1枚

10個

2,393( 2,632円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワイドキャビネットWC・WGタイプの引き出しを仕切可能にする板。
【特長】
・タテ仕切用。
【用途】
・ヴィドマータイプの中軽量タイプのワイドキャビネットオプション。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャビネット保管システム オプション パーティションの型番HPA-15GYのページです。
型番HPA-15GYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャビネット保管システム オプション パーティション

キャビネット保管システム オプション パーティション

    キャビネット保管システム オプション デバイダー

    キャビネット保管システム オプション デバイダー

      キャビネット保管システム オプション 棚板

      キャビネット保管システム オプション 棚板

        ジャストライト コンパック セーフティキャビネット用 棚板

        ジャストライト コンパック セーフティキャビネット用 棚板

          ステンレス保管庫用棚板

          ステンレス保管庫用棚板

            スーパージャンボ保管庫 オプション 棚板

            スーパージャンボ保管庫 オプション 棚板

              大型保管庫用オプション 棚板

              大型保管庫用オプション 棚板

                ステンレス保管ユニット 転倒防止用床固定金具

                ステンレス保管ユニット 転倒防止用床固定金具

                  ステンレス保管ユニット オプション 棚板 SUS304

                  ステンレス保管ユニット オプション 棚板 SUS304

                    ステンレス保管庫用追加棚板

                    ステンレス保管庫用追加棚板

                      ジャストライト アースコード

                      ジャストライト アースコード

                        ジャストライト セーフティキャビネット用固定金具

                        ジャストライト セーフティキャビネット用固定金具

                          キャビネット保管システム オプション 固定金具

                          キャビネット保管システム オプション 固定金具

                            メーカー サカエ サカエ サカエ ジャストライト サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 ジャストライト ジャストライト サカエ
                            通常価格 2,001円 324円 16,951円 17,806円 17,106円 6,627円 6,121円 3,988円 10,647円 8,547円 1,400円 50,685円 2,951円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   6日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   8日目   1日目   12日目   3日目  
                            商品タイプ 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫パーツ 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫 保管庫パーツ 保管庫パーツ 保管庫
                            間口(mm) 471 - 790 - - 1220 877 - - 874 - - -
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            グレー - グレー - ステンレス アイボリー - ステンレス ステンレス - - - -
                            内容量 1枚 1枚 1枚 - 1枚 1枚 1枚 1セット(金具2個、ビスセット付) 1枚 - - - -

                            キャビネット保管システム オプション パーティションのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q デバイダー・パーティションの材質は何ですか?
                            A
                            スチールです。
                            Q パーティションを購入しないとデバイダーを使用出来ないのはどうしてですか?
                            A
                            パーティション(タテ用仕切り板)にデバイダー(ヨコ用の仕切り板)が引っ掛かる溝を用意している為です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HPA-10GY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用サイズ 内容量

                            2,001円

                            ( 2,201円 )
                            10個 あり

                            3日目

                            H100mmタイプ-

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました