(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電性ボックス Zタイプ フタ付 ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:Z-0NDF
導電性ボックス Zタイプ フタ付 ブラック ドウデンセイボックス Zタイプ フタツキ ブラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,299円
税込単価
1,429円

導電性をアップし、静電気除去効果のある小型パーツケース【特長】・一般にABSポ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケット
  • その他:
    オプション
  • 色:
    ブラック
  • 材質:
    導電性PP
  • 内容量:
    1個

Loading...

製品特長・仕様

外観図

Z-0NDF W98×D154×H75mm 容量:0.6L

Z-0NDF

Z-1NDF W126×D200×H92mm 容量:1.4L

Z-1NDF

Z-2NDF W185×D284×H142mm 容量:4.8L

Z-2NDF

製品の基本仕様・特長

型番サイズ容量
Z-0NDFW98×D154×H75mm0.6L
Z-1NDFW126×D200×H92mm1.4L
Z-2NDFW185×D284×H142mm4.8L

使用方法・使用事例

使用方法

導電性ボックス Zタイプ フタ付 ブラック 取扱説明書
商品情報を表示

Z-0NDF の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
容量(ℓ)
内寸:間口×奥行×高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Z-0NDF

98
154
75
0.6
W71×D136×H68
1個

5個

1,299( 1,429円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

導電性をアップし、静電気除去効果のある小型パーツケース
【特長】
・一般にABSポリエチレン、ポリプロピレンを材料としたボックスは、電気抵抗値が非常に高く、電子部品、感光性フィルムなどに用いると、静電気障害を起こす危険性大。
・導電性ボックスは材料にカーボンを混入し、導電性アップ。
・マトリックス自体が導電層である為、性能が半永久的で、帯電防止とともに、静電気除去効果を発揮。
【用途】
・半導体デバイス・弱電関連での組立・修理等の作業現場での部品の管理に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

導電性ボックス Zタイプ フタ付 ブラックの型番Z-0NDFのページです。
型番Z-0NDFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電性ボックス Zタイプ フタ付 ブラック

導電性ボックス Zタイプ フタ付 ブラック

    導電性ボックス Zタイプ フタ

    導電性ボックス Zタイプ フタ

      導電性ボックス フタ無し ブラック

      導電性ボックス フタ無し ブラック

        ハニーケース 樹脂ボックス 引出し

        ハニーケース 樹脂ボックス 引出し

          カセットシリーズ ケース

          カセットシリーズ ケース

            フレシスラックケース

            フレシスラックケース

              パーツボックス SAタイプ(スタッキング仕様)

              パーツボックス SAタイプ(スタッキング仕様)

                パーツボックス Zタイプ用 フタ

                パーツボックス Zタイプ用 フタ

                  ハニーケース スチールボックス

                  ハニーケース スチールボックス

                    ハニーケース

                    ハニーケース

                      カセットシリーズ・ワゴンタイプ

                      カセットシリーズ・ワゴンタイプ

                        引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ・引出しストッパー付)

                        引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ・引出しストッパー付)

                          パーツボックス Zタイプ(フタ付き)

                          パーツボックス Zタイプ(フタ付き)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 1,299円 454円 801円 52,195円 11,728円 31,706円 738円 572円 30,882円 36,024円 244,091円 32,054円 1,279円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   3日目  
                            商品タイプ ポケット ポケット ポケット 引出し ポケット 引出し ポケット ポケット 引出し 引出し ポケット 引出し ポケット
                            その他 オプション オプション オプション - オプション - オプション オプション - - - - オプション
                            ブラック ブラック ブラック - ニューグレー アイボリー - 透明 サカエグリーン サカエグリーン ニューグレー - -
                            材質 導電性PP 導電性PP - - - - PP樹脂(ポリプロピレン) PS:ポリスチレン樹脂 - - - - PP樹脂(ポリプロピレン)
                            内容量 1個 1個 1個 1台 1個 1台 1個 1個 1台 1台 1台 - 1個

                            導電性ボックス Zタイプ フタ付 ブラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 通常のPPと比べて硬質化したり、割れやすくなったりするのでしょうか?
                            A
                            カーボンが練りこまれているので若干の硬質化はありますが、製品には影響の少ない様にしています。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            Z-1NDF
                            Z-2NDF
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 容量
                            (ℓ)
                            内寸:間口×奥行×高さ
                            (mm)
                            内容量

                            1,671円

                            ( 1,838円 )
                            3個 あり

                            3日目

                            126200921.4W98×D181×H85-

                            2,883円

                            ( 3,171円 )
                            3個 あり

                            3日目

                            1852841424.8W151×D261×H135-

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました