(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電性ボックス Zタイプ フタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

導電性ボックス Zタイプ フタ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
454円 ~ 688円
税込価格
499円 ~ 757円

導通性のあるパーツボックス用のフタ【特長】・一般にABSポリエチレン、ポリプロ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケット
  • その他:
    オプション
  • 色:
    ブラック
  • 材質:
    導電性PP
  • 内容量:
    1個

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

Z-0NDFTの外観

Z-0NDFT

Z-1NDFTの外観

Z-1NDFT

Z-2NDFTの外観

Z-2NDFT

製品の基本仕様・特長

材質:導電性PP

使用方法・使用事例

使用方法

導電性ボックス Zタイプ フタ 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1個

1個

454( 499円 )

3日目

1個

1個

467( 514円 )

3日目

1個

1個

688( 757円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

導通性のあるパーツボックス用のフタ
【特長】
・一般にABSポリエチレン、ポリプロピレンを材料としたボックスは、電気抵抗値が非常に高く、電子部品、感光性フィルムなどに用いると、静電気障害を起こす危険性大。
・ 導電性ボックスは材料にカーボンを混入し、導電性アップ。
・マトリックス自体が導電層である為、性能が半永久的で、帯電防止とともに、静電気除去効果を発揮。。
【用途】
・様々な電子部品機器の保管、管理箱として活用できる導電性パーツボックス用のフタ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電性ボックス Zタイプ フタ

導電性ボックス Zタイプ フタ

    導電性ボックス フタ無し ブラック

    導電性ボックス フタ無し ブラック

      導電性ボックス Zタイプ フタ付 ブラック

      導電性ボックス Zタイプ フタ付 ブラック

        ハニーケース 樹脂ボックス 引出し

        ハニーケース 樹脂ボックス 引出し

          フレシスラックケース

          フレシスラックケース

            パーツボックス Zタイプ用 フタ

            パーツボックス Zタイプ用 フタ

              カセットシリーズ ケース

              カセットシリーズ ケース

                パーツボックス SAタイプ(スタッキング仕様)

                パーツボックス SAタイプ(スタッキング仕様)

                  ハニーケース

                  ハニーケース

                    ハニーケース スチールボックス

                    ハニーケース スチールボックス

                      カセットシリーズ・ワゴンタイプ

                      カセットシリーズ・ワゴンタイプ

                        バンラックケース A型

                        バンラックケース A型

                          ミニケース KP-04

                          ミニケース KP-04

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 エンジニア
                            通常価格 454円 801円 1,299円 52,195円 31,706円 572円 11,728円 738円 36,024円 30,882円 244,091円 24,992円 168円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ ポケット ポケット ポケット 引出し 引出し ポケット ポケット ポケット 引出し 引出し ポケット 引出し その他
                            その他 オプション オプション オプション - - オプション オプション オプション - - - - -
                            ブラック ブラック ブラック - アイボリー 透明 ニューグレー - サカエグリーン サカエグリーン ニューグレー - -
                            材質 導電性PP - 導電性PP - - PS:ポリスチレン樹脂 - PP樹脂(ポリプロピレン) - - - - -
                            内容量 1個 1個 1個 1台 1台 1個 1個 1個 1台 1台 1台 - -

                            導電性ボックス Zタイプ フタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 帯電防止との違いは何ですか?
                            A
                            導電性プラスチックは、電気を通すプラスチックで、コンデンサー、プラスティック電池、発光パネル、携帯電話のバッテリー等に使われています。帯電は電気を帯びるのを防ぐという意味合いなので、抵抗値は低くなります。導電性プラスティックは電気抵抗は低く、帯電防止にもなりますが、通常プラスティックは電気抵抗が高く、帯電する可能性があります。

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました