(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工具保管庫ズレ止め金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工具保管庫ズレ止め金具

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,481円
税込単価
1,629円

工具保管庫のハニーケース(KS・HS・HMタイプ)用のズレ止め金具。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    引出し
  • その他:
    オプション
  • 色:
    アイボリー
  • セット内容(付属品):
    4個1セット
  • 質量(kg):
    0.25
  • 内容量:
    1パック(4個)

Loading...

ハニーケース用 ズレ止め金具の仕様

ズレ止め金具の外観

ズレ止め金具の外観

※画像はグリーンです。

ズレ止め金具の使用例

ズレ止め金具の使用例

※画像はグリーンです。

KU-SKIの仕様

  • 4個1セット
  • 質量:0.25kg
  • カラー:アイボリー
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KU-SKI

1パック(4個)

10個

1,481( 1,629円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工具保管庫のハニーケース(KS・HS・HMタイプ)用のズレ止め金具。
【特長】
・工具保管庫のハニーケース(KS・HS・HMタイプ)を上下連結する際に使用する。
・左右上下4箇所で本体同士を挟み込んで固定する。
【用途】
・ハニーケースを上下固定する為の副資材。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

工具保管庫ズレ止め金具の型番KU-SKIのページです。
型番KU-SKIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工具保管庫ズレ止め金具

工具保管庫ズレ止め金具

    600x197x 720mm/3列 3段  マルチストール

    600x197x 720mm/3列 3段 マルチストール

      205x145x40mm パーツケース

      205x145x40mm パーツケース

        255x190x 40mm パーツケース

        255x190x 40mm パーツケース

          114x75x30mm 小物ケース

          114x75x30mm 小物ケース

            167x126x62mm パーツケース(中皿有・無)

            167x126x62mm パーツケース(中皿有・無)

              57x30x12mm 小物箱

              57x30x12mm 小物箱

                234x168mm パーツケース

                234x168mm パーツケース

                  パーツケース ハンディーBOXタイプ(トレー付き)

                  パーツケース ハンディーBOXタイプ(トレー付き)

                    エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-1

                    エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-1

                      パーツケース 360×205×54mm EA508D

                      パーツケース 360×205×54mm EA508D

                        360x250x440mm/2列 4段 パーツキャビネツト

                        360x250x440mm/2列 4段 パーツキャビネツト

                          307x150x420mm/1列 6段 パーツキャビネツト

                          307x150x420mm/1列 6段 パーツキャビネツト

                            メーカー サカエ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,481円 37,880円 665円 1,039円 420円 405円 50円 644円 3,190円 770円 4,970円 17,310円 9,540円
                            通常出荷日 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 引出し 引出し ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット 引出し 引出し
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            アイボリー - - - - - - - - - - - -
                            セット内容(付属品) 4個1セット - - - - - - - - - - - -
                            質量(kg) 0.25 - - - - - - - - - - - -

                            工具保管庫ズレ止め金具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 他の商品で使用する事は可能ですか?
                            A
                            不可です。

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました